Isolerstopphylsa - ISH 2,5/0,2
3002843

Isolerstopphylsa, färg: vit


Produktdetaljer




Produkttyp Isolerhölje

Färg vit
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0

Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Artikelnr 3002843
Antal/förp. 50 Styck
Minsta beställningsantal 50 Styck
Försäljningskod BE2ZWX
Produktnyckel BE2ZWX
Katalogsida Sida 70 (C-1-2019)
GTIN 4017918104399
Vikt per styck (inklusive förpackning) 1,389 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,389 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena