P-CO L
-
Komponenthållarpropp
1782755
Komponenthållarpropp, märkspänning: 400 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Kontakt, djup: 35,2 mm, bredd: 7,3 mm, höjd: 41,2 mm, färg: grå, monteringssätt: Jackbar (slot)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Lämplig för diskreta byggelement med hög förlusteffekt
Lödfri fjäderkraftanslutning
Användbar i alla radplintar med isolationszon och medelstor märkmutter (...-TG)
Testad för spårbunden trafik