P-CO 1N4007/L-R - Komponenthållarpropp
3032460

Komponenthållarpropp, med diod 1N4007, djup: 33,3 mm, bredd: 5,2 mm, höjd: 24,2 mm, poltal: 1, färg: grå, monteringssätt: Jackat montage

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Kan användas i alla frånskiljbara plintar ...-TG med 5,2 mm bredd eller mer, från serierna PT, ST, QTC och UT
För bestyckning öppnas eller stängs fjäderkraftanslutningen inuti kontakten med en vridning av en standard-skruvmejsel
Med den patenterade komponenthållaren P-CO kan komponenter snabbt och säkert anslutas via fjäderkraftanslutning
En kodutskärning ger en polaritetsskyddad jackning