Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTV 4-HESILED 60 (5X20) - Säkringsradplint
1088744
E-nummer: 2910395

Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 5 x 20, märkspänning: 60 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 4 mm2, diameter:  0,2 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

På anslutna ledare kan man tack vare ledaranslutningen på sidan enkelt öppna spakarna helt.
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Testad för spårbunden trafik