Cirkulära kontakter

Cirkulära kontakter

Phoenix Contact erbjuder metriska cirkulära kontakter i en mängd konstruktioner för industriell automation: små eller stora, raka eller vinklade, gjutna eller för konfektionering på fältet. Den omfattande portföljen av cirkulära kontakter erbjuder mångsidiga lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

Go to Product Detail Page for item 1629108
M23-17S1N8A90DUS - Kopplingskontakt
M23-17S1N8A90DUS - Kopplingskontakt
1629108

M23, Kopplingskontakt, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 17, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1244044
CA-16P1N1290DNX - Kopplingskontakt
CA-16P1N1290DNX - Kopplingskontakt
1244044

M23, Kopplingskontakt, serie: CA, rak, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 16, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1619525
CA-09P1N128007S - Kabelanslutning
CA-09P1N128007S - Kabelanslutning
1619525

M23, Kabelanslutning, serie: CA, rak, skärmad: ja, SPEEDCON, Poltal: 8+1, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Go to Product Detail Page for item 1618312
ST-3ES1N8A8K02S - Kabelanslutning
ST-3ES1N8A8K02S - Kabelanslutning
1618312

Kabelanslutning, rak, SPEEDCON, M17, poltal: 3+PE, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 5,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

  • Alltid den optimala lösningen tack vare ett brett sortiment av cirkulära kontakter från M5 till M58
  • Säker överföring av signaler och data upp till 10 GBit/s och effekt på upp till 150 A och 630 V
  • Spara tid vid anslutning med innovativa anslutningar för apparater med alla vanliga kapslingsklasser inom industrin
  • Hög flexibilitet tack vare individuella anpassningar till dina behov
Kostnadsfritt varuprov
Beställ varuprovspaket

Vill du testa de cirkulära kontakterna i serien M17-M40 PRO? Vi hjälper dig att välja kontakt och tillhörande design-in. Du får kompetent rådgivning om användningen i din maskin- och anläggningsutformning.

Beställ varuprov
Cirkulära kontakter med ONECLICK-snabblås
Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Konfigurator för kablar och ledningar

Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.

Nya produkter

Vinklade M12-apparatkontakter för THR
M12-apparatkontakter för lödning
M12-Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar
M12-Push-Pull-kontakter som kan konfektioneras

Vinklad M12-apparatkontakt för THR

Ökar effektiviteten i produktionen

90°-vinkelkontaktdonet i M12 är konstruerat för automatiserad produktion och möjliggör effektiva monteringsprocesser. Tack vare det vinklade utförandet kan den nya kontakten placeras flexibelt på kretskortet och därmed även användas i trånga utrymmen.

Huvudegenskaper

  • Vinklat utförande
  • För återflödeslödning (THR)
  • Spänning upp till 250 V
  • Ström upp till 4 A
  • Tillgänglig i kodningarna A och D
  • 4-, 5- och 8-polig
  • Oskärmat utförande
  • Inverterad kontaktfront

Fördelar

  • Lämplig för pick-and-place: Automatiserad bestyckning på kretskortet bidrar till att öka effektiviteten i produktionen
  • Optimerad design: förskjuten tyngdpunkt, därför "kraftfri" uppställning på kretskortet utan spärrhakar
  • Flexibel: enkel placering och inriktning på kretskortet även i trånga utrymmen
  • Modulär: kompatibel med tillgängliga THR-kapslingar

M12-apparatkontakter för lödning

Framtidssäkrade i din applikation

De blyfria M12-kontakterna för våglödning är RoHS II-kompatibla utan undantaget 6c. Tack vare den universella bakåtkompatibiliteten kan du integrera kontakterna sömlöst i din befintliga kretskortslayout.

Huvudegenskaper

  • Spänning upp till 250 V
  • Ström upp till 4 A
  • Tillgänglig i kodningarna A, B och D
  • 4- och 5-polig
  • Rakt eller vinklat utförande

Fördelar

  • Vanliga polbilder och kodningar för signal- och dataöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • Enkel kretskortsmontering: tvådelade kontakter för våglödning
  • Säker bestyckning: Spärrhakar säkerställer fixering på kretskortet
  • Hållbar och framtidssäker: blyfri i enlighet med RoHS II utan undantaget 6c
  • Tillgänglig över hela världen via globala distributionskanaler

M12-Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar

Enkel och utrymmesbesparande dataöverföring

M12-Push-Pull-kontakterna som kan konfektioneras för Ethernet-tillämpningar erbjuder säker dataöverföring med hög hastighet och imponerar med sina extremt små utrymmesbehov. Tack vare snabblåset är installationen enkel genom att bara ansluta den till enheten.

Huvudegenskaper

  • Push-Pull-innerlåsning
  • Kompakt crimpanslutning
  • X-kodad för Ethernet-tillämpningar
  • Poltal: 8
  • Anslutningsarea: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360°-skärm
  • Rak och vinklad version
  • Kapslingsklass: IP65, IP67

Fördelar

  • Enkel installation: snabb och säker anslutning även i trånga utrymmen
  • Spar in på utrymme: extremt kompakt tack vare litet anslutningsutrymme och hög kontakttäthet
  • Säker användning: tillförlitlig 360°-skärmanslutning
  • Robust anslutning: lämplig för järnvägstillämpningar med hög stöt- och vibrationsbelastning
  • Framtidssäkrad: standardiserat produktprogram för tillgänglighet över hela världen

M12-Push-Pull-kontakter som kan konfektioneras

Enkel anslutning med Push-Lock Technology

Två typer av ledande teknik i en M12-kontakt: Med de konfektionerbara M12-kontakterna med Push-Pull-snabblås och Push-Lock-anslutning sker en enkel och säker ledaranslutning utan verktyg direkt till apparatporten.

Huvudegenskaper

  • Installation: Push-Pull-snabblås
  • Anslutningsmetod: Push-Lock-anslutningsteknik
  • Datakontakter: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), D-kodade, 4-poliga, skärmade, raka och vinklade
  • Signalkontakter: A-kodade, 4- eller 5-poliga, skärmade och oskärmade, raka och vinklade
  • Anslutningsarea: 0,14 till 0,75 mm²
  • Temperaturområde -40 till +85 °C

Fördelar

  • Snabb och säker anslutning även i trånga utrymmen
  • Med kontakter i han- och honutförande kan du implementera fritt hängande anslutningar
  • Styva och flexibla ledare med eller utan trådändhylsa ansluts utan verktyg
  • Intuitiv ledaranslutning med färg- och nummerkodning på kontaktspaken
  • Långtidsstabil och vibrationstålig skyddsjordsanslutning och 360°-skärmning

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

GameChangers från Phoenix Contact för apparatanslutningen

GameChangers för apparatanslutningen

Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.

Unik mångfald för signaler, data och kraft

Hybridkontakter
Signalkontakter
Datakontakter
Kraftkontakter
Hybridkontakter

Spara tid och plats vid kabeldragningen av din apparat. Använd våra hybridkontakter för säker och kompakt överföring av signaler, data och kraft i en och samma cirkulära kontakt.

• Ström upp till 70 A
• Spänningar upp till 850 V DC och 630 V AC
• CAT5-gränssnitt för dataöverföring

Signalkontakter

Signalkontakter i storlekarna i M5 till M23 lämpar sig för många applikationer. Varianterna är anpassade efter dina krav och finns med 3 till 19 poler – antingen med IDC-anslutning, skruv-, fjäder-, Piercecon-, lödnings-, crimp- eller kretskortsanslutning.

• Ström upp till 20 A
• Spänning upp till 300 V
• Som tillval med skärmanslutning

Datakontakter

För snabb och säker dataöverföring i industri- och infrastrukturapplikationer erbjuder vi skärmade cirkulära kontakter i storlekarna M8 och M12 för alla vanliga fältbussar och nätverk.

• Data till 10 Gbit/s
• Kodning för alla vanliga nätverk och fältbussystem
• Komponenter i enlighet med CAT6A
• 360°-skärmade cirkulära kontakter och plastingjutna ledningar

Kraftkontakter

Kraftkontakter finns som allt från kompakta M12-anslutningar till storleken M58 för hög effekt. Dra nytta av ett komplett sortiment från kabelanslutning via apparatkontakt till kretskortsanslutning.

• Effekter på upp till 150 A/630 V
• Anslutningsarea: upp till 50 mm²
• Kontaktsäkerhet för AC- och DC-applikationer

Kundtjänstmedarbetare med headset

Kundanpassade varianter för individuella krav

Kundanpassade varianter

Behöver du en anpassad lösning för speciella krav? På begäran kan vi snabbt och flexibelt göra individuella anpassningar av våra standardprodukter. Vårt servicecenter förverkligar och skräddarsyr lösningar efter era önskemål.

  • Individuella tryck och märkningar av artiklar
  • Gjutna kontakter och ledarutföranden i olika typer, längder och konfektioner
  • Individuella förpackningar i kartonger, tub, rullar eller brickor

Snabb apparatanslutning utan verktyg

M12-Push-Pull-kontakter visar också sina styrkor i trånga utrymmen och hög kabeldensitet. Förverkliga kompakta kapslingar med infällda M12-portar. Enkel implementering av förlängningar i fält med han- och honutföranden.

Cirkulära kontakter i serien M17-M40 PRO Tillförlitlig kraft- och signalöverföring

Ta reda på mer om ONECLICK-snabblåset som gör att anslutningen av dina apparater och anläggningar går snabbt och säkert.

M17 MPO-kontakter för dataöverföring med fiberoptik

Industrikompatibla M17 MPO-kontakter för dataöverföring i realtid i intelligenta elnät. De robusta M17 MPO-kontakterna utmärker sig genom högkvalitativ fiberoptik som garanterar en stabil bandbredd över långa överföringssträckor.