Robusta cirkulära kontakter för signaler och kraft Liten, stor, rak eller vinklad, ingjuten eller kan konfektioneras på plats – det och mer erbjuder portföljen med cirkulära kontakter från Phoenix Contact.
Fördelar
- Tillförlitlig användning tack vare robusta konstruktioner och högklassiga material
- Anslut snabbt och säkert med ett kvarts varv tack vare ONECLICK-snabblås
- Störningsfri signalöverföring med EMC-skyddade kontakter
- Mångpolig och effektiv med 19 poler för signalöverföring och kraft upp till 70 A
Cirkulära M23-kontakter som kan konfektioneras
Robusta M23-kontakter för överföring av signaler finns i 6- till 19-poliga varianter med högt EMC-skydd och crimpanslutning. Mekanisk kodning är möjlig, men även ONECLICK-snabblås.
Ingjutna cirkulära kontakter
Använd de tre olika storlekarna för din applikation
-
M17 i rakt utförande med upp till 17 poler för signalöverföring eller upp till 9 poler för kraftöverföring upp till 20 A
-
M23 i rakt eller vinklat utförande med upp till 17 poler för signalöverföring alternativt 6 till 8 poler för kraftöverföring upp till 30 A. Det vinklade utförandet kan vridas mer än 240°.
-
M40 i rakt utförande med 6 eller 8 poler för kraftöverföring med upp till 70 A
Optimal kabeldragning
Den vinklade cirkulära M23-kontakten kan för första gången vridas mer än 240°. Så uppnås en optimal kabeldragning i anläggningen.
Snabb montering
Med ONECLICK-snabblås från Phoenix Contact monterar du cirkulära kontakter med endast en kvarts vridning. På så sätt minskar du monteringstiden avsevärt.