Anslutningsteknik för LED-tillämpningar Liten, vit och snabb: din innovativa lösning för styva och flexibla LED-kretskort. Nya belysningskoncept kräver innovativa lösningar. Med serierna PTSM och PTF ansluter du styva och flexibla LED kretskort snabbt och enkelt.

Anslutningsteknik för LED-tillämpningar

Fördelar

  • Speciellt utvecklad för LED-applikationer – tack vare ljusäkta, vit plast och kompakt konstruktion
  • Universallösning för anslutningar – för flexibla och styva LED-kretskort
  • Spara tid – tack vare enkel anslutning utan verktyg
  • Snabb idrifttagning med kundanpassade inmatningskomponenter för PTF-serien
Anslutningsteknik för flexibla LED-kretskort – PTF

Anslutningsteknik för flexibla LED-kretskort – PTF

Använd skarvanslutningar upp till 10 A/25 V per kontakt. De ger formpassade anslutningar för 8 mm kretskort och har Pierce-anslutning.

Inmatning med upp till 10 A/25 V per kontakt möjlig. Finns i 2- eller 4-poligt utförande med förkontakterade ledningar och integrerad låsmekanism.

Anslutningsteknik för styva LED-kretskort – PTSM

Anslutningsteknik för styva LED-kretskort – PTSM

För din applikation finns det kretskortsplintar med höjden 5 mm och snabb push-in-anslutning för upp till 6 A/320 V. De lämpar sig för automatiserad THR-lödning.

Du kan även använda kontakter för upp till 6 A/320 V med 5 mm höjd och push-in-anslutning. Även inventerade varianter är möjliga. Även de passande grunddelarna är lämpade för automatiserade THR-lödprocesser.