Cirkulär kontakt 7-polig

Go to Product Detail Page for item 1340676
M23-07S1N128003 - Kabelanslutning
M23-07S1N128003 - Kabelanslutning
1340676

M23, Kabelanslutning, användning: Signal, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629228
M23-07S1N8A80DU - Kabelanslutning
M23-07S1N8A80DU - Kabelanslutning
1629228

M23, Kabelanslutning, användning: Signal, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1619599
CA-07S1N8A80DNS - Kabelanslutning
CA-07S1N8A80DNS - Kabelanslutning
1619599

M23, Kabelanslutning, användning: Signal, serie: CA, rak, skärmad: ja, SPEEDCON, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N. Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ. Alternativartikel: 1629228

Go to Product Detail Page for item 1629179
M23-07P1N8A8002S - Kabelanslutning
M23-07P1N8A8002S - Kabelanslutning
1629179

M23, Kabelanslutning, användning: Signal, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, ONECLICK-snabblås, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1467426
M23-07P1N129002S - Kopplingskontakt
M23-07P1N129002S - Kopplingskontakt
1467426

M23, Kopplingskontakt, användning: Signal, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1340670
M23-07P1N128002 - Kabelanslutning
M23-07P1N128002 - Kabelanslutning
1340670

M23, Kabelanslutning, användning: Signal, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629178
M23-07P1N8A8003S - Kabelanslutning
M23-07P1N8A8003S - Kabelanslutning
1629178

M23, Kabelanslutning, användning: Signal, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, ONECLICK-snabblås, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1467435
M23-07S1N1290DUS - Kopplingskontakt
M23-07S1N1290DUS - Kopplingskontakt
1467435

M23, Kopplingskontakt, användning: Signal, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629128
M23-07P1N8A90DUS - Kopplingskontakt
M23-07P1N8A90DUS - Kopplingskontakt
1629128

M23, Kopplingskontakt, användning: Signal, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)