DNV
Godkännande-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-61292Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A | - 2,5 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Godkännande-ID: LR2371832TABV
Godkännande-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40037618Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |