Industrial Ethernet-switchar – managerade och omanagerade switchar för industrin

Industrial Ethernet-switchar – managerade och omanagerade switchar för industrin

Vårt sortiment av Industrial Ethernet-switchar omfattar managerade och omanagerade switchar med gigabithastighet, PoE, IEC61850-certifiering och montering för DIN-skena. Det möjliggör flexibel uppsättning av högpresterande och säkra nätverk även i tuffa miljöer. Portar för kopparkabel och fiberoptik samt redundansfunktioner möjliggör flexibla nätverkskopplingar i din anläggning och förenklar segmenteringen av industrinätverk.

Go to Product Detail Page for item 1089135
FL SWITCH 2506-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2506-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1089135

Managed Switch 2000 serie, 6 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-portar 100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, PROFINET-läge förinställt, PROFINET-status LED-lampor, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2

Nya produkter

Managed-switchar i 19"-format
Managed-switchar för krävande miljöer
Ethernet-APL-switch
Unmanaged PoE-switchar
Unmanaged-switch i REG-format
Raptor-switchar
Managed TSN-switchar

Managed-switchar i 19"-format

Hög porttäthet för konvergenta nätverk

Den nya FL SWITCH 5900-serien erbjuder hög dataprestanda, omfattande säkerhetsfunktioner och moderna TSN-mekanismer. Managed-switcharna i 19"-format med flexibla portalternativ är framtidens lösning för krävande industrinätverk.

Huvudegenskaper

  • 19" backbone-switch med hög porttäthet och flexibla portalternativ
  • TSN-funktionssats med exakt tidssynkronisering
  • Omfattande säkerhetsfunktioner
  • Kompatibel med den välkända Managed-switchen i 2000-serien
  • Redundant strömförsörjning som tillval

Fördelar

  • Robusta och säkra nätverkslösningar med hög tillgänglighet
  • Omfattande möjligheter för att konstruera tidskritiska applikationer
  • Enkel och snabb idrifttagning
  • Brett utbud av varianter för höga krav
  • Snabb och effektiv dataöverföring

Robusta managed-switchar

Ideala för tuffa förhållanden

Lager 2-switcharna i Raptor-portföljen möjliggör tillförlitlig drift även under extrema omgivningsförhållanden. Raptor-portföljen uppfyller de höga kraven i standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613 och är därför idealisk för applikationer i kritiska infrastrukturer.

Huvudegenskaper

  • Kraftfulla lager 2-funktioner
  • Hög hastighet tack vare gigabit-stöd
  • Utökat temperaturområde (-40 °C … +70 °C)
  • Hög porttäthet

Fördelar

  • Tillförlitlig drift även under extrema omgivningsförhållanden tack vare IEC 61850- och IEEE 1613-certifiering
  • Flexibla installationsalternativ tack vare 19"-rack eller montering på toppskena
  • Ett brett utbud av varianter ger mångsidiga användningsmöjligheter

Ethernet-APL-switch för processindustrin

Ethernet ner till fältnivån

Ethernet-APL möjliggör säker och effektiv dataöverföring inom processindustrin. Med Ethernet-APL-fält-switchen integreras givare i Ethernet-nätverket via en Ethernet-anslutning med parkabel. Data från fältnivån är direkt tillgängliga.

Huvudegenskaper

  • Dataöverföring via endast ett trådpar
  • Användning i explosionsskyddade områden är möjlig (zoner 0, 1 och 2)
  • Överbryggning av stora avstånd: trunk-längd upp till 1000 m, spurs upp till 200 m
  • Switchen kan även kommunicera med PROFIBUS PA-enheter
  • Stort antal portar med totalt 24 APL-portar

Fördelar

  • Direkt åtkomst till sensordata från fältnivån
  • Mindre kabeldragningsarbete eftersom ingen extra kabeldragning krävs
  • Undersystem eller gateways behövs inte längre, komplexiteten minskar
  • Kostnadseffektiv anläggningsmodernisering tack vare användning av befintligt fältbusskablage

Unmanaged PoE-switchar

PoE-försörjning av fältenheter

Unmanaged​ ​Power over Ethernet (​PoE​)-switchar försörjer upp till åtta terminaler med energi och data via samma Ethernet-kabel. Utvalda modeller har dessutom SFP-portar, vilket ger ytterligare flexibilitet beroende på avståndskraven.

Huvudegenskaper

  • Gigabit Unmanaged-switchar med upp till åtta PoE-portar
  • Godkänd enligt IEEE 802.3 af / at / bt
  • Effektbudget upp till 240 W
  • QoS-prioriterade meddelanden (Quality-of-Service)
  • Variant med hög kapslingsklass IP67 tillgänglig

Fördelar

  • Prioritering av datatrafik: ökad nätstabilitet och anläggningstillgänglighet
  • Flexibla användningsmöjligheter tack vare ett brett utbud av varianter
  • Hög prestanda för applikationer med hög throughput

REG-switchar för fastighetsinstallation

Utrymmesbesparande och enkel installation

Unmanaged-switcharna i REG-format kan integreras direkt i elinstallationens fördelarskåp tack vare den enkla och utrymmesbesparande installationen. Med de robusta och kraftfulla nätverkskomponenterna är det enkelt att realisera fastighetsnätverk.

Huvudegenskaper

  • REG-format
  • PoE-variant (Power-over-Ethernet) med upp till 30 W effekt per port
  • Stödjer energieffektivt Ethernet
  • Exceptionellt hög hastighet tack vare gigabit-stöd

Fördelar

  • Minimerad installationskostnad och utrymmesbehov tack vare REG-format
  • Minskad kabeldragning: Anslutningsenheterna försörjs direkt via PoE
  • Snabb idrifttagning via Plug-and-Play
  • Enkel användning, eftersom ingen konfiguration krävs

Managed-switchar för höga krav

Användning i kritisk infrastruktur

Raptor-switcharna möjliggör tillförlitlig och säker drift under extrema omgivningsförhållanden. Raptor-portföljen uppfyller de höga kraven i standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613. Switcharna är idealiska för tillämpningar inom kritisk infrastruktur och energiförsörjning.

Huvudegenskaper

  • Skalbar plattform för förändrade krav på prestanda och konfiguration
  • Hög anslutningsdensitet och mångsidigt urval av kommunikationsmoduler
  • Flexibla monteringsalternativ standard-19"-rack eller DIN-skena

Fördelar

  • Pålitliga Managed-switchar som uppfyller de höga kraven för kritisk infrastruktur
  • Högpresterande drift, även under extrema miljöförhållanden tack vare IEC 61850- och IEEE 1613-certifiering
  • Omfattande Security-funktioner för att säkra kritiska infrastrukturnät

Managed TSN-switchar

Realtidskompatibla Ethernet-nätverk

Med Managed TSN-switchar skapar du tillämpningar med exakt tidssynkronisering. På så sätt kan du garantera kommunikation i realtid och högre tillgänglighet för dina automationsnätverk. Nya varianter finns fr.o.m. nu med fiberoptisk anslutning.

Huvudegenskaper

  • Exakt tidssynkronisering (IEEE 801.2AS och IEEE 1588v2) och Frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • Stöd för CC-Link IE TSN-profilen
  • Stream-Management via PROFINET
  • Har alla beprövade egenskaper hos FL SWITCH 2300

Fördelar

  • TSN-switcharna ökar prestandan, robustheten och tillgängligheten i industriella nätverk
  • Omfattande nya möjligheter för att bygga tidskritiska applikationer
  • Kan användas i klassiska applikationer, inget enhetsbyte är nödvändigt med framtida införande av TSN

Unmanaged-switchar


Phoenix Contacts Industrial Unmanaged-switchar levererar med variabelt porttal och smal konstruktion. Du hittar rätt Unmanaged-switch för din tillämpning bland de olika funktionerna.

  • För standardtillämpningar: Unmanaged-switchar från 1000-serien imponerar med det kompakta utförandet och flexibla installationsalternativ. 1100-varianterna har även överföringshastigheter i gigabitområdet. Med hjälp av monteringstillbehören kan du även montera FL SWITCH 1000 plant i apparatskåpet eller på väggen.
  • För installation i fält: Serierna 1600 och 1700 är särskilt motståndskraftiga mot miljöpåverkan.
  • I 19": 1800- och 1900-seriens Unmanaged-switchar lämpar sig optimalt för datacenter och kontrollrum.
  • Med Power over Ethernet (PoE): Unmanaged​ ​PoE​-switchar i serie 1000 försörjer upp till åtta terminaler med energi och data via samma Ethernet-kabel.

Managed-switchar för universella automationstillämpningar


Managed-switchar i 2000- och 5900-familjerna erbjuder kostnadseffektiv hantering av ditt Ethernet-nätverk tack vare enkel idrifttagning och ett brett utbud av varianter. Förutom de utökade funktionerna möjliggör de även kommunikation via glasfiber och är utrustade med många säkerhetsfunktioner.

  • För montering på toppskena: 2000-, 2100-, 2200- och 2300-varianterna monteras på toppskena på klassiskt sätt.
  • I 19" Switcharna i 5900-familjen är lämpliga för rackmontering och utgör det perfekta gränssnittet mellan OT och IT.
  • Med routing-funktion: NAT-varianterna i 2000-familjen gör det enkelt att ansluta maskiner eller system med samma IP-adressområde till det överlagrade nätverket. De kombinerar switching och routing i en och samma DIN-skenenhet.
  • ____ För fältinstallation: Tack vare kapslingsklass IP67 är varianterna 2600 och 2700 lämpliga för användning på fältet och är särskilt kompakta och robusta.

Utvalda varianter som stöder de senaste kommunikationsstandarderna finns det även:

  • FL SWITCH TSN 2300 och FL SWITCH 5900 stöder Time Sensitive Networking (TSN) för realisering av Ethernet-nätverk med realtidskapacitet.
  • Single-Pair-Ethernet-switchen stöder SPE-standarden 10 BASE-T1L och möjliggör därmed end-to-end IP-baserad kommunikation ända ner på fältnivå.
  • Med Ethernet-APL-switchen kan du tillhandahålla en direkt ethernet-anslutning med parkabel för sensorer eller fältenheter i processtekniska applikationer och explosionsfarliga områden.

Managed-switchar för höga krav


För tillämpningar inom (kritisk) infrastruktur finns särskilda switch-varianter som uppfyller de speciella certifieringar och standarder som gäller för den här branschen.

  • För energisektorn: De modulära Raptor-switcharna är utformade för de höga krav som ställs inom kritisk infrastruktur och energibranschen. De erbjuder säkra, tillförlitliga och högpresterande nätverksanslutningar i krävande miljöer och kännetecknas av omfattande säkerhetsfunktioner och IEC 61850-certifiering.
  • För infrastrukturapplikationer: Managed-switchar i 3000- och 4000-serien är det bästa valet här. De kombinerar omfattande diagnostik-, prestanda- och säkerhetsfunktioner.
  • För PoE-applikationer: PoE-varianter finns tillgängliga för data- och energiförsörjning via bara en Ethernet-kabel.

Programvara för nätverkshantering


FL Network Manager

FL Network Manager förenklar konfigurering och hantering av Firmware

Enkel och snabb idrifttagning av nätverket med nätverkshanteringsprogramvaran FL Network Manager. Programvaran assisterar dig i följande arbetsmoment:

  • Skanning av ett befintligt nätverk
  • Enhetskonfiguration och IP-tilldelning
  • Multi device-konfiguration
  • Hantering av konfigurationsfiler
  • Firmware-uppdatering
  • SNMP-skript