Managed-switchar 3000 och 4000
Extended Ring-redundansen för switcharna 3000 och 4000 säkrar korta omkopplingstider vid fel
Konstruktion av kraftfulla nätverk
Managed-switcharna i 3000- och 4000-serien garanterar felsäkra nätverk. Tack vare den utökade ringredundansen kan omkopplingstiderna i händelse av fel förkortas till endast 15 ms även det finns hundratals switchar i ringen. För maximal feltolerans kan upp till tre ringar sammankopplas. Dubbelt redundanta ringar är också möjliga.
För nätverksstyrning tillåter switcharna upp till 64 VLAN, multicastfilter och trunkning. Managed-switchar i serien 4000 har ytterligare två gigabit-portar som koppar-, fiberoptik- eller SFP-port för anslutning till ett överordnat nätverk.
Managed-switcharna 3000 och 4000 erbjuder en rad säkerhetsmekanismer
IT- och säkerhetsfunktioner
Switcharna 3000 och 4000 stöder en rad IEEE-standarder och lämpar sig därför optimalt för användning i sofistikerade nätverk. Dessutom har de olika säkerhetsfunktioner för att säkra ditt nätverk:
- Användarkonton
- Portsäkerhet (24 MAC-adresser/port)
- IEEE 802.1x RADIUS-autentisering
- HTTPS
Webbaserad hantering är användarvänlig och tillhandahåller olika användarroller
Bekväm användning
Du kan konfigurera och diagnostisera Ethernet-switcharna via webbaserad hantering, SNMP eller ett seriellt gränssnitt. Den användarorienterade och webbaserade hanteringen av managed-switcharna 3000 och 4000 gör arbetet mycket enkelt och bekvämt. Konfigurerbara webbsidor och användarroller gör att du kan behålla översikten.
E-varianter av managed-switcharna 4000 lämpar sig för användning enligt IEC 61850-3 och IEEE 1613
Varianter enligt IEC 61850/IEEE 1613
E-varianterna 4800E (för 19-tums skåp) passar särskilt bra för användning i energianläggningar. De uppfyller de höga kraven i direktiven IEC 61850-3 och IEEE 1613. Dessa varianter erbjuder tillförlitlig och effektiv drift dygnet runt, även under extrema omgivningsförhållanden. Detta är möjligt tack vare extra hög immunitet mot elektromagnetiska och elektrostatiska störningar, ett utvidgat temperaturområde samt en extrem stöt- och vibrationshållfasthet.
Översikt över FL SWITCH 3000 och 4000
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
| Larmkontakt | Ja | Ja |
| Temperaturområde | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (på utvalda modeller) | -40 °C … +75 °C |
| Skyddsklass | IP20 | IP20 |
| Spänningsförsörjning | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
| Filterfunktioner | ||
| Quality-of-Service | Ja | Ja |
| VLAN | Ja | Ja |
| Multicast/IGMP-snooping | Ja | Ja |
| Redundans | ||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | Ja | Ja |
| MRP-manager/klient | Nej/nej | Nej/nej |
| Fast Ring Detection (FRD) | Nej | Nej |
| Large Tree Support | Nej | Nej |
| Utökad ringredundans, 15 ms | Ja | Ja |
Översikt över FL SWITCH 3000 och 4000
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Hanteringsfunktioner | ||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | Ja | Ja |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Ja | Ja |
| Address Conflict Detection (ACD) | Nej | Nej |
| DHCP-server | Nej | Nej |
| Command Line Interface (CLI) | Nej | Nej |
| Automationsprotokoll | ||
| PROFINET Conformance Class | A | A |
| PROFINET-enhet | Nej | Nej |
| EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | Nej | Nej |
| Godkännanden | ATEX, IECEx, (alla godkännanden på utvalda modeller) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (alla godkännanden på utvalda modeller) |
| Till produktlistan | Till produktlistan |