Unmanaged PoE-switchar Unmanaged Power over Ethernet (PoE)-switchar i serie 1000 och 1100 försörjer upp till åtta terminaler med energi och data via samma Ethernet-kabel. Tack vare ett utökat temperaturområde kan vissa varianter i serien även användas under krävande omgivningsförhållanden. Utvalda modeller har dessutom SFP-portar, vilket ger ytterligare flexibilitet beroende på avståndskraven.
Unmanaged-switcharna i serie 1000 lämpar sig för applikationer med stor throughput, som t.ex. PoE-kameror
PoE-switcharna har hög prestanda och stor throughput
PoE-switchar i serie 1000 uppfyller standarden IEEE 802.3 at (PoE+) och kan därmed leverera upp till 30 W vid 48 V DC till en Powered Device (PD). Det maximala överföringsavståndet på 100 meter gör det också möjligt att försörja Powered Devices (PD) som befinner sig längre bort.
Om tillämpningen dessutom kräver en stor throughput, t.ex. om högupplösande kameror används, innehåller FL SWITCH 1000 PoE-portföljen även gigabit-varianter. Apparaterna stöder dessutom Jumbo Frames, vilket ytterligare ökar effektiviteten i nätverk med stora datamängder.
Stabila anslutningar
Tack vare Quality-of-Service (QoS)-prioriterade meddelanden ger PoE-switcharna både hög överföringskvalitet och särskilt stabila och tillförlitliga anslutningar. Detta resulterar i en felfri och störningsfri överföring.
Översikt över unmanaged PoE-switchar 1000
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1000 POE-GT | FL SWITCH 1100T POE | |
Överföringshastighet | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | |
Temperaturområde | 18 … 57 V DC | 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC (i utvalda modeller) | |
Kapslingsklass | -40 °C … +75 °C | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (i utvalda modeller) | |
Power over Ethernet effektbudget | IP30 | IP30 | |
Speciella egenskaper | - | Ja (i utvalda modeller) | |
Godkännanden | 30 W per port | 120 W per switch | 30 W per port | 60 W/120 W per switch (i utvalda modeller) | |
Zur Produktliste | Zur Produktliste | Industrial Ethernet-switchar |