Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 2 SC-Singlemode 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2
Industrial Ethernet-switchar – managerade och omanagerade switchar för industrin
Vårt sortiment av Industrial Ethernet-switchar omfattar managerade och omanagerade switchar med gigabithastighet, PoE, IEC61850-certifiering och montering för DIN-skena. Det möjliggör flexibel uppsättning av högpresterande och säkra nätverk även i tuffa miljöer. Portar för kopparkabel och fiberoptik samt redundansfunktioner möjliggör flexibla nätverkskopplingar i din anläggning och förenklar segmenteringen av industrinätverk.
Managed Ethernet-switch med fem RJ45-portar för 10/100 Mbit/s och en drifttemperatur på -10 °C ... +60 °C
Expansionsmodul, med åtta SFP-portar för 100/1 000 MBit/s. Skyddsbeläggning för tuffa miljöer.
Managed Switch 2000 serie, 8 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, PROFINET-läge förinställt, PROFINET-status LED-lampor, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2
Ethernet-switch, 8 TP-RJ45-portar, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10/100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-funktion
Ethernet-switch, 5 TP-RJ45-portar, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-funktion
Ethernet-switch, 8 TP-RJ45-portar, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10/100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-funktion
Ethernet-switch, 8 TP-RJ45-portar med 10/100/1000 MBit/s på alla portar, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten 10/100/1000 MBit/s (RJ45), Autocrossing-funktion, med signalkontakt och QoS, utökat temperaturområde
Managed Switch 2000 serie, 12 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-portar 100/1000 MBit/s, 2 Komboportar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2
Managed Switch 2000 serie, 6 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 2 SFP-portar 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, PROFINET-läge förinställt, PROFINET-status LED-lampor, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2
Nya produkter
Unmanaged-switchar
Phoenix Contacts Industrial Unmanaged-switchar levererar med variabelt porttal och smal konstruktion. Du hittar rätt Unmanaged-switch för din tillämpning bland de olika funktionerna.
- För standardtillämpningar: Unmanaged-switchar från 1000-serien imponerar med det kompakta utförandet och flexibla installationsalternativ. 1100-varianterna har även överföringshastigheter i gigabitområdet. Med hjälp av monteringstillbehören kan du även montera FL SWITCH 1000 plant i apparatskåpet eller på väggen.
- För installation i fält: Serierna 1600 och 1700 är särskilt motståndskraftiga mot miljöpåverkan.
- I 19": 1800- och 1900-seriens Unmanaged-switchar lämpar sig optimalt för datacenter och kontrollrum.
- Med Power over Ethernet (PoE): Unmanaged PoE-switchar i serie 1000 försörjer upp till åtta terminaler med energi och data via samma Ethernet-kabel.
Managed-switchar för universella automationstillämpningar
Managed-switchar i 2000- och 5900-familjerna erbjuder kostnadseffektiv hantering av ditt Ethernet-nätverk tack vare enkel idrifttagning och ett brett utbud av varianter. Förutom de utökade funktionerna möjliggör de även kommunikation via glasfiber och är utrustade med många säkerhetsfunktioner.
- För montering på toppskena: 2000-, 2100-, 2200- och 2300-varianterna monteras på toppskena på klassiskt sätt.
- I 19" Switcharna i 5900-familjen är lämpliga för rackmontering och utgör det perfekta gränssnittet mellan OT och IT.
- Med routing-funktion: NAT-varianterna i 2000-familjen gör det enkelt att ansluta maskiner eller system med samma IP-adressområde till det överlagrade nätverket. De kombinerar switching och routing i en och samma DIN-skenenhet.
- ____ För fältinstallation: Tack vare kapslingsklass IP67 är varianterna 2600 och 2700 lämpliga för användning på fältet och är särskilt kompakta och robusta.
Utvalda varianter som stöder de senaste kommunikationsstandarderna finns det även:
- FL SWITCH TSN 2300 och FL SWITCH 5900 stöder Time Sensitive Networking (TSN) för realisering av Ethernet-nätverk med realtidskapacitet.
- Single-Pair-Ethernet-switchen stöder SPE-standarden 10 BASE-T1L och möjliggör därmed end-to-end IP-baserad kommunikation ända ner på fältnivå.
- Med Ethernet-APL-switchen kan du tillhandahålla en direkt ethernet-anslutning med parkabel för sensorer eller fältenheter i processtekniska applikationer och explosionsfarliga områden.
Managed-switchar för höga krav
För tillämpningar inom (kritisk) infrastruktur finns särskilda switch-varianter som uppfyller de speciella certifieringar och standarder som gäller för den här branschen.
- För energisektorn: De modulära Raptor-switcharna är utformade för de höga krav som ställs inom kritisk infrastruktur och energibranschen. De erbjuder säkra, tillförlitliga och högpresterande nätverksanslutningar i krävande miljöer och kännetecknas av omfattande säkerhetsfunktioner och IEC 61850-certifiering.
- För infrastrukturapplikationer: Managed-switchar i 3000- och 4000-serien är det bästa valet här. De kombinerar omfattande diagnostik-, prestanda- och säkerhetsfunktioner.
- För PoE-applikationer: PoE-varianter finns tillgängliga för data- och energiförsörjning via bara en Ethernet-kabel.
Programvara för nätverkshantering
FL Network Manager förenklar konfigurering och hantering av Firmware
Enkel och snabb idrifttagning av nätverket med nätverkshanteringsprogramvaran FL Network Manager. Programvaran assisterar dig i följande arbetsmoment:
- Skanning av ett befintligt nätverk
- Enhetskonfiguration och IP-tilldelning
- Multi device-konfiguration
- Hantering av konfigurationsfiler
- Firmware-uppdatering
- SNMP-skript