FL SWITCH 2512-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1088856

Managed Switch 2000 serie, 12 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-portar 100/1000 MBit/s, 2 Komboportar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

MRP (klient och hanterare)
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
RSTP
DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
VLANs
Web based Management, SNMP
Konfigurationsminne
Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk