FL Network Manager Enkel enhetsövervakning och idrifttagning av nätverk. Med den nya programvaran för nätverkshantering FL Network Manager Basic idrifttas enkelt managed-switchar, WLAN-komponenter och Security Appliances från Phoenix Contact. Dessutom kan du övervaka de här nätverkskomponenterna och uppdatera din firmware. Multi Device-konfigurationen sparar mycket tid vid konfigurationen och användningen av Ethernet-nätverket.

FL Network Manager

Fördelar

  • Bekväm IP-adresstilldelning i nätverket via BOOTP, DHCP och DCP
  • Enkel VLAN-konfiguration, även utan förkunskaper, tack vare VLAN-konfigurationsguiden
  • Snabb konfiguration av många komponenter med konfiguration av flera enheter
  • Översikt och diagnostik av alla nätverkskomponenter tack vare den grafiska topologivisningen
  • Snabba och samtidiga uppdateringar av firmware på flera enheter
  • Säker kommunikation med nätverkskomponenterna via SNMPv3

Enkel och snabb idrifttagning av nätverket med programvaran FL Network Manager. Programvaran stöder dig vid följande steg:

Skanningsalternativ i FL-Network Manager

Konfigurerbara skanningsalternativ i FL-Network Manager

Nätverksskanning – enkel identifiering av tillgängliga enheter

I befintliga nätverk kan du läsa in olika mekanismer med Network Manager-enheter. Förutom det typiska förfarandet att söka i ett IP-område, kan ytterligare mekanismer som DCP eller SNMP Broadcast användas.

Hittade enheter visas översiktligt i en tabellvy och kan överföras till projektet med ett klick.

Enhetskonfiguration och IP-tilldelning i FL Network Manager

IP-adressändring i FL Network Manager

Enhetskonfiguration och IP-tilldelning

Tack vare stöd från olika IP-mekanismer för kapacitetstilldelning (BootP, DHCP, DCP) utförs en IP-adresstilldelning med ett fåtal klick för Industrial Ethernet-enheter, även i PROFINET- och EtherNet/IP-applikationer. Med hjälp av enhetens MAC-adress är det även möjligt att planera en IP-adresstilldelning.

De nätverkskomponenter som du har integrerat i ditt projekt kan konfigureras i detalj. Dessutom går det att ändra typiska parametrar som IP-adress, nätmask, gateway-adress och enhetsnamn i en tabellformad översikt.

Skärmdump VLAN-konfigurationsguiden

VLAN-konfigurationsguiden möjliggör bekväm konfiguration

VLAN-konfiguration även utan förkunskaper

Valet av de terminaler som ska bli medlemmar i ett VLAN är enkelt att göra med hjälp av den grafiska nätverkstopologin. Baserat på valet genereras konfigurationerna för terminalerna och switcharna automatiskt av FL Network Manager och rullas sedan ut i hela systemet. Genom att validera VLAN-konfigurationen innan den rullas ut till enheterna undviks kommunikationsavbrott. Tack vare VLAN-konfigurationsguiden är det möjligt att konfigurera VLANs även utan förkunskaper.

Expertläget gör det också möjligt att manuellt ändra den automatiskt genererade VLAN-konfigurationen. Detta inkluderar bland annat att lägga till och ta bort portar och enheter och ändra prioriteringar.

Enkel hantering av konfigureringsfiler i FL Network Manager

Ladda upp från enhetskonfigurering med FL Network-Manager

Enkel hantering av konfigureringsfiler

För att snabbt byta enhet eller göra en backup kan konfigureringsfiler laddas ned samtidigt från flera enheter med två klick. Filerna sparas med en IP-adress och tidstämpel, för en snabb tilldelning och revisionskontroll utan problem.

Det räcker även med några få klick för att spela upp konfigurationsfiler på enheten:

  1. Välj motsvarande enhet
  2. Välj funktionen ”Ladda konfigurationshjälp på enhet”
  3. Välja fil per enhet från katalogen och starta för alla med ett klick
Multi-Firmware-uppdatering i FL Network Manager

Urval av filer för firmware-uppdatering med FL Network Manager

Multi Firmware-uppdatering

Med Network Manager kan du samtidigt uppdatera alla enheter med några klick. Alla nödvändiga funktioner levererar program så att inga ytterligare verktyg behövs.

  1. Markera enhet
  2. Välja firmware-filer
  3. Starta uppdatering för alla enheter parallellt
Samtidig konfiguration av flera enheter i FL Network Manager

Multi Device-konfiguration

Samtidig konfiguration av flera enheter

För att ställa in samma parametrar på olika enheter, t.ex. aktivering av redundansmekanismer, tillhandahåller Network Manager funktioner för Multi Device-konfiguration. Med bara några klick aktiverar du enkelt en funktion på så många enheter som du önskar i ditt nätverk.

Konfiguration och diagnostik för alla SNMP-kompatibla enheter i FL Network Manager

SNMP-skript

Konfiguration och diagnostik för alla SNMP-kompatibla enheter

Det går att skapa SNMP-skript för komplett inställning av enheternas parametrar. Skripten kan sparas och tillämpas för andra enheter vid en senare tidpunkt. På så sätt blir det möjligt att parametrera och diagnostisera alla SNMP-kompatibla enheter. Förutom produkter för nätverksinfrastruktur som switchar, WLAN-accesspunkter och Ethernet-extenders kan även I/O-stationer och Ethernet-kompatibla strömförsörjningar från Phoenix Contact konfigureras. Tack vare den enkla syntaxen och de färdiga mallarna behöver man inte vara IT-expert för att genomföra detta.

RSTP-topologi för FL Network Manager

RSTP-topologi för FL Network Manager

Topologivisualisering med integrerad ringdiagnostik

FL Network Manager stödjer en topologivisualisering med ringdiagnostik för att identifiera och visualisera Ethernet-nätverk. Topologin läser av nätverksinfrastrukturkomponenter och terminaler samt VPN-anslutningar och NAT-arkitekturer, och visualiserar dem i olika vyer. Dessutom finns det detaljvyer med diagnostikparametrar till redundansprotokollen, VLANs, PROFINET etc.