PTV 2,5-QUATTRO-TG - Frånskiljbar plint
1079072
E-nummer: 2910380

Frånskiljbar plint, Summaströmmen för alla anslutna ledare får inte överskrida den maximala belastningsströmmen.
Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Överskådlig kabeldragning tack vare inmatning av ledare på sidan
Den kompakta konstruktionen möjliggör kabeldragning i trånga utrymmen
Push-in-anslutningsplintarna utmärker sig genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet
Förutom testmöjligheten finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar