P-CO 2-5 R10K
-
Komponenthållarpropp
1020905
Komponenthållarpropp, med 10 kOhm motstånd till trådbrottsövervakning, delning: 5,2 mm, djup: 34,8 mm, bredd: 4,1 mm, höjd: 8,9 mm, poltal: 2, färg: svart
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Komponenthållarproppen kan enkelt stickas in i bryggplanet till två intilliggande CLIPLINE complete plintar i delningen 5,1 mm