cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
övre planet | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
C | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
övre planet | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
F | ||||
500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |