STP 5-2 - Skylthållare
0800967
E-nummer: 2941997

Skylthållare, snäpps in i tvåvånings-fjäderkraftplint STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, märks med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, utan text, monteringssätt: jacka, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 5 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Märkytorna på tvåplansplintar blir större tack vare skylthållarna
Skylthållarna monteras beroende på utförande i fästena på den övre plintnivån