ILC 2250 BI-L to wydajny następca ILC 2050 BI-L, centralny sterownik do automatyzacji budynków, infrastruktury i energetyki. Indywidualna konstrukcja gwarantuje wysoką niezawodność, dzięki czemu sterownik ILC 2250 BI-L nadaje się również do zastosowań newralgicznych. Ma 4 złącza LAN, 2 USB oraz 2 RS-485. Umożliwia bezpośrednie podłączenie sieci LonMark TP/FT-10. Sterownik można rozbudować przy użyciu różnych modułów Inline do wejść/wyjść cyfrowych i analogowych oraz wszystkich popularnych systemów magistralnych. Odpowiednie sterowniki zapewniają jednolite interfejsy i znacznie upraszczają integrację systemu.
ILC 2250 BI-L
-
Sterownik
1535543
Modułowy sterownik Inline do zastosowań automatyzacyjnych w obszarze infrastruktury, energetyki i wyposażenia budynków na bazie platformy Niagara-Framework®
Wyposażony w cztery złącza LAN, dwa złącza USB, dwa złącza RS-485
oraz interfejs LON (CEA-709).
Możliwość rozbudowy o dalsze moduły I/O Inline.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Rodzina produktów | Inline-Controller |
| Miejsce zastosowania | Zastosowanie w pomieszczeniach |
| Miejsce instalacji | Szafa sterownicza |
| Właściwości szczególne | Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1 |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| remanencyjna pamięć danych | 512 kB (NVRAM) |
| Pamięć operacyjna | 2048 MB (LPDDR4-RAM) |
| System uruchomieniowy IEC 61131 | |
| Pamięć | 5 GB (eMMC) |
| Funkcjonalność | |
| Obsługiwane języki programowania | Niagara Framework® |
| Wymagania systemowe | |
| Narzędzie programistyczne | Emalytics |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu maksymalny | ≤ 1,5 A |
| Pobór prądu typowy | ≤ 170 mA (przy napięciu znamionowym bez urządzenia magistrali lokalnej) |
| Obciążalność prądowa (Zaciski) | 8 A |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | wbudowany (podtrzymywany) |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % (wg EN 61131-2) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Obsługiwane protokoły | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (tylko w COM1 i COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| Magistrala MP | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| LONMark TP/FT10 | |
| Serwer Web | tak |
| Ethernet | |
| System magistrali | RJ45 |
| Liczba interfejsów | 4 |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Liczba kanałów | 2 |
| System magistrali | RS-485 |
| Liczba interfejsów | 2 |
| USB | |
| System magistrali | USB typ C |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | USB typu C |
| microSD | |
| System magistrali | microSD |
| Liczba interfejsów | 1 (Góra) |
| Rodzaj przyłącza | gniazdo microSD |
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Udar ciągły wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 0 % ... 75 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 0 % ... 75 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Klasa temperaturowa GRP | T4 |
| Odporność na działanie gazów zakłócających prawidłowe działanie zgodnie z normą DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dwutlenek siarki (SO2) 10 ± 0,3 ppm (czas badania: 10 dni), siarkowodór (H2S) 1 ±0,3 ppm (czas badania: 4 dni), w temperaturze 25°C i wilgotności powietrza 75% |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Zgodność z wytycznymi EMV | Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Przepięcie przejściowe (surge) Kryterium B |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Szybkie stany przejściowe (burst) Kryterium A, ±500 V,Kryterium B, ±1000 V | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Pola elektromagnetyczne Kryterium A, natężenie pola: 10 V/m | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) Kryterium A, ±4 kV wyładowanie stykowe, ±8 kV wyładowanie w powietrzu | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Wielkości zmiennych zakłócających Kryterium A; napięcie kontrolne 10 V | |
| Badanie generowania zakłóceń wg EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Klasa B |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | poziomo |
| Możliwe są alternatywne pozycje montażu, ale mogą one prowadzić do zmniejszenia wydajności cieplnej. |
| Numer artykułu | 1535543 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRHAAA |
| Klucz produktu | DRHAAA |
| GTIN | 4067923007277 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 324,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 243 g |
| Numer taryfy celnej | 85371091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead titanium zirconium oxide (nr CAS: 12626-81-2) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 80-05-7) | |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (nr CAS: 75980-60-8) | |
Produkty kompatybilne
-
NC4-DEMO - System automatyki budynkowej 1061902
-
NC4-50 - System automatyki budynkowej 1698091
-
NC4-100 - System automatyki budynkowej 1045861
-
NC4-250 - System automatyki budynkowej 2404194
-
NC4-500 - System automatyki budynkowej 2404195
-
NC4-1250 - System automatyki budynkowej 2404196
-
NC4-5000 - System automatyki budynkowej 2404197
-
NC4-10000 - System automatyki budynkowej 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404223
-
POINTS-50 - System automatyki budynkowej 1101297
-
POINTS-100 - System automatyki budynkowej 1101298
-
POINTS-500 - System automatyki budynkowej 2404199
-
POINTS-1250 - System automatyki budynkowej 2404201
-
POINTS-2500 - System automatyki budynkowej 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - System automatyki budynkowej 1140562
-
DR-JSON - System automatyki budynkowej 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - System automatyki budynkowej 2404321
-
SUP-0 - System automatyki budynkowej 2404065
-
SUP-1 - System automatyki budynkowej 2404136
-
SUP-10 - System automatyki budynkowej 2404156
-
SUP-100 - System automatyki budynkowej 2404157
-
SUP-UNL - System automatyki budynkowej 2404158
-
SUP-POINTS-500 - System automatyki budynkowej 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - System automatyki budynkowej 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - System automatyki budynkowej 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - System automatyki budynkowej 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - System automatyki budynkowej 2404163
-
SUP-UP-1 - System automatyki budynkowej 2404164
-
SUP-UP-100 - System automatyki budynkowej 2404165
-
SUP-UP-UNL - System automatyki budynkowej 2404166
-
DR-S-DB-CSV - System automatyki budynkowej 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - System automatyki budynkowej 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - System automatyki budynkowej 2404172
-
DR-S-DB-SQL - System automatyki budynkowej 2404173
-
DR-S-JSON - System automatyki budynkowej 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - System automatyki budynkowej 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - System automatyki budynkowej 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - System automatyki budynkowej 2404193
-
PARTNER-ACCESS - System automatyki budynkowej 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - System automatyki budynkowej 1842502
-
NCS-REMOTE - System automatyki budynkowej 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - System automatyki budynkowej 1842510
-
NCS-RECOVER - System automatyki budynkowej 1842514
-
EM-VIEW DP 250 - System automatyki budynkowej 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - System automatyki budynkowej 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - System automatyki budynkowej 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - System automatyki budynkowej 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - System automatyki budynkowej 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - System automatyki budynkowej 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - System automatyki budynkowej 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - System automatyki budynkowej 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - System automatyki budynkowej 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - System automatyki budynkowej 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - System automatyki budynkowej 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - System automatyki budynkowej 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - System automatyki budynkowej 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - System automatyki budynkowej 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - System automatyki budynkowej 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - System automatyki budynkowej 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - System automatyki budynkowej 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - System automatyki budynkowej 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - System automatyki budynkowej 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - System automatyki budynkowej 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - System automatyki budynkowej 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - System automatyki budynkowej 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - System automatyki budynkowej 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - System automatyki budynkowej 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - System automatyki budynkowej 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - System automatyki budynkowej 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - System automatyki budynkowej 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - System automatyki budynkowej 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - System automatyki budynkowej 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - System automatyki budynkowej 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - System automatyki budynkowej 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - System automatyki budynkowej 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - System automatyki budynkowej 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - System automatyki budynkowej 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - System automatyki budynkowej 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - System automatyki budynkowej 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - System automatyki budynkowej 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - System automatyki budynkowej 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - System automatyki budynkowej 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - System automatyki budynkowej 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - System automatyki budynkowej 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - System automatyki budynkowej 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - System automatyki budynkowej 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - System automatyki budynkowej 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - System automatyki budynkowej 1589547
-
EM-VIEW DEMO - System automatyki budynkowej 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Moduł komunikacyjny 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - Moduł cyfrowy 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Moduł segmentacji 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Moduł zasilający 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Moduł cyfrowy 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Moduł cyfrowy 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Moduł komunikacyjny 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Moduł cyfrowy 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Moduł komunikacyjny 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Moduł komunikacyjny 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Moduł analogowy 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Moduł analogowy 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Moduł analogowy 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Moduł analogowy 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Moduł temperaturowy 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Moduł temperaturowy 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Moduł temperaturowy 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Moduł temperaturowy 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Moduł cyfrowy 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Moduł cyfrowy 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Moduł komunikacyjny 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Moduł cyfrowy 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Moduł komunikacyjny 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Moduł komunikacyjny 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Moduł cyfrowy 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Moduł cyfrowy 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Moduł cyfrowy 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Moduł cyfrowy 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Moduł cyfrowy 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Moduł cyfrowy 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Moduł cyfrowy 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Moduł cyfrowy 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Moduł analogowy 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Moduł temperaturowy 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Moduł zasilający 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Moduł segmentacji 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Moduł analogowy 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Moduł segmentacji 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Moduł segmentacji 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Moduł analogowy 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Moduł zasilający 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Moduł komunikacyjny 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Moduł zasilający 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Moduł analogowy 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Moduł cyfrowy 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Moduł cyfrowy 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Moduł zasilający 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Moduł analogowy 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Bramka magistrali 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Moduł cyfrowy 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Złączka odłącznikowa 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Moduł analogowy 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Moduł zasilający 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Moduł przekaźnika 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Moduł przekaźnika 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Moduł cyfrowy 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Moduł zasilający 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Moduł zasilający 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Moduł cyfrowy 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Moduł cyfrowy 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Moduł cyfrowy 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Moduł cyfrowy 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Rozdzielacz napięcia 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Rozdzielacz napięcia 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Moduł analogowy 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Moduł przekaźnika 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Moduł cyfrowy 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Moduł cyfrowy 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Moduł analogowy 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Moduł analogowy 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Moduł analogowy 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Moduł cyfrowy 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Moduł cyfrowy 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Moduł cyfrowy 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Moduł cyfrowy 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Moduł cyfrowy 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Moduł komunikacyjny 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Moduł komunikacyjny 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Moduł komunikacyjny 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Moduł analogowy 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Moduł temperaturowy 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Moduł cyfrowy 2862958
Korzyści
Szybkie programowanie z użyciem platformy Niagara 4
Obsługa wszystkich ważnych protokołów komunikacyjnych w dziedzinie automatyzacji infrastruktury budynków
Efektywna inżynieria i wizualizacja z Emalytics i Niagara-Framework
Proste rozszerzenie platformy Niagara 4 o zaprogramowane samodzielnie funkcje
Cyfrowy bliźniak jako podstawa inteligentnych budynków
Bezpieczeństwo oprogramowania dzięki bezpiecznemu rozruchowi, podpisanemu oprogramowaniu i tożsamości urządzenia chronionej przez TPM
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław