Złącza typu płytka-płytka

Złącza typu płytka-płytka

Złącza typu płytka-płytka z programu FINEPITCH firmy Phoenix Contact to ekranowane i nieekranowane rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych. Pozwalają na indywidualne orientacje płytek PCB we wszystkich kierunkach o różnych konstrukcjach, wysokościach piętrowania i liczbach pinów w rastrach od 0,635 mm do 1,27 mm. Możliwe są również połączenia prostopadłe, równoległe oraz karty typu matka-córka.

Korzyści

  • Elastyczność projektowania dzięki solidnym złączom w rastrze od 0,635 mm do 1,27 mm o wielu wysokościach piętrowania
  • Złącza typu płytka-płytka w wersji ekranowanej i nieekranowanej spełniające różne wymagania EMC
  • Szerokie wsparcie zapewniające szybkie i łatwe projektowanie urządzeń dzięki udostępnieniu niezbędnych danych i bezpłatnych próbek produktów
  • Różne możliwości zastosowania dzięki transmisji z dużą prędkością do 52 Gb/s
Bezpłatne próbki
Przetestuj złącza typu płytka-płytka

Chcesz wypróbować złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH? – Zamów indywidualny zestaw próbek. Pomożemy Ci w wyborze i zaprojektowaniu odpowiednich złączy do PCB. Oferujemy kompetentne doradztwo w sprawie zastosowania naszych produktów w Twojej aplikacji. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Rysunek złożeniowy złączy typu płytka-płytka na kilku PCB nad obudową do elektroniki
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27

White paper na temat złączy typu płytka-płytka wysokiej prędkości Identyfikacja wpływu na transmisję danych i optymalizacja integralności danych

Usieciowienie świata wymaga coraz szybszej transmisji danych z urządzeń i interfejsów. Wymaga to również połączeń wewnątrz urządzeń, które kierują sygnały i dane tam i z powrotem między płytkami drukowanymi możliwie jak najszybciej i niezawodnie. Przeczytaj nasz white paper, aby dowiedzieć się, jak osiągnąć wysoką integralność danych dzięki złączom typu płytka-płytka o zoptymalizowanej impedancji, wyprowadzeniu pinów i odpowiedniej strukturze warstw PCB.

Kompensacja tolerancji dla złączy typu płytka-płytka

White paper na temat różnych trybów kompensacji tolerancji Różne systemy styków i ich kompensacja tolerancji

Złącza typu płytka-płytka łączą płytki drukowane. Muszą one spełniać określone wymagania elektryczne i mechaniczne urządzeń. W zależności od wymagań, odpowiednie są różne systemy złączy, oferujące określone korzyści, takie jak możliwość kompensacji tolerancji. W naszym White paper dowiesz się, dlaczego kompensacja tolerancji jest tak ważna dla złączy typu płytka-płytka. Poznaj różne systemy styków, ich możliwe zastosowania i dowiedz się, kiedy złącza typu floating są lepszym wyborem w porównaniu z typami sztywnymi.

Nowe produkty

Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8 SL

Nieekranowane złącza typu płytka-płytka w rastrze 0,8 mm

Większa elastyczność dzięki kompatybilnym footprintom PCB

Złącza typu płytka-płytka FINEPITCH serii FP 0.8 SL są nieekranowanymi wariantami serii FP 0.8. Dzięki kompatybilności z powierzchnią PCB ekranowanych wariantów FP 0.8, umożliwiają one elastyczną wymianę obu wersji bez konieczności dostosowywania układu płytki drukowanej.

Najważniejsze cechy

  • Raster: 0,8 mm
  • Liczba pinów: 12, 20, 32, 52, 80
  • Wysokość piętrowania: 6 mm ... 21 mm
  • Prędkość przesyłu danych do 52 Gb/s
  • Opcjonalnie dostępne z ekranowaniem
  • Prąd znamionowy: 1,7 A na styk
  • Liczba cykli wtykania: 500
  • Napięcie probiercze: 500 V AC

Korzyści

  • Kompatybilny footprint PCB umożliwia elastyczną wymianę wariantów ekranowanych i nieekranowanych
  • Niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne dzięki dwustronnemu systemowi połączeń ScaleX
  • Solidność: technologia ScaleX zapewnia wysoką kompensację tolerancji i ochronę styków
  • Elastyczne projektowanie urządzeń: różne liczby biegunów, różne konstrukcje i wysokości piętrowania przy wysokim polu tolerancji połączenia

Przegląd złączy typu płytka-płytka Właściwe połączenie do elastycznego projektowania urządzeń: seria wielopinowych złączy FINEPITCH to idealne rozwiązanie do przemysłowych połączeń PCB. Dzięki temu płytki PCB można rozmieszczać w urządzeniu niezwykle elastycznie. Dodatkowo dostępne są wersje ekranowane zapewniające bardzo dobre właściwości EMC.

Interaktywna mapa: Różne serie złączy typu płytka-płytka
Seria FR 1,27
Największe atuty to oszczędność czasu podczas projektowania i szybka transmisja danych. Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27 umożliwiają uzyskanie szybkości transmisji danych do 28 Gb/s, jak również niestandardowe symulacje integralności danych.
Dowiedz się więcej o produktach
Seria FR 1,27
Seria FP 0,8
Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8 wyróżniają się innowacyjną technologią ScaleX. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.
Dowiedz się więcej o produktach
Seria FP 0,8
Seria FS 0,635
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 mm umożliwiają realizację kompaktowych połączeń PCB. w wersji sztywnej lub floating. Prędkości przesyłu danych do 40 Gb/s oraz różne liczby pinów i wysokości piętrowania umożliwiają elastyczne projektowanie urządzeń.
Dowiedz się więcej o produktach
Seria FS 0,635

Porównanie danych technicznych

Porównaj serię produktów i wybierz odpowiednie złącze typu płytka-płytka dla swojej aplikacji.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Dane techniczne w skrócie
Seria produktów FS 0,635 | FS 0,635 floating FP 0,8 FR 1,27
Raster 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Liczba pinów 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Wysokość piętrowania 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Wersje konstrukcji Pionowo Pionowo i poziomo Pionowo, poziomo i kabel taśmowy
Ekranowanie - Opcjonalnie -
Floating ± 0,7 mm (kierunek X i Y) ± 0,3 mm (kierunek X i Y), kompensacja tolerancji zintegrowana ze stykami -
Prąd znamionowy na styk 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Przepustowość Do 30 Gb/s | Do 40 Gb/s Do 52 Gb/s Do 28 Gb/s
Liczba cykli podłączania/odłączania 50 500 500
Do listy produktów Do listy produktów Do serii produktów

Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27


Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27

Twoja przewaga dzięki przyspieszonej prędkości transmisji danych do 28 Gb/s

Największe atuty to oszczędność czasu podczas projektowania i szybka transmisja danych: Złącza typu płytka-płytka serii FR w rastrze 1,27 mm firmy Phoenix Contact umożliwiają szybkość transmisji danych do 28 Gb/s. Oferujemy symulacje integralności danych dla klienta.

Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27

Szukasz kompatybilnego zamiennika dla swojego sprawdzonego połączenia płytka-płytka o rastrze 1,27 mm, który przygotuje Cię również na przyszłe wymagania przemysłowe? Seria FR 1,27 oferuje optymalne rozwiązanie. Korzystaj z szybkiej transmisji danych i efektywnego projektowania.

Wartość dodana serii FR 1,27

Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27 w różnych rozmiarach
Konstruktorzy na spotkaniu z symulacjami dla klienta
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27, krzywa transmisji sygnału
Złącza typu płytka-płytka z modelami MCAD i danymi ECAD
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27

Nowe szybkie złącze po raz pierwszy umożliwia transmisję danych z prędkością do 28 Gb/s. Ten skok wydajności jest teraz rzeczywistością dzięki inteligentnej architekturze komponentów i produkcji opartej na jakości. Stosowane są wysokiej jakości materiały i powierzchnie styków. Przy zachowaniu obowiązujących standardów rynkowych oferowane są teraz zupełnie nowe możliwości projektowe.

Do listy produktów serii FR 1,27
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27 w różnych rozmiarach

Skalowalność złączy typu płytka-płytka i przewód-płytka przy parzystej liczbie pinów od 6 do 100 zapewnia dużą elastyczność w doborze komponentów. Jako producent urządzeń możesz realizować połączenia równoległe i prostopadłe, a także połączenia „matka-córka”. Przemyślana konstrukcja styków umożliwia elastyczną orientację płytki drukowanej. Ponadto złącza są kompatybilne z poprzednią serią FP 1,27 i odpowiednimi złączami innych producentów.

Do listy produktów serii FR 1,27
Konstruktorzy na spotkaniu z symulacjami dla klienta

Ze względu na coraz większe zagęszczenie sygnałów coraz wyższe są również wymagania dotyczące integralności danych. Konstruktorzy muszą zapewnić wymaganą impedancję systemu. Aby zaoszczędzić czas na etapie projektowania i zapewnić niskostratną i niskoodbiciową transmisję za pomocą złącza, możemy na życzenie przeprowadzić symulacje aplikacji. Skontaktuj się z nami.

Do listy produktów serii FR 1,27
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27, krzywa transmisji sygnału

Prądy do 2,3 A i długotrwała stabilna transmisja sygnałów zapewniona dzięki dopracowanej konstrukcji złącza, stanowią ramy dla szerokiego zakresu zastosowań. Maksyma jakości znajduje odzwierciedlenie na przykład w pozłacanych stykach, które zostały zaprojektowane w niezawodnym układzie tulipanowym dla bezpiecznych połączeń.

Do listy produktów serii FR 1,27
Złącza typu płytka-płytka z modelami MCAD i danymi ECAD

Możesz liczyć na nasze wsparcie: udostępniamy kompletne dane techniczne, modele CAD i dane ECAD. Nasze footprinty PCB, modele 3D i schematy połączeń zapewniają zintegrowaną podstawę do projektu urządzenia. Oferujemy wysyłkę próbek. Zamów w prosty i łatwy sposób próbkę swojego produktu. Otrzymasz ją bezpośrednio w ciągu kilku dni od zamówienia.

Do listy produktów serii FR 1,27

28 Gb/s: Skok wydajności dla jeszcze większych prędkości przesyłu danych

Przekonaj się, jak złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27 zapewniają więcej miejsca w urządzeniu w warunkach ograniczonej przestrzeni. Umożliwiają one dużą swobodę przy projektowaniu i realizacji połączeń PCB wewnątrz urządzenia.

Konfigurator do konfekcjonowania kabli do złączy płytka-płytka serii FR 1,27

Konfigurator do konfekcjonowania kabli serii FR 1,27

Skonfiguruj swój indywidualny moduł. Dzięki wizualizacji 3D stworzysz kabel spełniający dokładnie Twoje indywidualne wymagania. Wybierz liczbę żył i długość kabla, określ orientację złączy i dodaj opcjonalnie odciążkę.

Złącza BTB serii FR 1,27 okiem eksperta

Szybka transmisja danych i oszczędność czasu podczas projektowania: W wywiadzie z menedżerem produktu Tobiasem Kanne dowiesz się, dlaczego seria FR 1,27 otwiera nowe możliwości projektowe dla producentów urządzeń.

Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635


Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635

Kompaktowe połączenia PCB w rastrze 0,635 mm

Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 są opcją oszczędzającą miejsce w równoległych układach PCB, umożliwiając szybką transmisję danych z prędkością do 40 Gb/s. Dzięki różnej liczbie pinów i wysokości piętrowania oferują one szerokie możliwości przy projektowaniu urządzeń.

Kompaktowe złącza BTB w rastrze 0,635 mm

Seria FS 0,635 umożliwia równoległe układy PCB o dużej szybkości transmisji danych do 40 Gb/s. System pływający oferuje kompensację tolerancji do 0,7 mm w kierunkach x i y, a także 0,6 mm w kierunku z. Pozwala to na większą swobodę ruchu podczas pozycjonowania płytek drukowanych.

Wartość dodana serii FS 0,635

Inżynier podczas projektowania złączy typu płytka-płytka
Złącza typu płytka-płytka FS 0,635 floating
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 ze zintegrowanymi elementami prowadzącymi
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635
Indywidualna krzywa symulacyjna w procesie projektowania
Inżynier podczas projektowania złączy typu płytka-płytka

Możesz liczyć na nasze wsparcie: udostępniamy kompletne dane techniczne, modele CAD i dane ECAD do projektowania urządzeń. Kolejne ułatwienie w codziennej pracy: oferujemy wysyłkę próbek, które otrzymasz bezpośrednio w ciągu kilku dni od zamówienia.

Do listy produktów serii FS 0,635
Złącza typu płytka-płytka FS 0,635 floating

Elastyczność, która się opłaca: złącza typu płytka-płytka serii FS są dostępne z różną liczbą pinów o wysokości piętrowania od 6 do 16,6 mm. Duża swoboda projektowania urządzeń zapewnia dużą oszczędność miejsca i obniżenie kosztów.

Złącza żeńskie z funkcją floating gwarantują kompensację tolerancji ±0,7 mm w kierunkach X i Y oraz 0,6 mm w kierunku Z.

Do listy produktów serii FS 0,635
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 ze zintegrowanymi elementami prowadzącymi

Łatwe łączenie zapewnia bezbłędną produkcję: zintegrowane zaczepy prowadzące gwarantują łatwe i niezawodne łączenie złączy. Wysoka kompensacja tolerancji styków zmniejsza odsetek odrzutów w produkcji.

Do listy produktów serii FS 0,635
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635

Rosnące znaczenie sieci na świecie wymaga coraz większych szybkości transmisji danych. Najlepsze rozwiązanie stanowią nasze złącza high-speed serii FS: umożliwiają realizację równoległych układów PCB o szybkości transmisji danych do 40 Gb/s w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Do listy produktów serii FS 0,635
Indywidualna krzywa symulacyjna w procesie projektowania

Ze względu na coraz większe zagęszczenie sygnałów coraz wyższe są również wymagania dotyczące integralności danych. Skontaktuj się z nami: na życzenie wykonamy symulację Twojej aplikacji. Dzięki temu zaoszczędzisz czas na etapie projektu i zapewnisz transmisję o niskiej stratności i niskim współczynniku odbicia.

Do listy produktów serii FS 0,635

Kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie do projektowania urządzeń

Złącza do transmisji danych typu płytka-płytka serii FS oferują oszczędność miejsca i ekonomiczne rozwiązanie do projektowania urządzeń. Przesyłaj dane z prędkością do 40 Gb/s przy prądzie do 0,5 A na każdy styk przy użyciu maks. 80-pinowych złączy o rastrze 0,635 mm i wysokości piętrowania do 16,6 mm – bezpiecznie i niezawodnie dzięki wysokiej tolerancji kąta i przesunięcia.

Widok 3D

Złącza BTB serii FS 0,635 w widoku 360°

Zobacz na widoku 3D obok, w jaki sposób możesz projektować swoje urządzenia przy użyciu serii FS w oszczędny i ekonomiczny sposób.

Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8


Złącza typu płytka-płytka w rastrze 0,8 mm w wersji ekranowanej, nieekranowanej i bez ekranu

Rozwiązania ekranowane i nieekranowane w rastrze 0,8 mm

Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8 wyróżniają się innowacyjną technologią ScaleX. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania. Dzięki dobrej integralności sygnałów nadają się do szybkiej transmisji danych do 52 Gb/s.

Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8 są dostępne w trzech wersjach. Wersje ekranowane zapewniają bardzo dobrą kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Dostępne są również dwa warianty nieekranowane, które dzielą się na nieekranowane i bez ekranu. Charakteryzują się one stykami przystosowanymi do AOI lub powierzchnią PCB zgodną z wersją ekranowaną.

Wartość dodana serii FP 0,8

Dwustronny system połączeń połączeń ScaleX
ScaleX: Elastyczne projektowanie urządzeń
Technologia ScaleX
ScaleX: szybkość przesyłu danych do 52 Gb/s
Portfolio ScaleX
Dwustronny system połączeń połączeń ScaleX

Dwustronny system połączeń ScaleX umożliwia różną długość wetknięcia 1,5 mm. Gwarantuje to niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne.

Do listy produktów serii FP 0,8
ScaleX: Elastyczne projektowanie urządzeń

Różne liczby pinów, różne konstrukcje i wysokości piętrowania od 6 do 21 mm oraz przyszłe wersje zapewniają swobodę projektowania urządzeń.

Do listy produktów serii FP 0,8
Technologia ScaleX

Technologia ScaleX zapewnia wysoką kompensację tolerancji i umożliwia geometrię obudowy chroniącej styki.

Do listy produktów serii FP 0,8
ScaleX: szybkość przesyłu danych do 52 Gb/s

Seria FP 0,8 zapewnia wysoką integralność sygnałów – opcjonalnie z zamkniętą koncepcją ekranu do wysokiej ochrony EMC.

Do listy produktów serii FP 0,8
Portfolio ScaleX

Te same tolerancje, wysokości piętrowania i właściwości mechaniczne dla wariantów nieekranowanych (AOI), ekranowanych (SH) i bez ekranu (SL), a także kompatybilność powierzchni wariantów nieekranowanych i ekranowanych umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Do listy produktów serii FP 0,8

Skuteczna ochrona EMC

Bezpieczna transmisja danych do 52 Gb/s dzięki przemyślanej koncepcji ekranowania: tylko w naszej ofercie można znaleźć ekranowane i nieekranowane złącza typu płytka-płytka. Identyczne tolerancje, wysokości piętrowania i właściwości mechaniczne zapewniają jednolite parametry procesowe, co jest szczególnie ważne w aplikacjach, w których obie wersje stosowane są na jednej płytce PCB. Duża różnorodność produktów zapewnia również wysoką elastyczność przy projektowaniu serii.

ScaleX FP 0,8 w nowym standardzie ModBlox7™ Nasze złącza zapewniają połączenie modułów w standardzie ModBlox7™ opracowanym przez kilka firm, w tym Phoenix Contact.

ModBlox7™
Przegląd systemu ModBlox7™ z FP 0,8 i COMBICON
Przegląd systemu ModBlox7™ ze złączami typu płytka-płytka FP 0,8 i złączami COMBICON
Wtyki odwrócone
Przegląd produktów do „Everything goes Data”
ModBlox7™

ModBlox7™ to otwarty, modułowy standard sprzętowy do tworzenia skalowalnych komputerów przemysłowych typu box. Połączenie niedrogich standardowych modułów daje w rezultacie system, który można elastycznie dostosować do indywidualnych wymagań. System opiera się na ustandaryzowanym połączeniu mechanicznym i elektrycznym pomiędzy poszczególnymi modułami i oferuje różne sposoby montażu, takie jak montaż na ścianie, szynie DIN, panelu lub w szafie rack 19". Dzięki unikalnemu modułowemu podejściu mechanicznemu i elektrycznemu nie są wymagane żadne dodatkowe komponenty, takie jak płyty montażowe.

Do strony PIGMG®
Przegląd systemu ModBlox7™ z FP 0,8 i COMBICON

Zaczynając od jednostki zasilającej (PSU), następuje jednostka centralna (CPU). Oba urządzenia są połączone za pomocą terminali do PCB z oferty COMBICON.

Począwszy od procesora CPU, odpowiednia komunikacja (np. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 itp.) jest przesyłana przez złącza typu płytka-płytka FP 0,8 serii ScaleX.

Lustrzana kopia systemu umożliwia redundantną architekturę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PICMG®.

Do strony PIGMG®
Przegląd systemu ModBlox7™ ze złączami typu płytka-płytka FP 0,8 i złączami COMBICON

Zasilanie systemu jest realizowane z zasilacza do procesora CPU za pośrednictwem naszych złączy z portfolio COMBICON:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (strona zasilacza)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (strona procesora CPU)

Złącza typu płytka-płytka z serii FINEPITCH FP 0,8 służą do łączenia ze sobą procesora CPU i IOU:
FP 0,8/ 80-FH (strona procesora CPU)
FP 0,8/ 80-MH (strona IOU)
FP 0,8/ 80-FH (prawa strona IOU)
FP 0,8/ 80-MH (lewa strona IOU)

Do złączy do ModBlox7™
Wtyki odwrócone

Złącza z naszej oferty COMBICON umożliwiają również połączenie między zasilaczem a procesorem:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (na zasilaczu)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 (strona zasilacza)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (strona procesora CPU)

Do złączy do ModBlox7™
Przegląd produktów do „Everything goes Data”

Produkty z serii FP 0,8 i FR 1,27 oraz FS 0,635 są dostępne jako złącza wtykowe BTB z bazowej płytki drukowanej do przedniej i tylnej płytki drukowanej. Wysokość stosu może wynosić do 21 mm z kompensacją tolerancji odstępu do 1,5 mm.Nasza oferta złączy (COMBICON, M12, USB itp.) ułatwia kompletację projektu ModBlox7™.

Do przeglądu produktów do transmisji danych
E-paper
Przegląd złączy typu płytka-płytka

Złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH to ekranowane i nieekranowane rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych w urządzeniu. Poznaj naszą zróżnicowaną ofertę.

Otwórz e-paper
Montaż złączy typu płytka-płytka

Idealne rozwiązanie do licznych aplikacji Od telekomunikacji, poprzez automatykę budynkową i przemysłową, po zastosowania IoT: złącza typu płytka-płytka umożliwiają kompaktowe rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych, np. przy tych wybranych aplikacjach:

Falowniki
Routery
Kamera bezpieczeństwa
Kamera przemysłowa
Zasilacz
Sterowanie budynkiem
Automatyczne skanowanie etykiet produktów

Wydajne procesy logistyczne Uproszczenie przyjmowania i wydawania towarów

Wspieramy zautomatyzowane procesy logistyczne za sprawą etykiet produktów, które w prosty sposób w postaci kodu do zeskanowania zapewniają najważniejsze informacje, takie jak numer artykułu, ilość, data produkcji, partia i kraj pochodzenia. Dzięki automatycznemu skanowaniu kodów można zmniejszyć ręczne obciążenie personelu logistycznego i zwiększyć wydajność przyjmowania i wydawania towarów.