Krosowanie sygnałów do standardowych systemów we/wy
Krosowanie sygnałów we/wy
Oferujemy różne rozwiązania do krosowania sygnałów we/wy w automatyce przemysłowej: Uniwersalny system VIP I/O-Marshalling umożliwia kompletne uniwersalne krosowanie sygnałów we/wy, od obiektu po sterowanie. Do standardowego krosowania sygnałów we/wy dostępne są nasze Termination Carrier oferujące rozwiązanie Plug & Play do podłączania klasycznych urządzeń na szynę DIN do standardowych kart we/wy systemu automatyki.
Kategorie produktów
Krosowanie sygnałów na potrzeby uniwersalnych i standardowych sygnałów we/wy – porównanie
Przy krosowaniu sygnałów I/O dla standardowych systemów I/O sygnały obiektowe są sortowane na poziomie krosowania według rodzaju sygnału i przetwarzane przez poziom interfejsowy. Następnie są podłączane do odpowiednich kart I/O w jednostce sterującej. W przeciwieństwie do tego krosowanie sygnałów I/O dla uniwersalnych systemów I/O umożliwia elastyczne konfigurowanie kanałów od obiektu do sterowania.
Krosowanie sygnałów we/wy do uniwersalnych i standardowych systemów we/wy – porównanie
Przegląd produktów w porównaniu
|
|
|
|
|---|---|---|
| Uniwersalne krosowanie sygnałów we/wy | Standardowe krosowanie sygnałów we/wy | |
| Wejście sterowania | Uniwersalne karty we/wy z elastycznym przyporządkowaniem kanałów (jedna karta we/wy na potrzeby wszystkich rodzajów sygnałów) | Karty we/wy ze stałym przyporządkowaniem w zależności od rodzaju sygnału (na każdy rodzaj sygnału wymagana jest jedna karta we/wy) |
| Krosowanie sygnałów | Połączone poziomy marshallingu i interfejsu | Oddzielne poziomy marshallingu i interfejsu |
| Przetwarzanie sygnałów | Wtykowe Input Output Accessories, stałe oprzewodowanie po stronie obiektu i sterownika | Termination Carrier z urządzeniami na szynach montażowych, stałe oprzewodowanie po stronie sterownika |
| Do produktów | Do produktów |
Krosowanie sygnałów do systemów uniwersalnych we/wy
Krosowanie sygnałów we/wy do systemów uniwersalnych we/wy staje się naprawdę uniwersalne dzięki VIP I/O Marshalling: elastyczny system krosowania sygnałów we/wy to rozwiązanie niezależne od sterownika, łączące w sobie krosowanie i przetwarzanie sygnałów we/wy. Elastyczne moduły funkcyjne plug-in umożliwiają indywidualną konfigurację kanałów, od obiektu do poziomu sterowania.
Krosowanie sygnałów do standardowych systemów we/wy
Na potrzeby standardowego krosowania sygnałów we/wy opracowaliśmy kompaktowe rozwiązanie Plug & Play: nasze Termination Carrier będą nieocenioną pomocą w błyskawicznym i bezbłędnym podłączeniu klasycznych kondycjonerów sygnału szyn DIN oraz przekaźników bezpieczeństwa do standardowych kart we/wy systemów automatyzacyjnych z wykorzystaniem konfekcjonowanego okablowania systemowego. Nasze Termination Carrier są jednym z najbardziej kompaktowych systemów modułowych do standardowego krosowania sygnałów we/wy na rynku.