Przekaźniki i przekaźniki półprzewodnikowe na szynie DIN

Przekaźniki lub przekaźniki Solid State

Niezwykła różnorodność przekaźników i przekaźników półprzewodnikowych, przekaźników sprzęgających, przekaźników elektromechanicznych, przekaźników czasowych, modułów komunikacyjnych i logicznych. Nasze innowacyjne produkty oferują maksymalną niezawodność i wydajność w zastosowaniach przemysłowych. Nasze przekaźniki charakteryzują się wysoką zdolnością łączeniową, długą żywotnością i szeroką gamą akcesoriów. Przekaźniki półprzewodnikowe oferują szybkie czasy przełączania i są idealne do zastosowań o wysokiej częstotliwości przełączania. Moduły logiczne oferują elastyczne rozwiązania sterowania i automatyzacji dla danej aplikacji. Dzięki modułom komunikacyjnym można łatwo i elastycznie zintegrować system przekaźnikowy z siecią.

Nowe produkty

Kompaktowy moduł przekaźnikowy o wymuszonym przełączaniu na szynie DIN
Zdalny system przekaźnikowy – bramka Ethernet PLC-INTERFACE na szynę DIN

Kompaktowe moduły przekaźnikowe ze stykami o wymuszonym przełączaniu

Sześciobiegunowe z techniką połączeń Push-in

Kompaktowy moduł przekaźnikowy RIFLINE complete zapewnia niezawodne przełączanie dzięki sześciu zestykom o wymuszonym przełączaniu i technice połączeń Push-in. Korzystaj z rozdziału potencjałów A2 za pomocą mostków po stronie wejściowej i niezawodnego sprzężenia zwrotnego w swojej aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • Technika połączeń Push-in
  • Szerokość zaledwie 20,9 mm
  • Moduł przekaźnikowy z 6-biegunowym przekaźnikiem o wymuszonym przełączaniu
  • Rozdział potencjałów A2 za pomocą mostków po stronie wejściowej
  • Wiarygodne informacje zwrotne

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 20,9 mm
  • Więcej zestyków o wymuszonym przełączaniu dzięki sześciobiegunowym przekaźnikom
  • Szybkie i łatwe okablowanie modułów przekaźnikowych dzięki technice połączeń Push-in
  • Łatwe rozdzielanie potencjałów za pomocą mostków po stronie wejściowej

Sieciowy zdalny system przekaźnikowy

Wieloprotokołowe połączenie ze sterownikiem

Modułowy system zdalny system przekaźnikowy z elastycznym przypisywaniem kanałów obsługuje proste aplikacje z maksymalnie 56 kanałami we/wy. Korzystaj z wysokiej elastyczności i intuicyjnej integracji dzięki kompatybilności z popularnym oprogramowaniem sterującym.

Najważniejsze cechy

  • Interfejs wieloprotokołowy: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Prosta integracja z oprogramowaniem sterownika za pomocą plików opisu urządzenia
  • Kompatybilność z modułami przekaźnikowymi i analogowymi PLC-INTERFACE
  • Zakres temperatury: -40°C … +60°C
  • Maksymalna liczba kanałów: do 56 kanałów

Korzyści

  • Elastyczna konfiguracja kanałów (DI, DO, AI, AO) i kompaktowa konstrukcja do prostych zastosowań z małą i średnią liczbą kanałów w zdecentralizowanych skrzynkach rozdzielczych
  • Interfejs wieloprotokołowy dzięki innowacyjnemu modułowi sieciowemu z wydajnym chipsetem (PROFINET klasy C i redundancja S2)
  • Intuicyjna i szybka integracja z poziomem sterowania dzięki kompatybilności z uznanym oprogramowaniem sterującym

PLC logic i PLC-INTERFACE Ethernet Gateway na szynie DIN

Moduły logiczne i komunikacyjne Przełączanie i sterowanie prostymi aplikacjami z małą lub średnią liczbą kanałów

Nasze modułowe moduły logiczne i komunikacyjne obsługują przełączanie i sterowanie sygnałami WE/WY w prostych aplikacjach z małą i średnią liczbą kanałów. System przekaźników logicznych PLC logic to rozwiązanie na rynku modułów logicznych, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsów i poziom obiektu. W przypadku zdecentralizowanych aplikacji modułowy zdalny system przekaźników PLC-INTERFACE Ethernet Gateway zapewnia elastyczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie z maksymalnie 56 kanałami WE/WY. Bardzo łatwa integracja przekaźników z siecią.

 Przekaźniki elektromechaniczne, przekaźniki półprzewodnikowe na szynie DIN

Przekaźniki sprzęgające Do wszystkich zastosowań – niezawodność, bezpieczeństwo, wydajność

Przekaźniki sprzęgające są nieodzowną częścią automatyki przemysłowej, gdzie ogromne znaczenie mają niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność. Warto postawić na naszą obszerną ofertę przekaźników półprzewodnikowych i elektromechanicznych w wersji wtykowej lub jako kompletny moduł. Przekaźniki sprzęgające, przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu, kompaktowe moduły przekaźnikowe i przekaźniki elektromechaniczne do obszaru Ex przyczyniają się dodatkowo do wysokiej dyspozycyjności systemu w danym zastosowaniu.

Przekaźniki nadzorcze na szynie DIN

Przekaźniki nadzorcze Zwiększenie dyspozycyjności systemu i redukcja czasu postoju

Przekaźniki nadzorcze to opłacalne rozwiązanie do kontroli ważnych parametrów elektrycznych i fizycznych systemu. Przekaźniki nadzorcze EMD monitorują przepięcie, stan podnapięciowy, przetężenie, stan podprądowy, zanik faz, kolejność faz, symetrię faz, współczynnik mocy, moc czynną oraz temperaturę uzwojenia silnika i poziomy napełnienia.

Przekaźniki czasowe na szynie DIN

Przekaźniki czasowe Perfekcyjny timing: przekaźniki czasowe to ekonomiczna alternatywa sterowników PLC do sterowania prostymi sekwencjami czasowymi

Nasze przekaźniki czasowe umożliwiają łatwą i niedrogą realizację sterowania czasowego trwającego od milisekund do kilku dni. Urządzenia są wyposażone w elementy obsługowe z przodu obudowy, co pozwala na ich komfortowe ustawianie. Wyjścia przekaźnikowe z zestykiem przełącznym bez bezpośredniego uziemienia zapewniają szybkie zgłaszanie błędów i ukierunkowane wyłączanie. Oferujemy cztery rodziny produktów, z których można wybrać odpowiedni przekaźnik czasowy do swojej aplikacji.

Bezpłatny bilet
Odwiedź nas na targach SPS 2026

Odwiedź nas w dniach 24–26 listopada w hali 9, na stoisku 310, aby przekonać się, w jaki sposób otwarte ekosystemy, Industrial AI i kompleksowe zabezpieczenia sprawiają, że automatyka przemysłowa jest gotowa na przyszłość.

Odbierz bezpłatny bilet wstępu
Phoenix Contact na targach SPS