Panele HMI i komputery przemysłowe

Panele HMI i komputery przemysłowe

Nasze panele HMI (Human Machine Interface) oraz komputery przemysłowe (IPC) umożliwiają efektywną obsługę i monitorowanie pracy urządzeń. Oferują maksymalną skalowalność do obsługi systemów automatyzacji. Nasze inteligentne komputery przemysłowe nadają się doskonale do zaawansowanych rozwiązań do sterowania i sieci. Jednocześnie doprasowane oprogramowanie do wizualizacji umożliwia szybkie i bezpieczne reagowanie i ingerencję w procesy maszyny.

Zalety naszych HMI i komputerów przemysłowych

  • Bezpieczna inwestycja w wysokiej jakości sprzęt oparty na najnowocześniejszej technologii
  • Szybkie uruchamianie dzięki skonfigurowanym fabrycznie urządzeniom HMI
  • Dopasowane precyzyjnie rozwiązania dzięki skalowalnym i otwartym komputerom przemysłowym
  • Indywidualnie oprogramowanie od aplikacji webowych HTML5 po monitorowanie SCADA

Najlepsze wzornictwo, jakość i serwis

HMI i komputery przemysłowe
HMI i komputery przemysłowe
HMI i komputery przemysłowe
PLCnext Control Edge Devices
HMI i komputery przemysłowe

Nasze produkty HMI i komputery przemysłowe oferują atrakcyjne wzornictwo i intuicyjną obsługę. Te kompaktowe i funkcjonalne urządzenia doskonale wtapiają się w system lub maszynę, stanowiąc perfekcyjny interfejs między człowiekiem a maszyną.

HMI i komputery przemysłowe

Made by Phoenix Contact – to obietnica jakości, na której można polegać. Stosujemy wytrzymałe komponenty spełniające standardy obowiązujące w przemyśle i wysokie wymagania jakości. Nasze urządzenia HMI i komputery przemysłowe są wykonane z wysokiej klasy, niezawodnych komponentów, przez co zapewniają zawsze najwyższą wydajność.

HMI i komputery przemysłowe

Oferujemy kompleksowe wsparcie. Od wyboru produktów, po modernizację działających systemów przemysłowych: wraz z klientami tworzymy koncepcje indywidualnych rozwiązań automatyzacyjnych.

PLCnext Control Edge Devices

Nasze urządzenia HMI i komputery przemysłowe umożliwiają realizację otwartych rozwiązań automatyzacyjnych. System naszych komputerów Edge oferuje wszystkie zalety systemu PLCnext Technology. Centralizacja danych w chmurze pozwala na łatwą integrację w istniejącej infrastrukturze IT, zamykając w ten sposób lukę między światem IT i OT.

Do techniki automatyzacji dla PLCnext Technology
Widoki szczegółowe
Obejrzyj nasze HMI i komputery przemysłowe wirtualnie w 3D

Chcesz obejrzeć dokładnie nasze urządzenia HMI i komputery przemysłowe? Umożliwiają to nasze szczegółowe widoki 3D.

Do widoków 3D
Urządzenia HMI i komputery przemysłowe w widoku 3D
HMI do zastosowań przemysłowych

Panele HMI Do zastosowań w przemyśle

Human Machine Interface (HMI) jako perfekcyjny interfejs zapewnia optymalną komunikację między człowiekiem a maszyną. Oprócz obsługi maszyny umożliwia one operatorowi obserwowanie stanu systemu oraz ingerencję w proces. Nasze przemysłowe panele dotykowe umożliwiają ekonomiczną automatyzację opartą na efektywnym wprowadzaniu danych i monitorowaniu. Skonfigurowane wstępnie panele z zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniem i sterownikami do elastycznego włączenia do różnych systemów sterowania gwarantują najwyższy komfort obsługi. Oferujemy panele HMI do oprogramowania Visu+ lub aplikacji HTML5.

Oprogramowanie do zastosowania przemysłowego

Oprogramowanie do wizualizacji Gotowe oprogramowanie do automatyzacji

Czy to w centralnej sterowni, w strefie produkcji czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji. Skorzystaj z naszej szerokiej oferty HMI i komputerów przemysłowych do obsługi i monitorowania.

Panele HMI z wbudowaną przeglądarką w trybie pełnoekranowym kiosku i idealną obsługą HTML5 umożliwiają obsługę i monitorowanie wyświetlaniem treści internetowych w wysokiej jakości.

Komputer przemysłowy przy taśmie produkcyjnej

Komputery przemysłowe Komputery do wszelkiego rodzaju zastosowań przemysłowych

Komputery przemysłowe są niezbędne w środowisku przemysłowym, gdzie służą jako interfejs użytkownika lub do centralnego sterowania systemem. Łączą moc obliczeniową nowoczesnych procesorów z wytrzymałością i niezawodnością komponentów przemysłowych.

Nasza oferta komputerów przemysłowych sięga od wydajnych komputerów typu box (komputery wbudowane) i komputerów panelowych, poprzez komputery typu rack i monitory wielodotykowe, po rozwiązania dla specjalnych wymogów przemysłowych (ATEX/IECEx). Nasze urządzenia wyróżniają się dużą elastycznością montażu na terenie obiektu oraz do monitorowania w pobliżu maszyny. Wykorzystaj zalety solidnego i konfigurowalnego rozwiązania do zbierania, przetwarzania, pomiarów, sterowania i wizualizacji danych i procesów w niemal każdym środowisku przemysłowym.

Cyberbezpieczeństwo komputerów przemysłowych

Bezpieczeństwo komputerów przemysłowych Chroń swoje systemy przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwo systemów przemysłowych ma kluczowe znaczenie dla ich niezawodnego działania. Phoenix Contact oferuje kompleksowe wytyczne i mechanizmy do ochrony komputerów typu box i komputerów panelowych przed atakami.

Nasze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pomagają zidentyfikować i zminimalizować ryzyko, takie jak nieautoryzowany dostęp, manipulacja lub złośliwe oprogramowanie. Aby zapewnić solidne i przyszłościowe działanie swoich systemów, dowiedz się więcej o zagrożeniach, zalecanych środkach i zintegrowanych funkcjach bezpieczeństwa.

VL3 UPC 2440 EDGE

Urządzenie brzegowe nowej generacji

Urządzenie brzegowe nowej generacji „VL3 UPC 2440 EDGE” firmy Phoenix Contact oferuje niezrównaną prostotę i otwartość dla sterowników PLC. Oparty na komputerze typu box VL3, umożliwia przetwarzanie i przechowywanie danych bezpośrednio w maszynie.

Dzięki otwartemu systemowi operacyjnemu Linux urządzenia peryferyjne takie jak kamery i skanery kodów kreskowych można podłączać metodą Plug and Play. Preinstalowany Virtual PLCnext Control korzysta z technologii kontenerowej i wysokiej wydajności urządzenia, które jest wyposażone w czterordzeniowy procesor CPU Atom, 16 GB pamięci RAM i 240 GB pamięci masowej.

Zachowane są funkcje takie jak zapora sieciowa, serwer certyfikatów i interfejsy magistrali obiektowej. Komunikacja z systemami SCADA i układami sterowania jest możliwa za pośrednictwem OPC UA i PROFINET.

Dalsze informacje
Szczegóły naszych HMI i komputerów przemysłowych

Dalsze szczegóły, np. dane techniczne czy informacje na temat naszych urządzeń HMI i komputerów przemysłowych, znajdziesz w naszej broszurze.

Pobierz teraz e-paper
Mężczyzna pracujący z HMI i komputerami przemysłowymi