Zasilacze na szynę DIN

Zasilacze

Nasze zasilacze zapewniają niezawodne zasilanie w zastosowaniach. Wśród naszych różnych urządzeń z pewnością znajdziesz optymalny zasilacz do swoich wymagań. Na szynę uniwersalną do montażu naściennego lub w formacie 19'' do montażu w szafie rack: znajdź idealny zasilacz do swoich potrzeb.

Zasilacze na szynę DIN

Zasilacze na szynę DIN

Nasze zasilacze oferują szczególnie wysoką dyspozycyjność systemu na szynie DIN w szafie sterowniczej.

Rodziny produktów QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER i STEP POWER są dostosowane pod względem funkcjonalności i konstrukcji do wymagań różnych branż.

Zasilacze do montażu w szafie rack

Zasilacze do montażu w szafie rack

Nasze zasilacze do montażu w szafie rack oferują potężną moc w formacie 19".

TRIO POWER o mocy 20 kW umożliwia dwukierunkową konwersję mocy w różnych obszarach zastosowań.

Zasilacze do montażu naściennego

Zasilacze do montażu naściennego

Nasze zasilacze do montażu naściennego można instalować elastycznie na panelu szafy sterowniczej. Różne opcje montażu umożliwiają indywidualne używanie urządzeń.

Wytrzymałe zasilacze TRIO POWER w kompaktowej obudowie charakteryzują się wysoką mocą i rozbudowanymi funkcjami.

Zasilacze o stopniu ochrony IP67

Zasilacze o stopniu ochrony IP67

Nasze zasilacze o stopniu ochrony IP67 to odpowiednie urządzenia do zasilania poza szafą sterowniczą.

Dzięki obudowom odpornym na warunki atmosferyczne, zasilacze zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu nawet w trudnych warunkach otoczenia.

Bezpłatny bilet
Odwiedź nas na targach SPS 2026

Odwiedź nas w dniach 24–26 listopada w hali 9, na stoisku 310, aby przekonać się, w jaki sposób otwarte ekosystemy, Industrial AI i kompleksowe zabezpieczenia sprawiają, że automatyka przemysłowa jest gotowa na przyszłość.

Odbierz bezpłatny bilet wstępu
Phoenix Contact na targach SPS
E-paper
Przegląd całej oferty

Nasze systemy zasilania zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu. Tutaj znajdziesz informacje na temat zasilaczy, przetwornic DC/DC, modułów redundancyjnych i modułów dla różnych wymagań i branż.

Otwórz e-paper
Broszura Systemy zasilania