Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe
Wyposażenie do szaf sterowniczych
Wyposażenie do szaf sterowniczych z systemami okablowania, wężami ochronnymi, prowadnikami i systemami przepustów kablowych zapewnia ochronę i porządek w szafie sterowniczej. Ponadto oferujemy zaciski ekranu umożliwiające oprzewodowanie zgodne z wymogami EMC. Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe zapewniają łatwe utrzymanie ruchu, serwisowanie i diagnostykę.
Korzyści
- Przejrzyste i uporządkowane szafy sterownicze dzięki materiałom montażowym i systemom prowadzenia kabli
- Uporządkowane prowadzenie przewodów z obiektu do szafy sterowniczej
- Ochrona kabli dzięki różnym wężom ochronnym
- Oprzewodowanie zgodne z wymogami EMC
- Uproszczona obsługa techniczna dzięki złączom serwisowym i gniazdom do szaf sterowniczych
- Najlepsza widoczność dzięki elastycznym lampom do szaf sterowniczych
Nowe produkty
Przegląd obszarów produktów
Płytka przepustowa i dławnice kablowe
Systemy przepustów kablowych
W kategorii systemów wprowadzania kabli znajdziesz wszystko, co pozwoli na uporządkowane i przejrzyste prowadzenie kabli od obiektu do szafy sterowniczej. Poza specjalnymi płytami gwarantującymi niezwykle uporządkowane prowadzenie nawet dużej liczby kabli, można znaleźć także proste przepusty kablowe. Ponadto w skład oferty wchodzą także różne akcesoria, takie jak uszczelki, rury karbowane czy adaptery bądź płyty adaptera.
System prowadzenia kabli CGS
Systemy prowadzenia kabli
Kategoria produktów Systemy prowadzenia kabli obejmuje wszystkie tematy związane z prowadzeniem i ochroną kabli. Wewnątrz szafy sterowniczej liczy się uporządkowane prowadzenie kabli, dlatego stosuje się tutaj produkty takie jak koryta grzebieniowe czy system prowadzenia kabli CGS. W przeciwieństwie do koryt grzebieniowych system CGS umożliwia łatwe układanie kabli od drzwi szafy sterowniczej do jej wnętrza. Poza szafą sterowniczą do ochrony kabli stosuje się głównie węże ochronne. Węże ochronne są dostępne w wersjach z różnych materiałów odpornych na różne warunki otoczenia.
Materiały mocujące do szafy sterowniczej
Materiały montażowe
Materiały montażowe i mocujące obejmują szyny DIN, szyny zbiorcze przewodu neutralnego, trzymacze końcowe, mocowania kabli oraz różne adaptery montażowe. Wybierz odpowiednią szynę DIN i zamocuj ją z wykorzystaniem specjalnie dobranych adapterów montażowych. Adaptery na szynę DIN umożliwiają na przykład podwyższony lub ukośny montaż szyny DIN. Aby zapobiec bocznemu przesunięciu złączek szynowych, możesz wykorzystać szeroką gamę trzymaczy końcowych. Ponadto asortyment obejmuje różne uchwyty wspornika, które doskonale nadają się do mocowania szyn zbiorczych przewodu neutralnego. Do spinania przewodów dostępne są również różne opaski kablowe.
Lampa LED do szafy sterowniczej
Lampy do szaf sterowniczych
Optymalne oświetlenie i szybka instalacja. Wyposażone w najnowszą technologię LED i wysokiej jakości komponenty optyczne, idealnie oświetlają szafę sterowniczą. Dzięki mocowaniu na magnes lampy do szaf sterowniczych są szybkie w montażu i łatwe w obsłudze.
Interfejs serwisowy i gniazdo do szafy sterowniczej
Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe
Interfejsy serwisowe i gniazda do szafy sterowniczej w dużym stopniu ułatwiają konserwację szaf sterowniczych. Gniazda serwisowe umożliwiają bezpośrednie połączenie prostych kabli zasilających i wtyków serwisowych, takich jak na przykład RJ45, CAT5e czy D-SUB 9. Dzięki temu przy serwisowaniu można zrezygnować z zewnętrznych gniazd. Gniazda do szafy sterowniczej są dostępne w różnych wersjach krajowych i są opcjonalnie wyposażone w bezpieczniki, wyłączniki lub diody LED. Gniazda mogą być montowane na szynie DIN, bezpośrednio lub w ramie montażowej.
Zaciski ekranu SK i SCC
Zaciski ekranu
Do kategorii zacisków ekranu należą wszystkie produkty wymagane do okablowania złączek szynowych zgodnie z EMC. Poza różnymi zaciskami ekranu dostępne są również obejmy ekranu oraz złączki rozgałęźne i zasilania. Dzięki temu możliwa jest stała ochrona oprzewodowania w szafie sterowniczej przed różnymi zakłóceniami, takimi jak na przykład zakłócenia objętościowe bądź indukcyjne. Szyny zbiorcze przewodu neutralnego (NLS) do mocowania zacisków ekranu i złączek rozgałęźnych można znaleźć w kategorii Materiały montażowe.