Twoja kariera w Phoenix Contact

Stań się częścią naszego zespołu i twórz z nami przyszłość.

Chcesz zmieniać świat na lepsze? My także!

Wierzymy w siłę pracy zespołowej i wspólnie tworzymy zrównoważony świat oparty na naszej pasji do technologii i innowacji. Oferujemy różnorodne i ekscytujące obszary pracy oraz projekty, które czekają na Twój talent, zaangażowanie i nowe pomysły. Znajdź idealne miejsce dla siebie w naszych strukturach i kształtuj z nami przyszłość!

Nasze produkty i rozwiązania

High Power Charging
Transmisja danych w tunelu
System pomiaru wyładowań atmosferycznych
Efektywne zarządzanie budynkiem z Emalytics
High Power Charging

Jeszcze tankujesz, czy już ładujesz? Dzięki naszej technologii szybkiego ładowania High Power Charging (HPC), uzupełnienie energii w samochodzie elektrycznym to kwestia zaledwie kilku minut.
W ciągu zaledwie od 3 do 5 minut akumulator może zostać naładowany na zasięg 100 kilometrów — akurat tyle, ile potrzeba, aby wypić kawę.

Transmisja danych w tunelu

Zdarzyło Ci się kiedyś utknąć w samochodzie przed zamkniętym tunelem? Jeśli tak, to z pewnością nie był to tunel Cholfirst w Szwajcarii. Dzięki naszym zarządzanym przełącznikom Ethernet dane są tam przesyłane pomiędzy infrastrukturą drogową a systemem sterowania ruchem. Obejmuje to m.in. sygnalizację zmienną, która w przypadku zamknięcia tunelu automatycznie kieruje pojazdy na najbliższy możliwy objazd.

System pomiaru wyładowań atmosferycznych

Znasz najwyższy budynek świata? W wieżowcu Burdż Chalifa w Dubaju zainstalowano nasz system pomiaru wyładowań atmosferycznych. Dzięki niemu operator może rejestrować uderzenia piorunów i analizować je w czasie rzeczywistym. Pozwala to na stałe monitorowanie, czy konstrukcja nie została uszkodzona oraz czy system ochrony odgromowej działa bez zarzutu.

Efektywne zarządzanie budynkiem z Emalytics

Gdy czujesz drapanie w gardle, sięgasz po słynne szwajcarskie ziołowe cukierki? W zakładzie produkcyjnym Ricoli nasz system Proficloud dokumentuje i przesyła kluczowe dane z procesów magazynowych i produkcyjnych. Obejmuje to m.in. pomiary temperatury w różnych strefach magazynowych – informacje istotne dla FDA, amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Górka
Aleksandra Górka
Specjalista ds. Rekrutacji i HR
+48572779423
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej firmy, aktualnych ofert pracy oraz innych zagadnień, które są dla Ciebie ważne.