Budowa maszyn

Branża budowy maszyn to globalny i dynamicznie rozwijający się rynek. Obejmuje to spełnianie wymagań klientów i opracowywanie konkurencyjnych produktów. Phoenix Contact oferuje kompleksowe portfolio produktów i usług do budowy maszyn.
Otwarta szafa sterownicza z maszyną
Niezawodne zasilanie w maszynach
Zasilacze z wbudowanym wyłącznikiem zabezpieczającym

Kompaktowa konstrukcja, ochrona obwodów, podtrzymanie zasilania i monitorowanie systemu to elementy wpływające na dostępność maszyny.

Zapisz się na serię 4 praktycznych maili i odbierz na start bezpłatny whitepaper poświęcony zasilaczom ze zintegrowanym wyłącznikiem zabezpieczającym.

Pobierz
TRIO POWER
Czy Twoje maszyny są gotowe na nowe przepisy UE?
Whitepaper "Nowe rozporządzenie UE w sprawie maszyn"

Od 2027 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie UE w sprawie maszyn, które zmieni wymagania dotyczące projektowania, oceny ryzyka i bezpieczeństwa systemów automatyki.

Pobierz bezpłatny whitepaper i dowiedz się, kogo dotyczą nowe przepisy, jakie obowiązki nakładają na producentów i użytkowników oraz jak już dziś przygotować swoją organizację na nadchodzące zmiany.

POBIERZ WHITEPAPER
Whitepaper Efektywna technika napędowa w budowie maszyn
Interaktywna mapa: Przykładowa szafa sterownicza do budowy maszyn
Sterowanie
Cyfryzacja, rozwój sieci i globalizacja systemów ekonomicznych i technicznych niosą ze sobą nowe wymagania dla automatyzacji. Firma Phoenix Contact oferuje nowoczesne sterowniki PLC, systemy we/wy i oprogramowanie PLC.
Dowiedz się teraz więcej
Sterowanie
Zasilanie i ochrona
Niezawodne i stabilne zasilanie pozwala na uniknięcie uszkodzenia maszyn i systemów. COMPLETE line oferuje szeroki wybór produktów do wszystkich funkcji bezpiecznej i kompleksowej infrastruktury energetycznej.
Dowiedz się teraz więcej
Zasilanie i ochrona
Kondycjonowanie sygnałów
Przełączanie, rozłączanie, monitorowanie, wzmacnianie i zwielokrotnianie – COMPLETE line to kompletny system od uniwersalnego systemu przekaźników do zastosowań standardowych, poprzez kompaktowe moduły przekaźnikowe pełniące rolę interfejsu sterownika, po kondycjonery sygnału ze złączem i bez złącza sieciowego.
Dowiedz się teraz więcej
Kondycjonowanie sygnałów
Łączenie
COMPLETE line oferuje szeroki wybór różnych złączek szynowych do podłączenia różnych aplikacji w szafie sterowniczej. Wszystkie produkty wyróżniają się łatwą instalacją, znormalizowanymi akcesoriami i jednolitą konstrukcją.
Dowiedz się teraz więcej
Łączenie
Bezpieczna komunikacja
Postępująca cyfryzacja przemysłu wymaga bezpiecznych sieci oraz coraz większej liczby urządzeń w szafie sterowniczej. COMPLETE line oferuje kompleksowe rozwiązania i produkty do komunikacji przemysłowej i ochrony wszystkich ważnych danych.
Dowiedz się teraz więcej
Bezpieczna komunikacja
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Rozwiązania bezpieczeństwa systemu COMPLETE line zapewniają ochronę ludzi, maszyn i systemów. Wszystkie produkty związane z bezpieczeństwem posiadają certyfikat SIL i wyróżniają się łatwą konfiguracją i instalacją.
Dowiedz się teraz więcej
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Przełączanie obciążeń
W wielu aplikacjach przemysłowych do realizacji ruchów stosuje się silniki elektryczne. COMPLETE line oferuje innowacyjne, inteligentne produkty do każdej aplikacji.
Dowiedz się teraz więcej
Przełączanie obciążeń
Zasilanie i zabezpieczenie poza szafą sterowniczą
Częstym wyzwaniem w budowie maszyn jest niezawodne zasilanie rozproszonych urządzeń. COMPLETE line oferuje do tych zadań kompleksowe rozwiązania o stopniu ochrony IP67.
Dowiedz się więcej
Zasilanie i zabezpieczenie poza szafą sterowniczą
Bezpieczna komunikacja na terenie obiektu
Struktura i funkcja systemu mogą wymagać użycia urządzeń i komponentów do komunikacji również poza szafą sterowniczą. COMPLETE line oferuje dostosowane do siebie rozwiązania do różnych zastosowań.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja na terenie obiektu
Przesyłanie sygnałów
W budowie maszyn liczne czujniki i urządzenia wykonawcze są zlokalizowane na terenie obiektu. COMPLETE line oferuje rozwiązania do elastycznego, modułowego i efektywnego włączania tych komponentów na terenie obiektu.
Dowiedz się więcej
Przesyłanie sygnałów
Łączenie na terenie obiektu
W budowie maszyn stosuje się różne rozwiązania w dziedzinie techniki przyłączeniowej. Od szafy sterowniczej do terenu obiektu – COMPLETE line oferuje innowacyjne produkty wyróżniające się solidną konstrukcją, elastycznością i łatwością obsługi.
Dowiedz się więcej
Łączenie na terenie obiektu
Trzy zdjęcia przedstawiające budowę maszyn Phoenix Contact w latach 60-tych, obecnie oraz w przyszłości.

Budowa maszyn w firmie Phoenix Contact.

Budowa maszyn ma u nas długą tradycję

Firma Phoenix Contact jest ściśle związana z przemysłem budowy maszyn. Nasz własny dział produkcji maszyn liczący 180 pracowników wspiera wszystkie działy konstrukcyjne i produkcyjne na całym świecie. Dzięki temu doskonale znamy codzienne wyzwania tej branży.

Oferta usług sięga od produkcji obsługiwanych ręcznie przyrządów po kompleksowe systemy produkcyjne. Wspólnie tworzymy wysokiej jakości narzędzia produkcyjne, innowacyjne rozwiązania i najnowocześniejsze technologie produkcji.

Broszura Budowa maszyn:
Produkty i rozwiązania gwarantujące sukces w branży budowy maszyn

W naszej 40-stronicowej broszurze znajdziesz informacje na temat naszej oferty dla branży budowy maszyn. Dowiedz się więcej na temat naszych produktów i ich typowych zastosowań oraz na temat naszej historii, naszych kompetencji i usług.

Pobierz
Otwarta szafa sterownicza
Kobieta i robot przemysłowy współpracują przy produkcji i kontroli elementów elektronicznych.

W drodze do smart factory – współpraca człowieka i maszyny w Phoenix Contact.

Cyfryzacja w budowie maszyn

Celem cyfryzacji jest inteligentna fabryka. Opisuje ona efektywną i adaptowalną produkcję, która na każdym etapie zapewnia optymalne wytwarzanie wartości dodanej. Samoorganizujące się sieci wytwarzania wartości można optymalizować według różnych kryteriów, na przykład pod względem kosztów, dostępności lub zużycia zasobów.

Wraz z klientami i partnerami aktywnie kreujemy rozwiązania przyszłości. Dzięki niemal 100-letniemu doświadczeniu w zakresie produkcji maszyn i automatyzacji mamy najlepsze warunki ku temu, aby niemożliwą do zatrzymania transformację cyfrową naszego świata przemienić w inteligentną produkcję przyszłości.

Wysoki udział produkcji własnej, własna budowa maszyn oraz specjalistyczne know-how w dziedzinie automatyzacji to tylko trzy z wielu powodów, dla których firma Phoenix Contact jest idealnym i niezawodnym partnerem. We własnej produkcji realizujemy to, co dziś jest możliwe. Zwiększ swoją konkurencyjność poprzez inteligentniejszą produkcję zapewniającą maksymalną efektywność i elastyczność. Tworzymy komponenty, systemy i rozwiązania.

Widok cyfrowej fabryki

Digital factory now

Cyfryzacja stawia przed produkcją liczne wyzwania – ale przede wszystkim oferuje nieograniczone możliwości zwiększenia wydajności i dyspozycyjności systemu. Wykorzystaj dostępne już dane maszyn i dane procesowe, aby zwiększyć elastyczność i efektywność produkcji. Stwórz podstawę dla nowych modeli biznesowych opartych na danych, aby zapewnić długofalowo konkurencyjność na rynku.