Rozdzielacze, adaptery i mufy kablowe

Rozdzielacze, adaptery i mufy kablowe dla niezawodnego okablowania sygnałowego, danych i zasilania

Dostosuj swoje okablowanie sygnałowe, danych i zasilania do własnych potrzeb. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania do pasywnego okablowania obiektowego. Obszerny asortyment produktów obejmuje koncentratory, rozdzielnice światłowodowe, mufy kablowe, adaptery i rozdzielacze. Oferujemy szeroką gamę konstrukcji i interfejsów do zastosowań miedzianych i światłowodowych.

Korzyści

  • Duże oszczędności dzięki rozdzielaniu i łączeniu sygnałów, danych i zasilania
  • Okablowanie zajmujące niewiele miejsca dzięki wersjom wielopinowym
  • Ekranowanie 360° dla niezawodnej transmisji i dystrybucji
  • Elastyczna integracja nowych urządzeń
  • Wersje indywidualne dostępne na zamówienie

Nowe produkty

Rozdzielacze energii serii PRC 20

Wtykowy rozdzielacz energii do 20 A

Wstępnie zmontowany dla szybkiej instalacji

Wstępnie zmontowany rozdzielacz energii umożliwia prostą i szybką instalację ze złączami serii PRC 20. Wstępnie skonfigurowany rozdzielacz jest dostępny w 16 wariantach i można go łatwo zainstalować metodą Plug and Play.

Najważniejsze cechy

  • Napięcie znamionowe: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Prąd znamionowy: 20 A
  • Stopień ochrony do IP69
  • Kategoria udarowa: IK08 (-25°C)
  • 2- do 5-pinowe
  • Kodowanie: mechaniczne i kolorowe
  • Liczba wejść: 1
  • Liczba wyjść: 2

Korzyści

  • Szybka instalacja na placu budowy dzięki Plug and Play
  • Mniej błędów okablowania dzięki 100% kontroli produkcji
  • Blokada otwierana ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność
  • „Podłącz i zapomnij” dzięki zastosowaniu sprawdzonych materiałów
  • Bezpieczne użytkowanie nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Adaptery i łączniki w różnych konstrukcjach

Adaptery i łączniki do okablowania miedzianego i światłowodowego

Adaptery, łączniki, rozdzielacze 19", jak również puszki ścienne pozwalają na dużą elastyczność przy okablowaniu.

  • Do zastosowania na terenie obiektu w rozmiarach M8 i M12 oraz adaptery do złączek zaworowych
  • Transmisja danych przez złącze i moduły przyłączeniowe kablowe
Mufy kablowe w różnych konstrukcjach i rozmiarach

Mufy kablowe do okablowania sygnałowego, danych i zasilania

Realizuj niezawodne rozwiązania połączeniowe za pomocą muf kablowych. Przedłużanie przewodów i naprawa uszkodzonych kabli to codzienne zadania każdego elektryka.

  • Do transmisji sygnałów, danych i zasilania
  • Przyłącze śrubowe lub przyłącze samonacinające IDC
  • Przyłącze przewodu od 0,14 do 6 mm²
Trzy różne rozdzielnice światłowodowe do przesyłania danych

Rozdzielnice światłowodowe do nowoczesnego przesyłania danych

Rozdzielnice światłowodowe serii FDX 20 umożliwiają bezpieczną
transmisję danych w czasie rzeczywistym. Zapewniają dużą przestrzeń na bezpieczne podłączenie światłowodów.

  • Do dwunastu połączeń dwustronnych
  • Zakres temperatur od -25°C do +70°C
  • Niezawodna ochrona EMC i ESD
  • Maksymalna elastyczność podczas montażu
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej i jednolitej konstrukcji
Rozdzielacze z trzema wyjściami do systemów instalacyjnych

Rozdzielacze do systemów instalacyjnych

Rozdzielacze oferują większą elastyczność w dystrybucji energii w instalacji elektrycznej. Wstępnie zmontowane rozdzielacze energii i wersje wtykowe umożliwiają prosty i szybki montaż.

  • Rozdzielacz T do linii odgałęźnych w systemach pierścieniowych
  • Rozdzielacz H do maksymalnie trzech wyjść do tworzenia struktur gwiazdowych
Różne konstrukcje rozdzielaczy do przyłączy M8, M12 i AS-i

Rozdzielacze do złączy M8, M12 i AS-i

Przy użyciu rozdzielaczy okablowanie można dostosować do własnych potrzeb.

  • Duże zróżnicowanie rodzajów okablowania i konstrukcji
  • Indywidualne rozwiązania na zamówienie
  • Maksymalna swoboda rozdzielania sygnałów, danych i zasilania lub adaptacji różnych interfejsów
Trzy różne koncentratory do sygnałów i zasilania

Koncentratory do sygnałów i zasilania

Koncentratory umożliwiają szybkie i przejrzyste okablowanie obiektowe. Łączą one kilka przewodów w jednym kablu zbiorczym połączonym ze sterownikiem.

  • Elastyczne okablowanie dzięki szerokiemu portfolio i różnym połączeniom przewodu zbiorczego
  • Większa dyspozycyjność maszyn dzięki łatwej diagnostyce
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki zamkniętej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Pulsotronic

Indywidualna technika przyłączeniowa i czujniki

Większa swoboda przy projektowaniu maszyn, systemów i urządzeń: Pulsotronic, spółka należąca do grupy Phoenix Contact, opracowuje i produkuje niestandardowe rozwiązania czujników i wysokiej jakości technikę przyłączeniową. Portfolio czujników obejmuje: czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne i magnetorezystancyjne, czujniki ultradźwiękowe i mechaniczne czujniki dotykowe, a także rozwiązania specjalne, takie jak czujniki radarowe i czujniki nachylenia. Ofertę uzupełniają rozdzielacze M5, M8 i M12 oraz innowacyjna technika przyłączeniowa.