Producenci urządzeń

Terminale przyłączeniowe do PCB, złącza i obudowy do elektroniki należą do kluczowych elementów w budowie urządzeń. Wraz z postępem miniaturyzacji konstrukcje muszą stawać się również coraz mniejsze i wytrzymalsze. Ponadto muszą być niezawodne i łatwe w użyciu oraz umożliwiać swobodę przy projektowaniu urządzeń.
Rozwiązania i usługi do bezpiecznego połączenia urządzenia

Korzyści

  • Jedyna w swoim rodzaju oferta produktów dla producentów urządzeń wyróżniająca się innowacyjnością i wysoką różnorodnością
  • Wysoka jakość dzięki standardowym testom laboratoryjnym i stosowaniu wysokiej klasy materiałów
  • Profesjonalny serwis dzięki osobistemu doradztwu, elastycznemu zarządzaniu wersjami i komfortowym narzędziom online, takim jak konfiguratory czy wysyłka próbek
  • Elastyczne zamawianie i globalna dostępność produktów dzięki zamówieniom online i niezawodnej logistyce

Oferta produktów dla producentów urządzeń

Oferujemy różne rozwiązania do przyłączania urządzeń: terminale przyłączeniowe do PCB, złącza do PCB, złącza typu płytka-płytka i obudowy do elektroniki są dostępne w różnych kształtach i kolorach oraz z różnymi przyłączami. Dodatkowo istnieje możliwość utworzenia wersji, indywidualizacji istniejących produktów lub zaprojektowania całkowicie nowego produktu. Rygorystyczne testy laboratoryjne i kontrole w czasie produkcji zapewniają kwalifikacje i międzynarodowe dopuszczenia.

Dwóch pracowników Phoenix Contact modyfikuje produkty na zamówienie

Indywidualne modyfikacje produktów Skonfiguruj lub stwórz odpowiedni produkt

Szukasz produktu, aplikacji, systemu lub usługi? Dostosujemy się do Twoich potrzeb i zaoferujemy odpowiednie rozwiązanie. Czasami wystarczy niewielka zmiana, a czasami jest konieczna całkowicie nowa koncepcja. W Phoenix Contact Solution Center pracują doświadczeni specjaliści, którzy służą Ci pomocą.

Konfigurator online obsługiwany na laptopie

Konfiguratory Intuicyjne konfiguratory pomogą Ci znaleźć szybko odpowiednie rozwiązanie

Phoenix Contact oferuje innowacyjny asortyment produktów i rozwiązań w dziedzinie elektrotechniki przemysłowej. Liczne konfiguratory pomogą Ci przy wyborze właściwego produktu lub odpowiedniego rozwiązania dla danej aplikacji oraz dopasowaniu go do swoich potrzeb.

Pracownicy oglądają model 3D produktu

Nowe produkty na zamówienie Zaprojektuj od podstaw swoje indywidualne przyłącze urządzeń

Twórz wraz z nami przyszłe innowacje: zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie życia produktu, od pierwszej koncepcji, po realizację indywidualnego przyłącza lub obudowy. Nasze wieloletnie doświadczenie stanowi gwarancję, że każdy nowy produkt będzie spełniał rygorystyczne wymagania rynku.

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Dane CAE do projektowania PCB

Dane CAE do projektowania PCB

Zaoszczędź cenny czas podczas projektowania i realizacji PCB dzięki naszym danym do projektowania PCB. Możesz korzystać z danych projektowych ECAD do pobrania w ponad 20 formatach dla najpopularniejszych systemów CAE dla ponad 7 000 złączy do PCB.

Wyjątkowe usługi dla producentów urządzeń

Korzystaj z cyfrowych usług, które ułatwią projektowanie urządzeń. Na każdym etapie procesu projektowego Phoenix Contact oferuje wyjątkowe usługi, które wyróżniają nas na tle innych producentów. Szczegółowe dane techniczne i bezpłatne próbki produktów ułatwią Twoją codzienną pracę. Jesteśmy partnerem producentów urządzeń, który zapewnia wsparcie w procesie projektowania i tworzenia indywidualnych rozwiązań przyłączy i urządzeń.

Klient ogląda listę produktów na ekranie komputera.

Łatwy wybór produktów Tylko kilka kliknięć myszką do odpowiedniego produktu

Do wspomaganego komputerowo projektowania przemysłowych urządzeń elektronicznych niezbędne są szczegółowe informacje techniczne, rysunki lub dane 3D. Do doboru produktów oferujemy intuicyjne funkcje filtrowania i wyszukiwania oraz szczegółowe dane techniczne i różne materiały do pobrania, np. rysunki i modele 3D.

Ręka na klawiaturze laptopa z otwartym konfiguratorem

Tworzenie indywidualnych produktów Nasze produkty do Twojej aplikacji

Możliwość indywidualizacji istniejących produktów lub zaprojektowania całkowicie nowego produktu. Nasza bogata oferta obudów i produktów w dziedzinie techniki przyłączeniowej zapewnia dużą swobodę przy projektowaniu urządzeń elektronicznych dla przemysłu.

Pracownik Phoenix Contact i klientka z wzorem produktu

Elastyczne opcje zamawiania Różne usługi związane z zamawianiem produktów

Oferujemy różne kanały sprzedażowe. Nasza globalna sieć logistyczna gwarantuje szybkie dostawy i najwyższą dostępność produktów. Wszystkie artykuły można zamawiać wygodnie online. W licznych krajach wiele produktów jest dostępnych również jako bezpłatne próbki.

Pracownik Phoenix-Contact i klientka patrzą na materiały cyfrowe Phoenix Contact na tablecie.

Bogate know-how w dziedzinie obsługi posprzedażowej Nasza oferta wykracza znacznie poza zamówienia i projekty

Jako Twój niezawodny partner będziemy informować Cię na bieżąco o nowych produktach, trendach i technologiach za pośrednictwem newslettera, aplikacji na urządzenia mobilne, czy kanałów na YouTube. Możesz również kontaktować się bezpośrednio z naszymi ekspertami.

Automatyczne skanowanie etykiet produktów

Wydajne procesy logistyczne Uproszczenie przyjmowania i wydawania towarów

Wspieramy zautomatyzowane procesy logistyczne za sprawą etykiet produktów, które w prosty sposób w postaci kodu do zeskanowania zapewniają najważniejsze informacje, takie jak numer artykułu, ilość, data produkcji, partia i kraj pochodzenia. Dzięki automatycznemu skanowaniu kodów można zmniejszyć ręczne obciążenie personelu logistycznego i zwiększyć wydajność przyjmowania i wydawania towarów.

Referencje dla producentów urządzeń

Phoenix Contact oferuje 360-stopniową gamę produktów w dziedzinie techniki połączeń i techniki przyłączeniowej do przemysłowych aplikacji elektronicznych. Producenci urządzeń mogą korzystać z naszego wszechstronnego doświadczenia w dziedzinie projektowania i produkcji indywidualnych połączeń.

Pracownicy oglądają na ekranach produkty Phoenix Contact

Tak właśnie wspieramy producentów urządzeń Technika przyłączania urządzeń w praktyce

Przekonaj się na podstawie praktycznych przykładów, jak elastycznie można zmodyfikować nasze produkty w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń i jakie niesie to za sobą korzyści dla klientów Phoenix Contact.

Technologie dla producentów urządzeń

Do bezpiecznego przyłączania przewodów bezpośrednio na miejscu, zautomatyzowanego montażu PCB metodą THR lub niezawodnej transmisji danych przez światłowód lub kable miedziane – na bazie naszego wieloletniego doświadczenia oferujemy niebywałą różnorodność technologii w obszarach: przyłącza przewodu, technika przyłączeniowa, obudowy, montaż PCB i transmisja danych. Poznaj poniższe technologie. Inne będziemy umieszczać sukcesywnie na tej stronie.

Wiedza dla producentów urządzeń


GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Terminale przyłączeniowe do PCB Push-in w konstrukcji TWIN

Terminale przyłączeniowe do PCB Push-in w konstrukcji TWIN Wymiana techniki przyłączeniowej bez konieczności zmiany płytki drukowanej lub obudowy dzięki temu samemu układowi

Terminale przyłączeniowe do PCB SPTH z Push-in Technology wyróżniają się większymi otworami testowymi i zdolnością przyłączeniową do 4 mm². Dzięki konstrukcji TWIN i identycznemu układowi footprint producenci urządzeń mogą elastycznie zmieniać technikę przyłączeniową między techniką śrubową a techniką połączeń Push-in bez konieczności zmiany układu płytki drukowanej i obudowy urządzenia.

Dwie ręce z ziemią, rośliną i produktem Phoenix Contact

Bioprodukty

Phoenix Contact opracowuje technologie i rozwiązania dla lepszej przyszłości. Ochrona klimatu i emisje środowiskowe, takie jak CO₂, są głównymi punktami naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów są pierwsze produkty wykonane z bioplastiku.

White paper dla producentów urządzeń

White paper dla producentów urządzeń Twoja przewaga dzięki wiedzy o technice przyłączeniowej

Nasze White paperd dostarczają dogłębnej wiedzy na temat ważnych technologii, trendów i naszego portfolio produktów z zakresu techniki przyłączeniowej – w praktyczny i zrozumiały sposób.

Nowoczesne przyłącza do urządzeń