Systemy przemysłowe do procesów cieplnych
Przyszłościowa technologia cyfrowych procesów termicznych
Technologia przemysłowych procesów termicznych zajmuje się ukierunkowaną modyfikacją właściwości materiałów poprzez wykorzystanie energii cieplnej. Procesy termiczne są niezbędne w nowoczesnych metodach produkcyjnych i obróbczych. Zakres zastosowań sięga od procesów niskotemperaturowych do 750°C do procesów wysokotemperaturowych powyżej 750°C. Stanowią one zatem podstawę dla wielu gałęzi przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, szklarski, stalowy i cementowy, a także branża spożywcza i instalacje techniczne budynków. Transformacja energetyczna i Industry 4.0 wymagają inteligentnych, połączonych rozwiązań, które zwiększają wydajność, wspierają zrównoważony rozwój i na nowo definiują bezpieczeństwo.
Obszary zastosowania
Skalowalne, modułowe rozwiązania sterowane oprogramowaniem dla Twojej branży
Kluczową kwestią naszej oferty do systemów przemysłowych do procesów cieplnych jest dekarbonizacja. Jest ona możliwa dzięki inteligentnym, skalowalnym i modułowym rozwiązaniom automatyzacyjnym. Obejmuje to nowoczesną technikę sterowania, stabilną infrastrukturę komunikacyjną, zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne i wydajną technikę przyłączeniową.
Nasze kluczowe obszary
- Maksymalna dostępność i niezawodność
- Stabilne procesy dzięki solidnej, sprawdzonej technologii sygnalizacyjnej, pomiarowej i komunikacyjnej, a także inteligentnemu monitorowaniu wydajności i precyzyjnemu sterowaniu
- Inteligentna technologia pomiaru i regulacji
- Maksymalna przejrzystość i wydajność dzięki ekosystemom IIoT, adaptacyjnej i wysoce dostępnej technologii regulacji oraz optymalizacji procesów w oparciu o sztuczną inteligencję
- Nowe podejście do bezpieczeństwa: automatyzacja i integracja
- Niezawodność eksploatacyjna dzięki kompleksowemu monitorowaniu, elastycznej skalowalności i płynnej automatyzacji z cyfrowymi, zgodnymi ze standardami funkcjami bezpieczeństwa
Nasze rozwiązania w skrócie
Dowiedz się więcej o naszych obszarach zastosowań związanych z automatyzacją systemów przemysłowych do procesów cieplnych na grafice. Kliknij punkty, aby uzyskać więcej informacji.
Normy i standardy
Podstawy jakości i bezpieczeństwa
W technologii przemysłowych procesów cieplnych normy i standardy to znacznie więcej niż tylko wymogi prawne. Są one podstawą bezpiecznych, efektywnych i wysokiej jakości systemów. Normy i standardy określają wymogi w zakresie obsługi, konserwacji i komunikacji systemów technicznych oraz stanowią podstawę zrównoważonych innowacji.
Dla zastosowań w niskich i wysokich temperaturach obowiązują międzynarodowe regulacje. Obejmują one rozporządzenie UE w sprawie maszyn wraz z normą produktową ISO 13577-2/4 (dawniej EN 746-2), EN 50156-1/2 oraz normy północnoamerykańskie NFPA 85, 86 i 87. W coraz bardziej usieciowionym świecie procesów centralne miejsce zajmują cyfrowe standardy bezpieczeństwa, takie jak IEC 62443 i dyrektywa NIS2. Umożliwiają one nie tylko bezpieczny zdalny dostęp do krytycznych systemów, ale także bezproblemową integrację z platformami cyfrowymi, takimi jak Proficloud.io.
Bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo przemysłowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Piec przemysłowy jest bezpieczny tylko wtedy, gdy bezpieczne jest również jego cyfrowe środowisko. Bezpieczne działanie można osiągnąć tylko dzięki cyberbezpieczeństwu.
Połączenie standardów technicznych i cyfrowych umożliwia diagnostykę z dowolnego miejsca, zautomatyzowane zarządzanie aktualizacjami i kompleksowe monitorowanie wydajności. Maksymalizuje to dyspozycyjność systemu i minimalizuje przestoje oraz stanowi wyraźny krok w kierunku inteligentnego i bezpiecznego ciepła procesowego.