Gniazda ładowania CCS do pojazdów elektrycznych

Jesteś producentem pojazdów elektrycznych lub integratorem systemów technologii ładowania? Napisz do nas!
Pojazdy elektryczne różnego typu: motocykl, samochód dostawczy, autobus, samochód ciężarowy, koparka, łódź

Krótkie czasy ładowania pojazdów elektrycznych

Nasze uniwersalne gniazda ładowania CCS CHARX connect universal to interfejs High Power Charging z mocą ładowania powyżej 700 kW, który ekstremalnie skraca czasy ładowania pojazdów elektrycznych i maszyn samojezdnych. Po uzupełnieniu o gniazda ładowania AC oraz gniazda ładowania GB/T zapewniamy kompletny asortyment dla wszystkich regionów i zastosowań.

Referencje Przykłady klientów, którzy z powodzeniem korzystają z naszych gniazd ładowania CCS

Pojazdy elektryczne BMW z logo
BMW Group jest jednym z wiodących dostawców elektromobilności klasy premium. Aby zapewnić błyskawiczne i wygodne ładowanie, od 2017 r. wyposażamy w pełni elektryczne modele marek BMW i MINI w nasze gniazda ładowania. (Ilustracja: © BMW Group)
Hevtec i Junttan – pierwsza na świecie palownica elektryczna
Hevtec to fińska firma inżynieryjna specjalizująca się w projektowaniu, integracji i inteligentnym sterowaniu elektrycznymi i hybrydowymi układami napędowymi do maszyn mobilnych. Przeprowadzili oni elektryfikację pierwszej na świecie palownicy elektrycznej firmy Junttan, w którym wykorzystano nasze gniazdo ładowania pojazdu CCS typu 2.
Koparka elektryczna z gniazdem ładowania pojazdu CCS firmy Phoenix Contact
Szwajcarska firma SUNCAR specjalizuje się w elektryfikacji maszyn budowlanych i pojazdów użytkowych, a także produkuje własne koparki elektryczne. Wraz z niemieckim producentem maszyn budowlanych KTEG, firma SUNCAR zelektryfikowała m.in. koparkę KTEG ZE135. Nasze kompatybilne z HPC gniazdo ładowania CCS jest używane jako złącze ładowania.
Pojazd budowlany EVUM Motors aCar z logo
Bawarska firma EVUM Motors GmbH produkuje z aCar, czyli samochód dostawczy z baterią elektryczną dla sektora komunalnego oraz rolnictwa i leśnictwa. Stabilny i wytrzymały pojazd użytkowy jest wyposażony w nasze gniazda ładowania CCS, które dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP są optymalnie dostosowane do wymagających obszarów zastosowania.
Pojazd górniczy Normet SmartDrive z logo
Globalna firma technologiczna Normet, z siedzibą w Finlandii, produkuje innowacyjne pojazdy elektryczne zasilane bateriami, przeznaczone do budowy tuneli, górnictwa podziemnego i odkrywkowego, wyposażone w nasze gniazda ładowania CCS do ultraszybkiego ładowania.
Ciężarówka Designwerk z logo
Szwajcarska firma Designwerk Technologies AG specjalizuje się w produkcji indywidualnych elektrycznych samochodów ciężarowych. Nasze gniazda ładowania CCS służą do szybkiego ładowania akumulatorów o pojemności do 1000 kWh w samochodach ciężarowych z silnikiem o mocy do 680 KM.
Autobus elektryczny Ebusco na moście z logo
Holenderska firma Ebusco produkuje autobusy elektryczne. Również w transporcie pasażerskim rynek wymaga dużych zasięgów i możliwości szybkiego doładowania w czasie jazdy. Ebusco używa naszych gniazd ładowania pojazdów, które mogą krótkotrwale ładować z mocą 500 kW.
Pojazd elektryczny Flux Mobility ze złączem ładowania CCS
Szwajcarska firma Flux Mobility tworzy wysokiej jakości lekkie pojazdy użytkowe z innowacyjnymi, bezemisyjnymi technologiami napędowymi oraz elektryfikuje pojazdy specjalistyczne. Firma wykorzystała nasze gniazda ładowania CCS i elastyczną koncepcję platformy, która umożliwia bezpośrednie zastąpienie pojazdów z silnikiem Diesla.
Elektryczny samochód wyścigowy Stard na torze wyścigowym z logo
Firma badawczo-rozwojowa STARD jest częścią austriackiej grupy Stohl i specjalizuje się w elektryfikacji samochodów wyścigowych w sportach motorowych. Nasze odporne na uderzenia i zabrudzenia gniazda ładowania CCS służą do ultraszybkiego ładowania pojazdów e-rally.
Pojazd myjący Bucher Municipal z gniazdem ładowania pojazdu
Bucher Municipal jest wiodącym dostawcą innowacyjnych i zrównoważonych pojazdów i urządzeń do mycia i odśnieżania dróg publicznych i prywatnych. W 2016 roku firma Bucher Municipal wprowadziła na rynek pierwszą na świecie w pełni elektryczną zamiatarkę kompaktową. Bucher Municipal spełnia międzynarodowe standardy ładowania dzięki gniazdom ładowania pojazdu firmy Phoenix Contact.
Autobus elektryczny w All Electric Society Park Phoenix Contact
Założona w 1882 roku szwajcarska firma rodzinna HESS AG produkuje innowacyjne autobusy elektryczne do transportu lokalnego. HESS korzysta z gniazd ładowania pojazdów CCS firmy Phoenix Contact.
Verge Motorcycles z gniazdem ładowania CCS Phoenix Contact
Fińska firma Verge Motorcycles produkuje zaawansowane motocykle elektryczne z opatentowaną technologią silników. Dzięki zastosowaniu naszych gniazd ładowania CCS możliwe jest szybkie ładowanie przez 35 minut i więcej, z zasięgiem do 350 kilometrów.
Autobus elektryczny Solaris z gniazdami ładowania CCS CHARX
Solaris jest wiodącym europejskim producentem autobusów miejskich i turystycznych. Firma koncentruje się na rozwoju pojazdów bezemisyjnych – elektrycznych, wodorowych i trolejbusów. Pojazdy Solaris jeżdżą w 33 krajach i 850 miastach w Europie i poza nią. Autobusy firmy, wielokrotnie nagradzane za jakość i innowacyjność, są wyposażone w gniazda ładowania CCS CHARX zapewniające bezpieczne i szybkie ładowanie.
Sunreef Yachts z gniazdem ładowania CCS CHARX
Firma Sunreef Yachts jest wiodącym na świecie projektantem i producentem luksusowych wielokadłubowców żaglowych i motorowych. Każdy budowany katamaran, jacht motorowy i super jacht jest dziełem indywidualnym. Aby zaoferować luksus, styl i komfort, każdy jacht jest starannie zaprojektowaną wizją wprowadzoną w życie. Wybór CHARX connect universal firmy Phoenix Contact to inwestycja w jakość ładowania i łatwość obsługi.

Właściwości techniczne gniazd ładowania CCS

Koparka elektryczna z gniazdem ładowania CCS typu 2

Gniazda ładowania CCS zoptymalizowane pod kątem jazdy terenowej Uniwersalne możliwości wykorzystania w pojazdach elektrycznych każdego typu

Elektryfikacja postępuje szybko w każdym sektorze pojazdów – od samochodów osobowych, przez maszyny budowlane, aż po statki. Krótkie czasy ładowania i wysokie bezpieczeństwo są warunkami przejścia na elektromobilność i są wymagane nie tylko w ściśle zaplanowanej logistyce.
Nasze gniazda ładowania pojazdu spełniają oba wymagania: ultraszybkie ładowanie z mocą ponad 700 kW przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości. Wyróżniają się uniwersalnym zakresem zastosowania i są już z powodzeniem wykorzystywane w pojazdach z następujących sektorów:

EVUM Motors aCar z gniazdem ładowania pojazdów CCS typu 2 od Phoenix Contact
  • Transport osobowy i towarowy: autobusy, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, samochody dostawcze
  • Leśnictwo i rolnictwo: ciągniki, ładowarki rolnicze, maszyny samojezdne, transportery
  • Przemysł budowlany i wydobywczy: koparki, ładowarki kołowe, wywrotki, ładowarki podziemne
  • Przemysł morski: promy i łodzie motorowe
  • Pojazdy śniegowe: skutery śnieżne, pojazdy do odśnieżania, pojazdy gąsienicowe
  • Logistyka towarów: pojazdy logistyczne na lotniskach, w portach i w przemyśle
  • Miasta i gminy: pojazdy komunalne, pojazdy czyszczące, śmieciarki i pojazdy ratunkowe
  • Pojazdy prywatne: samochody osobowe, motocykle i kampery
Widok 3D

Wszystkie szczegóły w 3D

Zobacz produkt w najdrobniejszych szczegółach. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć gniazdo ładowania pojazdu CCS typu 2 pod każdym kątem.

CAD i dane techniczne gniazd ładowania pojazdu

Gniazda ładowania pojazdów CCS typu 1
Gniazdo ładowania pojazdu CCS typu 2
Gniazda ładowania GB/T DC
Gniazdo ładowania AC typu 1
Gniazda ładowania AC typu 2
Gniazda ładowania pojazdów CCS typu 1

Gniazda ładowania pojazdów CCS typu 1 są stosowane w pojazdach elektrycznych i maszynach samojezdnych w Ameryce Północnej i Korei Południowej. Mają identyczne wymiary montażowe jak nasze gniazda ładowania CCS typu 2. Standardowa długość przewodu wynosi 2 metry. Inne długości przewodów są dostępne na życzenie.

Aktuator

  • Napięcie zasilania silnika blokady: 12 V

Czujniki temperatury

  • Czujniki Pt 1000 na stykach DC
  • Łańcuch PTC w obszarze AC

Klasy mocy DC

  • Przekroje przewodów DC: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Prąd ładowania: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Maksymalny prąd ładowania: 250 A, 500 A i ponad 500 A
  • Maksymalna moc ładowania w Boost Mode*:
    • 250 kW (250 A / 1000 V) przy 35 mm² przekroju przewodów DC
    • 500 kW (500 A / 1000 V) przy 70 i 95 mm² przekrojach przewodów DC
    • Ponad 500 kW (>500 A / 1000 V) przy 120 mm² przekroju przewodu DC

Klasy mocy AC

  • Przekrój przewodu AC: 6 mm² lub 16 mm²
  • Liczba faz: 1
  • Prąd ładowania: 48 A albo 80 A
  • Moc ładowania: 12 kW (48 A / 250 V) albo 20 kW (80 A / 250 V)

*Tryb Boost Mode określa maksymalną moc ładowania, jaką można uzyskać przez krótki czas podczas ładowania. Możliwy czas zależy od warunków środowiskowych i rodzaju instalacji w pojeździe. Więcej informacji można znaleźć w kartach katalogowych, które można pobrać tutaj lub wyszukać na naszych stronach produktowych.

Więcej informacji, wszystkie szczegóły techniczne, a także dane CAD i karty katalogowe w różnych językach można pobrać z naszych stron produktowych w eShop.

Do listy produktów
Gniazdo ładowania pojazdu CCS typu 2

Gniazda ładowania CCS typu 2 są stosowane w pojazdach elektrycznych i maszynach samojezdnych w Europie, Australii, Grenlandii, Indiach, Arabii Saudyjskiej, RPA, Ameryce Południowej i innych krajach. Mają identyczne wymiary montażowe jak nasze gniazda ładowania CCS typu 1. Standardowa długość przewodu wynosi 2 metry. Na zamówienie są dostępne inne długości przewodów.

Siłownik

  • Napięcie zasilania siłownika blokady: 12 V lub 24 V

Czujniki temperatury

  • Czujniki Pt 1000 na stykach DC
  • Łańcuch PTC w obszarze AC

Klasy mocy DC

  • Przekroje przewodów DC: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Prąd ładowania w trybie Boost Mode: 250 A, 500 A i do 700 A
  • Prąd ładowania ciągły: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Napięcie znamionowe: 1 000 V

Klasy mocy AC

  • Przekroje przewodu AC: 6 mm²
  • Liczba faz: 1 lub 3
  • Prąd ładowania: 32 A
  • Moc ładowania: 1-faz. 8 kW (32 A / 250 V) lub 3-faz. 26 kW (32 A / 480 V)

*Boost Mode określa maksymalną moc ładowania, jaką można uzyskać przez krótki czas podczas ładowania. Możliwy czas zależy od warunków środowiskowych i rodzaju instalacji w pojeździe. Więcej informacji można znaleźć w kartach katalogowych, które można pobrać tutaj lub wyszukać na naszych stronach produktowych.

Więcej informacji, wszystkie szczegóły techniczne, a także dane CAD i karty katalogowe w różnych językach można pobrać z naszych stron produktowych w eShop.

Do listy produktów
Gniazda ładowania GB/T DC

Gniazda ładowania pojazdów GB/T DC są używane w pojazdach elektrycznych i maszynach samojezdnych w Chinach. Standardowa długość przewodu wynosi 2 metry. Inne długości przewodów są dostępne na życzenie.

Czujniki temperatury

  • Czujniki Pt 1000 na stykach DC
  • Łańcuch PTC do gniazd ładowania AC

Aktuator

  • Napięcie zasilania silnika blokady: 12 V

Klasy mocy DC

  • Przekroje przewodu DC: 35 mm² i 70 mm²
  • Prąd ładowania: 125 A i 250 A
  • Moc ładowania: 125 kW (125 A / 1000 V) oraz 250 kW (250 A / 1000 V)

Klasy mocy AC

  • Przekrój przewodu AC: 6 mm²
  • Fazy: 1 lub 3
  • Prąd ładowania: 32 A
  • Moc ładowania: 8 kW (32 A / 230 V) oraz 23 kW (32 A / 415 V)

Więcej informacji, wszystkie szczegóły techniczne, a także dane CAD i karty katalogowe w różnych językach można pobrać z naszych stron produktowych w eShop.

Do listy produktów
Gniazdo ładowania AC typu 1

Nasze gniazda ładowania AC typu 1 są używane w pojazdach elektrycznych i maszynach samojezdnych w Ameryce Północnej, Japonii i Korei Południowej. Mają identyczne wymiary zewnętrzne i geometrię jak gniazda ładowania AC typu 2. Standardowa długość przewodu wynosi 2 m. Inne długości przewodów są dostępne na życzenie.

Aktuator

  • Napięcie zasilania silnika blokady: 12 V

Czujniki temperatury

  • Łańcuch PTC

Klasy mocy AC

  • Przekrój przewodu AC: 6 mm² lub 16 mm²
  • Liczba faz: 1
  • Prąd ładowania: 48 A albo 80 A
  • Moc ładowania: 12 kW (48 A / 250 V) albo 20 kW (80 A / 250 V)

Do listy produktów
Gniazda ładowania AC typu 2

Gniazda ładowania AC typu 2 są stosowane w pojazdach elektrycznych i maszynach samojezdnych w Europie, Australii, Grenlandii, Indiach, Arabii Saudyjskiej, RPA, Ameryce Południowej i innych krajach. Mają identyczne wymiary zewnętrzne i geometrię jak gniazda ładowania AC typu 1. Standardowa długość przewodu wynosi 2 m. Inne długości przewodów są dostępne na życzenie.

Aktuator

  • Napięcie zasilania silnika blokady: 12 V lub 24 V

Czujniki temperatury

  • Łańcuch PTC

Klasy mocy AC

  • Przekroje przewodu AC: 6 mm²
  • Liczba faz: 1 lub 3
  • Prąd ładowania: 32 A
  • Moc ładowania: 1-faz. 8 kW (32 A / 250 V) lub 26 kW (32 A / 480 V)

Więcej informacji, wszystkie szczegóły techniczne, a także dane CAD i karty katalogowe w różnych językach można pobrać z naszych stron produktowych w eShop.

Do listy produktów
Przejdź bezpośrednio do strony produktów
Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Filtruj na naszej stronie produktów według standardu ładowania i mocy, długości kabla, prądu ładowania i siłownika blokady.

Do produktów
Gniazda ładowania pojazdu CHARX connect universal
CHARX control vehicle – sterownik ładowania pojazdu

Sterowniki ładowania do pojazdów elektrycznych

CHARX control vehicle to samodzielny sterownik ładowania pojazdu elektrycznego (EVCC), który umożliwia ładowanie DC pojazdu elektrycznego za pośrednictwem gniazd ładowania CCS. Sterownik obsługuje komunikację wysokiego poziomu poprzez Powerline (PLC) pomiędzy stacją ładowania DC a pojazdem elektrycznym.

Rozwiązania indywidualne


Przenośny kabel ładowania do bagażnika

Kabel ładowania trybu 3 do wyposażenia pojazdów

Zaoferuj swoim klientom kabel ładowania AC pasujący do pojazdu jako część wyposażenia pojazdu lub serii akcesoriów. Do wyboru są designerskie kable CHARX connect comfort oraz ekonomiczny wariant CHARX connect eco. Do transportu i bezpiecznego przechowywania kabla ładowania w bagażniku dostępna jest wysokiej jakości torba. W razie potrzeby kabel ładowania i torbę można spersonalizować za pomocą logo – tak, aby pasowały do marki pojazdu.

Twój osobisty konsultant

W kwestiach naszych komponentów do pojazdów elektrycznych

Chętnie doradzę w sprawie naszych gniazd ładowania i naszego sterownika ładowania pojazdu i czekam na telefon lub e-mail.
Siedziba Phoenix Contact E-Mobility w Schieder-Schwalenberg, Nadrenia Północna-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Solidny i niezawodny partner

Od momentu powstania w 2013 roku spółka Phoenix Contact E-Mobility jest specjalistą w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności w ramach grupy Phoenix Contact. Zatrudniamy ponad 800 pracowników na całym świecie i posiadamy 25 linii produkcyjnych na powierzchni 33.200 m². Oferujemy ponad 500 produktów do budowy infrastruktury ładowania i elektryfikacji wszelkiego rodzaju pojazdów. Certyfikat IATF stanowi dowód spełnienia wysokich wymagań przemysłu motoryzacyjnego.

Korzyści Przekonaj się o właściwościach i parametrach gniazd ładowania pojazdów

Gniazda ładowania CCS i AC
Gniazdo ładowania samochodu elektrycznego zabezpieczone przed wilgocią i zabrudzeniem również przy otwartej klapce
Samochód ładowany na stacji High Power Charging
Precyzyjne czujniki temperatury do gniazd ładowania pojazdów CHARX connect
Montaż gniazda ładowania pojazdu
Gniazda ładowania CCS i AC

Istotne wymiary zewnętrzne i geometrie przykręcania gniazd ładowania CHARX connect universal CCS i AC są identyczne. Dzięki temu można zawsze zaplanować taką samą przestrzeń konstrukcyjną dla każdego pojazdu elektrycznego niezależnie od rynku docelowego – od autobusu po motocykl.

Gniazdo ładowania samochodu elektrycznego zabezpieczone przed wilgocią i zabrudzeniem również przy otwartej klapce

Dzięki zoptymalizowanemu i inteligentnemu systemowi uszczelnienia nasze gniazda ładowania pojazdu przeszły pomyślnie testy zgodnie z normą ISO 20653.

Pełny stopień ochrony IP6K7 i IP6K5
Całe gniazdo ładowania posiada stopień ochrony IP6K7 i IP6K5. Dzięki temu gniazdo ze wszystkich stron zabezpieczone jest przed wnikaniem pyłu, wody do głębokości jednego metra, wodą rozpryskową i kontaktem. Dotyczy to zarówno części zamontowanej wewnątrz pojazdu, jak i zewnętrznego przodu złącza, nawet przy otwartej klapce gniazda ładowania.

W obszarze przednim IP6K6K i IP6K9K
Ponadto przednia część gniazda jest chroniona przed czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem lub strumieniem pary oraz wnikaniem pyłu zgodnie ze stopniem ochrony IP6K6K i IP6K9K, zarówno przy założonych, jak i otwartych osłonkach.

Podczas procesu ładowania
Przy włożonym wtyku ładowania stopień ochrony przodu gniazda ładowania pojazdu odpowiada stopniowi ochrony podłączonego i zablokowanego wtyku ładowania pojazdu, który zgodnie z normą musi wynosić IP44. W takim przypadku przedni obszar jest chroniony przed wodą rozpryskową padającą ze wszystkich stron, stałymi ciałami obcymi o średnicy ≥1,0 mm oraz przed dostępem za pomocą drutu.

Samochód ładowany na stacji High Power Charging

Zastosowanie technologii High Power Charging (HPC) po stronie pojazdu do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wszystkich typów jest możliwe dzięki naszym gniazdom ładowania CCS CHARX connect universal.

Przekroje przewodów wynoszące nawet 120 mm² umożliwiają ładowanie pojazdów elektrycznych za pomocą naszych gniazd ładowania CCS z mocą ładowania długotrwale 375 A. W zależności od innych warunków, takich jak temperatura otoczenia, sposób ułożenia przewodów w pojeździe czy profil ładowania specyficzny dla danego zastosowania, możliwe jest krótkotrwałe ładowanie pojazdu elektrycznego w trybie Boost Mode z większą mocą ładowania nawet ponad 700 kW (>700 A / 1000 V).

Precyzyjne czujniki temperatury do gniazd ładowania pojazdów CHARX connect

Łańcuch PTC na stykach AC (ładowanie do 80 A)
Czujnik PTC do monitorowania ładowania AC składa się z łańcucha rezystorów znajdujących się na stykach. Dzięki rejestracji odpowiednich wartości rezystancji możliwe jest bezpieczne wyłączenie w przypadku przekroczenia temperatury granicznej.

Czujniki Pt 1000 na stykach DC (ładowanie do 700 A)
W zakresie DC ładowanie odbywa się przy wyższych prądach, dlatego wymagany jest dokładny pomiar temperatury. Na obu stykach DC znajduje się czujnik Pt 1000, który umożliwia precyzyjny pomiar temperatury. Na podstawie zmierzonej temperatury pojazd może dynamicznie regulować wymagany prąd ładowania DC. Od temperatury granicznej +90°C na styku następuje natychmiastowe wyłączenie.

Precyzyjne czujniki temperatury w naszych gniazdach ładowania pojazdu zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa podczas ładowania. Zoptymalizowana technika przyłączeniowa między stykami DC a przewodami wysokonapięciowymi pozwala dodatkowo zminimalizować nagrzewanie systemu.

Montaż gniazda ładowania pojazdu

Jako niezawodny partner spełniamy wysokie standardy jakości naszych klientów z przemysłu motoryzacyjnego. Te kompetencje przenosimy teraz na wszystkie inne rodzaje pojazdów elektrycznych. Mowa o autobusach, zamiatarkach, buldożerach, pojazdach górniczych, pojazdach transportowych czy skuterach śnieżnych.

Nasze gniazda ładowania pojazdów CHARX connect universal są zgodne z odpowiednimi normami:

  • IEC 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility ma certyfikat IATF 16949.

Nasze gniazda ładowania CHARX connect universal wyróżniają się przetestowaną wysoką żywotnością rzędu 10 000 cykli łączenia.

Świadome wykorzystanie materiałów skutkuje bardzo wytrzymałym produktem. Gniazda CHARX connect universal sprawdzą się również w bardzo wymagających warunkach środowiskowych, takich jak zaśnieżone krajobrazy, nad morzem, w zakurzonym i błotnistym środowisku lub w obszarach o wysokich temperaturach zewnętrznych. Sprawia to, że nasze złącza ładowania szczególnie dobrze sprawdzą się w przypadku pojazdów terenowych, statków i maszyn samojezdnych.