Gniazda ładowania CCS o przekroju przewodu DC do 120 mm² umożliwiają bezpieczne ładowanie HPC z mocą 375 kW (375 A / 1000 V), a w trybie Boost Mode ponad 500 kW (500 A / 1000 V). W zależności od czynników zewnętrznych, takich jak temperatura otoczenia, pojazdy elektryczne mogą być ładowane w ciągu kilku minut.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Klapka ochronna, Akcesoria, kwadratowa, M6, wskaźnik statusu za pomocą dowolnie sterowanej diody LED RGB, z przyciskiem przerwania ładowania, do mocowania w gniazdach ładowania pojazdów, UNECE R61