Narzędzia ręczne do cięcia, przykręcenia i zaciskania dla rzemiosła i przemysłu

Narzędzia ręczne dla przemysłu

Narzędzia ręczne do cięcia, odizolowywania, zaciskania, wkręcania i pomiarów: nasza oferta narzędzi obejmuje narzędzia ręczne do wszystkich zastosowań w elektrotechnice. Produkty te wyróżniają się komfortową obsługą i najwyższą jakością. Profesjonalne narzędzia to warunek doskonałych efektów pracy. Precyzja, trwałość i efektywność to najistotniejsze cechy naszych narzędzi ręcznych.

Korzyści

  • Niezwykle trwałe dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i surowców
  • Wygodna i poręczna obsługa dzięki ergonomicznie wyprofilowanym uchwytom
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów

Narzędzia ręczne do wszystkich zastosowań

Phoenix Contact oferuje kompletny asortyment narzędzi ręcznych do użytku przemysłowego, które umożliwiają profesjonalne wykonanie wszystkich czynności ciągu technologicznego. Jakość, precyzja, trwałość i efektywność to najistotniejsze cechy naszych narzędzi ręcznych.

Narzędzia ręczne są wykonane ze specjalnej hartowanej stali narzędziowej, dzięki czemu oferują stałą jakość. W przypadku długotrwałego używania naszych narzędzi ich dużą zaletą są ergonomiczne rękojeści i niewielka siła obsługi dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym.

Szczypce do cięcia kabli CUTFOX 18 podczas cięcia
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX 10 podczas usuwania izolacji z przewodu
Praska zaciskowa CRIMPFOX DUO 16S w zastosowaniu
Wkrętak SCREWFOX używany w szafie sterowniczej
Szczypce do cięcia kabli CUTFOX 18 podczas cięcia

Fachowa i trwała obróbka przewodów jest możliwa tylko przy użyciu narzędzi wysokiej jakości.
Seria narzędzi ręcznych obejmuje optymalne szczypce do cięcia kabli do każdego zastosowania. Są dostępne w różnych wersjach do cięcia kabli o średnicy do 100 mm.

Korzyści:

  • Długa żywotność dzięki specjalnie hartowanym i ulepszanym ostrzom
  • Niewielki nakład siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni i geometrii ostrza
  • Ergonomiczne uchwyty przyjazne dla nadgarstka i zapewniające komfortową pracę

Więcej o narzędziach tnących
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX 10 podczas usuwania izolacji z przewodu

Oferujemy idealne narzędzie do usuwania każdego rodzaju izolacji.
Nasze precyzyjne narzędzia ręczne wyróżniają się ergonomiczną konstrukcją oraz specjalną geometrią hartowanych noży.

Korzyści:

  • Precyzyjne i bezpieczne zdejmowanie izolacji z przewodów i kabli o izolacji standardowej lub specjalnej
  • Wszechstronne zastosowanie dzięki łatwo wymienialnym kasetom tnącym
  • Wysoki komfort pracy oraz zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się z dłoni dzięki ergonomicznym kształtom uchwytu

Więcej o narzędziach do ściągania izolacji
Praska zaciskowa CRIMPFOX DUO 16S w zastosowaniu

Szeroki asortyment rodziny produktów CRIMPFOX reprezentuje nową generację profesjonalnych prasek zaciskowych. Specjalna zasada przełożenia redukuje siłę niezbędną do obsługi nawet o 30%. Optymalna geometria uchwytu narzędzi ręcznych gwarantuje wysoki komfort pracy.

Korzyści:

  • Prosta i komfortowa obsługa dzięki ergonomicznym rękojeściom
  • Bezpieczeństwo procesu dzięki zintegrowanej wymuszonej blokadzie
  • Optymalne przełożenie dźwigni umożliwia łatwą obsługę

Więcej o zaciskarkach
Wkrętak SCREWFOX używany w szafie sterowniczej

Bity, wkrętaki z najróżniejszymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie narzędzia do wkręcania do wszelkich zastosowań.

Korzyści:

  • Długa trwałość: specjalnie hartowane i ulepszane napędy
  • Przenoszenie wysokich momentów obrotowych dzięki specjalnej dwukomponentowej geometrii uchwytu
  • Solidne wykonanie dzięki wysokiej jakości komponentom i surowcom

Więcej o narzędziach do wkręcania
Próbnik napięcia z rodziny produktów TESTFOX używany w szafie sterowniczej
Szczypce do elektroniki z rodziny produktów MICROFOX w użyciu
Pistolet do opasek kablowych UNIFOX w dłoni
Próbnik napięcia z rodziny produktów TESTFOX używany w szafie sterowniczej

Narzędzie testowe i narzędzie pomiarowe z rodziny produktów TESTFOX są testowane i dopuszczone do użytkowania według obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych.

Korzyści:

  • Mocne i wytrzymałe dzięki specjalnym, odpornym na uderzenia materiałom z tworzyw sztucznych
  • Wysoka funkcjonalność: wszystkie standardowe pomiary w jednym kompaktowym urządzeniu
  • Bezbłędny pomiar: eliminacja niedokładnych pomiarów z powodu napięcia biernego

Więcej na temat narzędzi testujących i pomiarowych
Szczypce do elektroniki z rodziny produktów MICROFOX w użyciu

Niezwykle precyzyjne prace montażowe, montaż wyposażenia płytek drukowanych, dokładne gięcie i cięcie – sięgnij po specjalne narzędzia ręczne z rodziny produktów MICROFOX. Zintegrowana obustronna sprężyna oraz uchwyt chroniący przed wyślizgnięciem się narzędzia z dłoni umożliwiają wykonywanie precyzyjnych prac.

Korzyści:

  • Ochrona elementów elektronicznych dzięki wersji ESD
  • Wysoki stopień precyzji: niewielkie zakresy tolerancji przy produkcji
  • Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów

Więcej o narzędziach dla elektroników
Pistolet do opasek kablowych UNIFOX w dłoni

Produkty z rodziny UNIFOX nadają się do prac przy szafie sterowniczej oraz do specjalnych i standardowych zastosowań przemysłowych. Sięgnij po innowacyjne narzędzia ręczne z połączonymi funkcjami.

Korzyści:

  • Długa trwałość dzięki hartowanym i ulepszanym cieplnie obszarom chwytu i cięcia
  • Niewielki nakład siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni
  • Ergonomiczne uchwyty przyjazne dla nadgarstka i zapewniające komfortową pracę

Więcej o narzędziach uniwersalnych
Gilotyna do cięcia kanałów kablowych

Gilotyna do cięcia kanałów kablowych

Gilotyny do profili i szyn

Gilotyny do profili i szyn firmy Phoenix Contact przecinają materiał o grubości do 2,5 mm w kilka sekund. Jest to możliwe dzięki zastosowanemu w nich mechanizmowi dźwigni niewymagającemu użycia siły. Prowadnice, ograniczniki i grawerowana szyna pomiarowa zapewniają cięcie pod kątem prostym co do milimetra.

Korzyści:

  • Brak poprawek: cięcie bez wiórów i ostrych krawędzi
  • Wymaga użycia niewielkiej siły, a przełożenie dźwigni dba o nieobciążanie stawów
  • Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
Torba narzędziowa wyposażona w różne narzędzia ręczne

Zestaw narzędzi ręcznych

Indywidualne zestawy narzędziowe

Skompletuj swój własny zestaw narzędzi:
Dostępne są różne torby na narzędzia ręczne do indywidualnego wyposażenia:

Korzyści:

  • Uporządkowane przechowywanie dzięki różnym kształtom toreb
  • Trwałość dzięki materiałom wysokiej jakości
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Zaciskarka grawerowana indywidualnie laserowo

Narzędzie ręczne grawerowane laserowo

Indywidualne oznaczenie narzędzi

Na narzędziach do usuwania izolacji oraz zaciskarkach można teraz wykonać trwałe grawerowanie laserowe. Dzięki temu możliwa jest personalizacja narzędzi ręcznych.

Korzyści:

  • Czytelne i trwałe grawerowanie laserowe
  • Oznaczanie wg osób lub czynności
  • Minimalizacja ryzyka pomyłek lub kradzieży
Shadowboard dla narzędzi ręcznych

Niestandardowe shadowboardy

Niestandardowe shadowboardy Dla optymalnej organizacji narzędzi

Dzięki naszej współpracy z firmą TECSAFE oferujemy dalsze rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające lepszą organizację i większą wydajność. W sklepie internetowym można skonfigurować i zamówić niestandardowe wkładki piankowe. Wybierz narzędzia Phoenix Contact w konfiguratorze online i po prostu zintegruj je ze swoimi shadowboardami metodą „przeciągnij i upuść”. Zamów już od 1 sztuki i zoptymalizuj swoje procesy robocze.

Dostawy są obecnie możliwe na adresy w Niemczech i UE

Broszura: TOOLS
Właściwe narzędzie do każdego zastosowania

Przegląd naszego portfolio: broszura zawiera szczegółowe informacje i dane techniczne naszych narzędzi ręcznych, narzędzi automatycznych, tulejek i końcówek kablowych.

Pobierz broszurę
Zdjęcie okładki broszury TOOLS