MEASURING TAPE 5M
- Miernik
MEASURING TAPE 5M
- Miernik
1200298
Taśmę mierniczą, 5 m
Narzędzie testowo-pomiarowe z rodziny produktów TESTFOX nadaje się idealnie do wszystkich zastosowań w przemyśle, elektromontażu i serwisie. Dla bezpieczeństwa instalacji i urządzeń: tester napięcia to wysokiej jakości narzędzie testowe. Wszystkie nasze urządzenia zostały sprawdzone i dopuszczone do użytkowania według obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych.
Taśmę mierniczą, 5 m
Próbnik napięcia, do napięć stałych i przemiennych od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Miara, zwijana automatycznie, z blokadą, skala: calowa/metryczna, długość: 5 m
Niezawodne pomiary naszymi testerami
Testery firmy Phoenix Contact umożliwiają testowanie:
Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony narzędzie można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.