System wspomagania pracownika clipx WIRE assist do efektywnego przygotowania przewodów

System wspomagający pracownika do przygotowania przewodów

System wspomagania pracownika clipx WIRE assist umożliwia efektywne przygotowanie przewodów. System oparty na oprogramowaniu prowadzi użytkownika przez proces półautomatycznego zarabiania przewodów, steruje automatycznie odpowiednimi urządzeniami i udostępnia niezbędne informacje w oparciu o dane CAE.

Korzyści

  • Wysoki komfort obsługi dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i prostemu przesyłaniu danych z programów CAE
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki komputerowemu przygotowaniu przewodów z bezpośrednim sterowaniem urządzeniem
  • Wzrost wydajności i elastyczności dzięki mobilnemu zastosowaniu i optymalnemu pozycjonowaniu narzędzia ręcznego, automatów narzędziowych i drukarek

System wspomagania pracownika do efektywnego przygotowania przewodów

W przemysłowej produkcji szaf sterowniczych w dalszym ciągu spora część czynności jest wykonywana ręcznie. Dotyczy to zwłaszcza przygotowywania i zarabiania przewodów. Te bardzo czasochłonne operacje zajmują ponad połowę czasu pracy przy produkcji szafy sterowniczej. System wspomagający pracownika clipx WIRE assist firmy Phoenix Contact to doskonałe „narzędzie“, które pozwoli na jak największe wykorzystanie tego potencjału pod kątem zwiększenia ekonomiczności i elastyczności.

Komputerowy system wspomagania pracownika clipx WIRE assist do efektywnego przygotowania przewodów

Wspomagane komputerowo przygotowanie przewodów

Niezawodność procesu dzięki komputerowemu przygotowaniu przewodów

Niezbędne informacje na temat oprzewodowania do komputerowego wykonywania procesów są eksportowane z popularnych programów CAE. Informacje są przesyłane do systemu clipx WIRE assist. Wbudowana funkcja edytora umożliwia również ręczne wprowadzenie danych.

Oprogramowanie clipx WIRE assist na podstawie danych zapewnia wsparcie pracownika na każdym etapie półautomatycznego procesu produkcji przewodów. Urządzenia systemu są sterowane bezpośrednio, a informacje niezbędne do dalszej produkcji i oprzewodowania są wyświetlane w czytelnej, optycznej formie na monitorze.

Kobieta pracująca na siedząco przy systemie wspomagającym pracownika clipx WIRE assist

Ergonomiczna organizacja stanowiska pracy

Elastyczność dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu i mobilności

Stół roboczy o regulowanej wysokości systemu clipx WIRE assist spełnia wysokie standardy ergonomii. System umożliwia zmianę pozycji ciała podczas pracy z siedzącej na stojącą lub odwrotnie, dopasowanie do wzrostu pracownika i/lub do wykonywanej czynności. Optymalne rozmieszczenie systemów drukowania i automatów narzędziowych na stanowisku pracy upraszcza poszczególne operacje, zwiększając tym samym ergonomię.

System wspomagający pracownika posiada cztery przemysłowe kółka skrętne z hamulcem, dzięki czemu można go wygodnie przesuwać. Można go używać tam, gdzie jest aktualnie potrzebny, przez co redukuje się trasy pokonywane przez pracownika.

System wspomagający pracownika oparty na zasadach Lean

System wspomagający pracownika oparty na zasadach Lean

Przemyślana struktura dzięki zastosowaniu zasady 5S

Koncepcja systemu opiera się na zasadach Lean, np. 5S.
Pomagają one w utrzymaniu porządku na stanowisku pracy.

Dzięki zastosowaniu wielowarstwowych wkładów piankowych z otworami na poszczególne narzędzia i środki pomocnicze znajdują się one zawsze pod ręką. Narzędzia używane częściej znajdują się najbliżej, a narzędzia używane rzadziej są ułożone dalej.

Modułowa i indywidualna organizacja systemu wspomagania pracownika Modułowa budowa systemu pozostawia użytkownikowi swobodę w organizacji stanowiska pracy.

Umieszczenie automatów na stole warsztatowym systemu wspomagającego pracownika clipx WIRE assist
Modułowa konstrukcja systemu wspomagającego pracownika clipx WIRE assist
System wspomagający pracownika clipx WIRE assist z pełnym wyposażeniem
Umieszczenie automatów na stole warsztatowym systemu wspomagającego pracownika clipx WIRE assist

Automaty narzędziowe i systemy drukowania można umieścić na blacie. Akcesoria, np. gniazda, półki, pojemniki na materiały, można przymocować w razie potrzeby bezpośrednio do stołu systemu.

Modułowa konstrukcja systemu wspomagającego pracownika clipx WIRE assist

Automaty narzędziowe i systemy drukowania mogą być mocowane bezpośrednio na stole systemu wspomagającego pracownika w sposób oszczędzający miejsce za pomocą odpowiednich akcesoriów. Na ramionach i słupkach znajdują się prowadnice, na których można umieścić dalsze akcesoria.

System wspomagający pracownika clipx WIRE assist z pełnym wyposażeniem

Ustawienie urządzeń na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem jest niezwykle elastyczne i można je dopasować do indywidualnych potrzeb i wymogów danej operacji.

Za pomocą systemu prowadzenia przewodów można przechowywać dużą liczbę różnych przewodów i udostępniać je bezpośrednio do automatu do cięcia.

System wspomagający pracownika clipx WIRE assist

System wspomagania pracownika do efektywnego przygotowania przewodów
clipx WIRE assist

Zastosowanie systemów wspomagania pracownika zwiększa produktywność i bezpieczeństwo procesu oraz gwarantuje płynny przebieg produkcji. clipx WIRE assist firmy Phoenix Contact to narzędzie wspomagające do efektywnego przygotowania przewodów i oprzewodowania.

Pobierz broszurę
System wspomagania pracownika clipx WIRE assist