Kolumna z szynami montażowymi, do mocowania uchwytów urządzeń i półek na AS-WORKBENCH-F ...
System wspomagający pracownika do przygotowania przewodów
System wspomagania pracownika clipx WIRE assist umożliwia efektywne przygotowanie przewodów. System oparty na oprogramowaniu prowadzi użytkownika przez proces półautomatycznego zarabiania przewodów, steruje automatycznie odpowiednimi urządzeniami i udostępnia niezbędne informacje w oparciu o dane CAE.
Listwa stołowa z 5 gniazdami, przewód i włącznik do przymocowania do AS-WORKBENCH-F ... E, przód wtyku typu C, E używany we Francji i innych krajach
Pojemnik na odpady, 12 l, kolor antracytowo-szary, do mocowania na AS-WORKBENCH-F ...
Półka z regulacją wysokości do mocowania na szynie montażowej, do przechowywania akcesoriów i narzędzi
Mobilny stół warsztatowy z elektryczną regulacją wysokości, z możliwością modułowej rozbudowy o systemy mocowań, uchwyty urządzeń i półki na automaty narzędziowe, drukarki, narzędzia ręczne i akcesoria, podstawa do systemu clipx WIRE assist i innych zastosowań warsztatowych.
Prowadnica do przymocowania na uchwycie urządzenia do automatu do cięcia do prowadzenia maks. 16 przewodów do AS-WORKBENCH-F ...
Uchwyt urządzeń do AS-WORKBENCH-F ..., z regulacją wysokości i kąta, kompatybilny z THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Uchwyt z zaciskiem śrubowym na wkrętarkę akumulatorową lub inne narzędzia do mocowania na stole roboczym AS-WORKBENCH-F ...
Wkładka piankowa z otworami do przechowywania narzędzi ręcznych i akcesoriów zgodnie z zasadą 5S, kompatybilna z AS-WORKBENCH-F …
Składane ramię mocujące z regulacją pochylenia na monitor w AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 do AS-WORKBENCH-F …, wyposażony w VESA Quickrelease o maksymalnym obciążeniu 10 kg.
Korzyści
- Wysoki komfort obsługi dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i prostemu przesyłaniu danych z programów CAE
- Wysoka niezawodność procesu dzięki komputerowemu przygotowaniu przewodów z bezpośrednim sterowaniem urządzeniem
- Wzrost wydajności i elastyczności dzięki mobilnemu zastosowaniu i optymalnemu pozycjonowaniu narzędzia ręcznego, automatów narzędziowych i drukarek
System wspomagania pracownika do efektywnego przygotowania przewodów
W przemysłowej produkcji szaf sterowniczych w dalszym ciągu spora część czynności jest wykonywana ręcznie. Dotyczy to zwłaszcza przygotowywania i zarabiania przewodów. Te bardzo czasochłonne operacje zajmują ponad połowę czasu pracy przy produkcji szafy sterowniczej. System wspomagający pracownika clipx WIRE assist firmy Phoenix Contact to doskonałe „narzędzie“, które pozwoli na jak największe wykorzystanie tego potencjału pod kątem zwiększenia ekonomiczności i elastyczności.
Wspomagane komputerowo przygotowanie przewodów
Niezawodność procesu dzięki komputerowemu przygotowaniu przewodów
Niezbędne informacje na temat oprzewodowania do komputerowego wykonywania procesów są eksportowane z popularnych programów CAE. Informacje są przesyłane do systemu clipx WIRE assist. Wbudowana funkcja edytora umożliwia również ręczne wprowadzenie danych.
Oprogramowanie clipx WIRE assist na podstawie danych zapewnia wsparcie pracownika na każdym etapie półautomatycznego procesu produkcji przewodów. Urządzenia systemu są sterowane bezpośrednio, a informacje niezbędne do dalszej produkcji i oprzewodowania są wyświetlane w czytelnej, optycznej formie na monitorze.
Ergonomiczna organizacja stanowiska pracy
Elastyczność dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu i mobilności
Stół roboczy o regulowanej wysokości systemu clipx WIRE assist spełnia wysokie standardy ergonomii. System umożliwia zmianę pozycji ciała podczas pracy z siedzącej na stojącą lub odwrotnie, dopasowanie do wzrostu pracownika i/lub do wykonywanej czynności. Optymalne rozmieszczenie systemów drukowania i automatów narzędziowych na stanowisku pracy upraszcza poszczególne operacje, zwiększając tym samym ergonomię.
System wspomagający pracownika posiada cztery przemysłowe kółka skrętne z hamulcem, dzięki czemu można go wygodnie przesuwać. Można go używać tam, gdzie jest aktualnie potrzebny, przez co redukuje się trasy pokonywane przez pracownika.
System wspomagający pracownika oparty na zasadach Lean
Przemyślana struktura dzięki zastosowaniu zasady 5S
Koncepcja systemu opiera się na zasadach Lean, np. 5S.
Pomagają one w utrzymaniu porządku na stanowisku pracy.
Dzięki zastosowaniu wielowarstwowych wkładów piankowych z otworami na poszczególne narzędzia i środki pomocnicze znajdują się one zawsze pod ręką. Narzędzia używane częściej znajdują się najbliżej, a narzędzia używane rzadziej są ułożone dalej.