Empowering the All Electric Society
All Electric Society
Zmiany klimatu i transformacja energetyczna stawiają świat przed poważnymi wyzwaniami i złożonymi problemami. Phoenix Contact ma na to odpowiedź: All Electric Society, czyli świat, w którym energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna w wystarczających ilościach i po przystępnych cenach. W którym nie tylko konsekwentnie wytwarza i wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych, ale także zmniejsza się zapotrzebowanie na energię pierwotną dzięki zwiększaniu efektywności i tworzeniu inteligentnych sieci systemów. Kluczowe są rozwiązania i technologie w zakresie elektryfikacji, usieciowienia i automatyzacji. Są one potrzebne do realizacji łączenia sektorów energii, aby energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych była wykorzystywana zgodnie z zapotrzebowaniem.
Wszystko, czego potrzebujemy do zrównoważonego rozwoju, jest dostępne już dziś – energia słońca, moc wody i siła wiatru. A także technologie i doświadczenie Phoenix Contact. Musimy tylko działać. Wspólnie. Nie jutro. Nie kiedyś. Teraz.
7000 m² inspirującej technologii Odwiedź All Electric Society Park
Jak właściwie wiatrak chroni się przed burzami? Czy można wykorzystać energię słoneczną? Od drzewa wiatrowego do chodnika solarnego, od generatora do trackera solarnego – w All Electric Society Park wystarczy kilka kroków, aby uzyskać dogłębny wgląd w wykorzystanie, dystrybucję i magazynowanie energii odnawialnej. Albo kilka kliknięć, bo park można zwiedzać także wirtualnie.
Inicjatywa na rzecz prądu stałego Prąd stały staje się dostępny na co dzień i podbija branżę
Prąd stały jest wszędzie. Prąd stały jest produkowany podczas wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Prąd stały jest magazynowany w magazynach energii. Pojazdy elektryczne zużywają prąd stały. Odzyskiwanie energii kinetycznej (rekuperacja) odbywa się w prądzie stałym. Ponieważ wydajność i dekarbonizacja stają się coraz ważniejsze dla przemysłu i handlu, technologia ta nabiera zupełnie nowego znaczenia.
Phoenix Contact podchodzi do tego tematu całościowo, opracowuje produkty bezpieczne w obsłudze, tworzy własne zakłady produkcyjne z sieciami elektroenergetycznymi DC i wchodzi w sojusze na rzecz standaryzacji technologii.
Blog All Electric Society
- Filtry:
-
Typ wynikuWszystkie
-
Sektor
-
Czynnik umożliwiający łączenie sektorów energii
-
SortowanieNajnowsze najpierw
18 Wyniki
AAS: Cyfrowe bliźniaki są zrównoważone
Jaki wpływ ma strefa zarządzania na efektywność zasobów w produkcji?
Czym jest dekarbonizacja?
Dekarbonizacja odnosi się do procesu redukcji lub eliminacji emisji dwutlenku węgla, głównie poprzez wykorzystanie niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii.
Czym jest Advanced Manufacturing?
Zaawansowane technologie produkcyjne, czyli Advanced Manufacturing, zmieniają sposób, w jaki produkty są opracowywane, produkowane i wprowadzane na rynek.
Czym jest zarządzanie obciążeniem?
Zoptymalizowane zarządzanie obciążeniem pozwala na lepsze wykorzystanie mocy elektrycznych i bardziej efektywne kształtowanie procesów ładowania.
Czym jest lean manufacturing?
U podstaw lean manufacturing leży pytanie: jak możemy osiągnąć największą możliwą wartość dodaną przy jak najmniejszej ilości zasobów?
Aplikacja Optibelt
Bezpieczeństwo brownfield: nie tylko modernizacja funkcjonalna istniejących systemów, ale także niezawodna ochrona przed hakerami.
Czym są systemy cyberfizyczne?
Systemy cyberfizyczne (CPS) stanowią podstawę technologiczną, która umożliwia płynne połączenie świata fizycznego z wirtualnym światem informatyki.
Czym jest elektryfikacja?
Elektryfikacja umożliwia bardziej efektywną organizację procesów, redukcję emisji i rozwój innowacyjnych technologii.
Czym jest Smart Manufacturing?
Smart Manufacturing ma na celu połączenie świata fizycznego i cyfrowego, aby umożliwić sieciową i samooptymalizującą się produkcję.
Czym są Smart Grid?
Smart Grid to sieć energetyczna, która wykorzystuje cyfrowe technologie komunikacyjne do optymalizacji wytwarzania, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej.
Zużycie energii elektrycznej i oszczędność pieniędzy
All Electric Society Factory w Blombergu pokazuje, jak magazyny energii i sieci prądu stałego wspólnie zapowiadają nową erę.
Czym jest rekuperacja energii?
Rekuperacja energii polega na ponownym wykorzystaniu energii, która normalnie jest tracona w postaci ciepła odpadowego, tarcia lub energii kinetycznej.
Czym jest prąd stały?
Dowiedz się, czym jest prąd stały, gdzie jest używany i jaką rolę odegra w przyszłości naszego zasilania.
All Electric Society Factory
All Electric Society Factory firmy Phoenix Contact może produkować energię dodatnią dzięki zaawansowanej sieci prądu stałego. Spojrzenie za kulisy ujawnia, jak to działa.
Oddychanie z siecią
Podcast odc. 17 – Sprawiają, że zielona energia jest dostępna przez cały czas, utrzymują stabilność sieci energetycznych i oszczędzają koszty energii: magazyny energii.
Czym jest Predictive Maintenance?
Konserwacja predykcyjna to metoda wykorzystująca technologie Industry 4.0 do monitorowania stanu maszyn i przewidywania potencjalnych awarii.
Pasja do prądu stałego
Lokalne mikrosieci DC pozwalają zaoszczędzić do 20 procent energii, umożliwiają bezpośrednie magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej i zmniejszają ilość zasobów potrzebnych do ich budowy.
Czym jest Asset Administration Shell?
Asset Administration Shell (AAS) jest cyfrowym obrazem zasobu fizycznego
i stanowi integralną część standardów
Industry 4.0.
All Electric Society Alliance
Aby wizja All Electric Society stała się rzeczywistością, podmioty ze świata nauki, polityki, biznesu i przemysłu muszą ze sobą współpracować. Aby wykorzystać ogromne możliwości związane z oszczędzającą zasoby transformacją energetyczną w sektorach przemysłu, energetyki, infrastruktury i mobilności, Phoenix Contact aktywnie łączy siły z innymi graczami: Dzięki All Electric Society Alliance chcielibyśmy połączyć siły z Centrum Kompetencji All Electric Society uczelni Westsächsische Hochschule Zwickau i innymi innowatorami transformacji, aby zrealizować wizję przyszłości dzięki know-how, produktom i rozwiązaniom.