Produkty i komponenty w rolnictwie i leśnictwie muszą po prostu być „trwałe i sprawne”. Muszą one działać niezawodnie we wszystkich możliwych warunkach pogodowych i środowiskowych. Stawia to najwyższe wymagania wszystkim komponentom mobilnej maszyny roboczej. Nasze produkty mogą wytrzymać te trudne warunki.
Niezawodność na zewnątrz – nasze kompleksowe portfolio
Czujniki aplikacyjne
Automatyzacja maszyn rolniczych wymaga kompleksowego monitorowania, oceny i komunikacji mierzonych wartości. Tworzymy niestandardowe rozwiązania w dziedzinie czujników dla klientów z sektora rolnictwa i leśnictwa. Posiadamy dogłębną wiedzę technologiczną w zakresie wszelkiego rodzaju rozwiązań czujnikowych.
Niezawodne złącza do czujników/urządzeń wykonawczych
Maszyny rolnicze i leśne są stale narażone na ekstremalne wpływy środowiska. Aby zapewnić ich ciągłą sprawność, oferujemy okablowanie odporne na wszelkie wpływy, takie jak brud, wibracje, zmiany temperatury, wilgoć, strumienie wody, olej i promieniowanie UV.
Złącza przemysłowe
Również złącza do szaf sterowniczych i silników do aplikacji stacjonarnych i mobilnych muszą spełniać ekstremalne wymagania. Złącza przemysłowe serii HEAVYCON complete chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne.
Innowacyjna technologia ładowania dla elektromobilności
Od ciągników rolniczych i kombajnów po dystrybutory pasz – elektryfikacja układu napędowego postępuje w szybkim tempie. W sektorze rolniczym są potrzebne moce ładowania 500 kW, podobnie jak moce ładowania w niższych zakresach. Oferujemy odpowiednią technologię ładowania.
Wysokowydajna transmisja danych
Ciepło i zimno, wilgoć i kurz, wstrząsy i wibracje – znamy ekstremalne wymagania stawiane złączom do transmisji danych w maszynach rolniczych. Aby osiągnąć maksymalną niezawodność nawet przy dużych obciążeniach, Phoenix Contact oferuje wytrzymałe złącza do długotrwałej, stabilnej i wydajnej transmisji danych.
Jako członek Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF), promujemy rozwój nowych standardów transmisji danych, takich jak High-Speed ISOBUS (HSI) i wspieramy je naszymi produktami dla Ethernetu jednoparowego.
Customizing Future
Jako centrum kompetencji w zakresie czujników aplikacyjnych, Pulsotronic uzupełnia główny obszar działalności Phoenix Contact. Pulsotronic działa na całym świecie i współpracuje z klientami w celu tworzenia niestandardowych czujników i komponentów elektronicznych w niszach aplikacyjnych – maszynach rolniczych, turbinach wiatrowych, przenośnikach naziemnych, intralogistyce i pojazdach użytkowych, jak również standardowych czujników.