Drukarki przemysłowe do profesjonalnego oznakowania

Drukarki

Za pomocą naszych drukarek przemysłowych, opartych na technologii laserowej, LED UV lub termotransferowej, w niezwykle łatwy sposób wykonasz wysokiej klasy oznaczniki. Wśród oferowanych przez nas różnych systemów drukowania znajdziesz odpowiednie rozwiązanie do nadruku oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń, instalacji i systemów. Wszystkie drukarki wyróżniają się niezwykle łatwą obsługą.

Korzyści

  • Intuicyjne menu i jednolite wyświetlacze dotykowe
  • Oprogramowanie MARKING system steruje wszystkimi systemami drukowania
  • Brak nieprawidłowych nadruków dzięki automatycznemu rozpoznawaniu materiału
  • Wysoka jakość nadruku dzięki dostosowanym do siebie komponentom
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiej integracji drukarki w istniejących strukturach

MARKING system – simply easy!

Portfolio systemów MARKING oferuje zintegrowane rozwiązanie systemowe dla prostych i wydajnych procesów etykietowania. System składa się z intuicyjnego oprogramowania do tworzenia oznaczników, wydajnych drukarek przemysłowych, wszechstronnych rozwiązań do oznakowania i kompleksowych usług. W ten sposób ułatwiamy codzienną pracę.

Systemy drukowania

Nadruk przemysłowy musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację. W związku z tym istnieją liczne i różne wymagania w zależności od obszaru zastosowania i związanych z nim warunków otoczenia. Oferujemy szeroki wybór systemów drukowania do stacjonarnego i mobilnego oznakowania. Zorganizuj swoje procesy pracy jeszcze efektywniej i zdecyduj, który system najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Interaktywna mapa: Systemy drukowania
TOPMARK NEO
Drukarka laserowa TOPMARK NEO umożliwia tworzenie trwałych oznaczeń dla wymagających środowisk przemysłowych. Ze względu na dużą odporność nadruk laserowy wyróżnia się doskonałymi właściwościami w przypadku narażenia na różne czynniki środowiskowe i mechaniczne.
Więcej o TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
Drukarka THERMOMARK PRIME 2.0 jest gotowa do użycia wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz. Wszechstronny, autonomiczny system drukowania umożliwia szybkie, łatwe i ekonomiczne drukowanie oznaczników w formacie kart i mat przy użyciu technologii termotransferowej.
Więcej na temat THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
Drukarka termotransferowa THERMOMARK CARD 2.0 służy do drukowania etykiet z tworzywa sztucznego w formacie karty i maty do oznakowania złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji.
Więcej na temat THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Aby uzyskać maksymalną wydajność procesów oznakowania, należy połączyć standardową drukarkę termotransferową z aplikatorem THERMOMARK E SERIES. Zmienia to drukarkę w wydajny system drukowania i aplikacji, oszczędzając średnio 60% czasu.
Więcej na temat THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Drukarka atramentowa UV BLUEMARK E.CARD umożliwia szczególnie wydajne wykonywanie dużych ilości nadruków przemysłowych. Dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii termicznego druku atramentowego i atramentów utwardzanych diodami UV LED, drukarka zapewnia optymalne wyniki drukowania na materiałach plastikowych i metalowych.
Więcej informacji o BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
Drukarka termotransferowa THERMOMARK ROLL 2.0 służy do drukowania etykiet, koszulek termokurczliwych i koszulek oznacznikowych w formacie rolki do oznakowania złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji.
Więcej na temat THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
Dzięki urządzeniom THERMOMARK GO SERIES można tworzyć oznaczniki bezpośrednio w miejscu aplikacji. Niezależnie od tego, czy jest to sterowana aplikacją drukarka etykiet THERMOMARK GO, czy kompaktowa drukarka przenośna THERMOMARK GO.K, dzięki naszym drukarkom mobilnym jesteś idealnie przygotowany do prac serwisowych w terenie.
Więcej o drukarkach przenośnych
THERMOMARK GO SERIES

Oznaczniki przemysłowe do każdego zastosowania

Oferujemy drukarki przemysłowe do oznaczników spełniające różne wymagania. Dzięki dostępności kilku technologii drukowania wykonasz oznakowanie odpowiednie do danego zastosowania.

  • Nadruk laserowy spełniający najwyższe wymagania przy użyciu TOPMARK NEO
  • Wysokiej klasy oznaczniki można wykonywać metodą druku UV LED na drukarce BLUEMARK ID zarówno w wersji monochromatycznej, jak i w kolorze
  • Efektywny nadruk termotransferowy do różnych zastosowań umożliwia model THERMOMARK CARD 2.0 do oznaczników na kartach i matach, THERMOMARK ROLL 2.0 do materiałów na rolce oraz THERMOMARK ROLLMASTER do dużych ilości nadruku
  • Elastyczny nadruk bezpośrednio na miejscu montażu umożliwiają przenośne drukarki termotransferowe jak THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO, czy THERMOMARK GO.K
E-paper
Nadruk przemysłowy

Całe nasze portfolio w skrócie: Broszura produktowa zawiera szczegółowe informacje i dane techniczne systemów drukowania i oznaczników, a także oprogramowania i usług.

Otwórz e-paper
Systemy drukowania