Nadruk UV LED

Wszechstronne i trwałe rozwiązania do wykonywania oznaczeń

Wykonywanie nadruków za pomocą atramentu utwardzalnego promieniowaniem UV to proces zapewniający wysoką elastyczność w połączeniu z doskonałą trwałością. Ta technologia druku nadaje się do opisywania oznaczników z tworzyw sztucznych i wstępnie obrobionych materiałów metalowych, dzięki czemu może być wykorzystywana w wielu obszarach. Urządzenia z serii BLUEMARK są w stanie wykonywać nadruki UV LED na różnorodnych materiałach.

Do drukarek UV LED
Drukarki UV LED
Szkic poświęcony technologii znakowania

Nadruk UV LED Technologia

Technologia druku UV LED jest oparta na szybkim procesie utwardzania tuszu światłem ultrafioletowym. Głowica drukująca formuje pojedyncze krople atramentu z płynu i kieruje je na oznacznik. Atrament jest nanoszony linia po linii poprzez przesuwanie oznacznika pod głowicą drukującą. Promienie UV z dużą intensywnością utwardzają atrament w ramach tego procesu. Materiał nie jest podgrzewany w tym procesie, więc powstałe oznaczenia są od razu gotowe do użytku. Zadrukowane oznaczenia wykonane z plastiku lub metalu są wysoce odporne na rozmazywanie i zadrapania oraz są szczególnie odporne na chemikalia.

Korzyści

  • Wszechstronny proces wykonywania oznaczeń za sprawą opcjonalnego druku w kolorze i dostępności ponad 1000 materiałów do wykonywania oznaczeń, z tworzywa sztucznego i aluminium
  • Usprawnione przetwarzanie dużych ilości elementów dzięki automatycznemu podawaniu materiału oraz funkcji układania w stosy i zdejmowania ze stosu
  • Skalowalna rozdzielczość druku od rozdzielczości standardowej (300 dpi) do rozdzielczości HD (600 dpi)
  • Intensywne utwardzanie atramentu światłem UV sprawia, że oznaczenia są natychmiast gotowe do użytku
  • Nadruki odporne na działanie chemikaliów, rozmazywanie i zarysowania
  • Niskie zużycie energii za sprawą technologii LED
Broszura
MARKING system

W broszurze można znaleźć wyczerpujące informacje na temat naszej oferty z obszaru oznaczeń, technologii naszych systemów znakowania i jakości naszych materiałów do znakowania.

Otwórz broszurę
Dwie osoby rozmawiają o materiałach do znakowania
Proces utwardzania atramentu do wykonywania oznaczeń

(1) Atrament do wykonywania oznaczeń (2) Promieniowanie UV (3) Polimery (4) Pigmenty barwiące

Barwniki Atrament na bazie rozpuszczalnika lub atrament niezawierający rozpuszczalnika

W zależności od zastosowania, wykonywanie oznaczeń za pomocą atramentu na bazie rozpuszczalnika wymaga, aby oznaczenie nie zostało naruszone przez inne rozpuszczalniki. Metoda ta nie jest zatem odpowiednia dla każdego obszaru zastosowania. W celu utwardzenia atramentu element jest podgrzewany po wykonaniu nadruku przez kilka minut: w zależności od materiału i używanego atramentu do temperatury od +70°C do +200°C. Nie każdy materiał nadaje się do nadruku tą metodą, ponieważ w wysokich temperaturach zwłaszcza tworzywo sztuczne może się odkształcić.

W drukarkach UV LED firmy Phoenix Contact wykorzystuje się atrament niezawierający rozpuszczalników. Atrament ten składa się z trzech głównych składników: inicjatorów UV, materiału wiążącego i pigmentów barwiących. Kluczem technologii druku UV LED jest indukowana fotochemicznie polimeryzacja. Promieniowanie UV przekształca inicjatory zawarte w atramencie w tzw. rodniki. Rodniki to cząsteczki o jednym niesparowanym elektronie. Rodniki aktywują cząsteczki składnika wiążącego, tzw. monomery i łączą się z nimi w łańcuchy oraz matryce. Łańcuchy takie są nazywane polimerami. Otaczają one pigmenty, zapewniając w ten sposób utwardzenie atramentu bez wytwarzania ciepła.

Głowice drukujące

Zasadniczo istnieją dwa różne typy głowic drukujących.

Continous Inkjet

Drop on Demand Inkjet (DOD)

Typ głowicy drukującej
Wystrzelenie kropli atramentu Trwale W razie potrzeby (podczas drukowania)
Atramenty Z wysoką zawartością rozpuszczalnika Z rozpuszczalnikiem lub bez rozpuszczalnika
Dysze Jedna dysza z ciągłym strumieniem Wiele dysz z padającymi pionowo kroplami
Rozdzielczość Niska Wysoka

W drukarkach atramentowych Drop on Demand mogą być stosowane dwie różne technologie głowic drukujących:

Metoda Bubble Jet: pod wpływem rozgrzania elektrycznego wytwarzany jest pęcherzyk pary, który na skutek powstałego ciśnienia wyciska kroplę z dyszy. Do wytworzenia pęcherzyka pary konieczny jest atrament na bazie rozpuszczalnika. Głowice typu Bubble Jet stosuje się w ekonomicznych drukarkach, np. do użytku domowego.

Metoda Piezo Jet: w tym wypadku kanały dyszy są wykonane z materiału piezoelektrycznego, który pod wpływem impulsów elektrycznych jest wprawiany w drgania. Powoduje to wystrzelenie kropli. Piezo Jet to wysokiej klasy trwałe głowice drukujące, stosowane np. do druku UV. Drukarki BLUEMARK ID i BLUEMARK ID COLOR z naszej oferty wykorzystują metodę Piezo Jet.

Lista widma światła

Widmo światła

Źródła światła

Jako źródło promieniowania UV stosuje się często lampy UV (palniki). Ze względu na konstrukcję powoduje to wysokie nagrzewanie. Palniki te są bardzo mocne, lecz mają również bardzo dużą szerokość rozpraszania emisji światła UV. Na skutek tego np. palnik UV C (długość fal 100 do 280 nm) emituje również światło w zakresie UV A (315 do 380 nm) i UV B (280 do 315 nm).

Zakres długości fal diod LED UV

Zakres długości fal diod LED UV

Alternatywą dla palników są diody LED. Diody LED UV emitują światło w bardzo wąskim zakresie (UV A) i w przeciwieństwie do palników mają znacznie mniejszy zakres rozpraszania. Indukowana przez promieniowanie UV polimeryzacja fotochemiczna następuje często w zakresie długości fal od 200 do 400 nm. Kolejna zaleta polega na minimalnej emisji ciepła. Umożliwia to realizację mniejszych i lżejszych drukarek, jak BLUEMARK ID (COLOR) firmy Phoenix Contact.