Nadruk przemysłowy

Odpowiednia technologia druku i etykietowania do realizacji oznaczników dla każdego obszaru zastosowań
Pracownicy pokazujący różne systemy drukowania w otoczeniu roboczym

Technologie oznakowania

Rosnąca złożoność i różnorodność zastosowań w świecie przemysłu wymaga wyraźnego i trwałego oznakowania wszystkich komponentów. Obejmuje to złączki szynowe, przewody i kable, a także urządzenia w chronionej szafie sterowniczej i komponenty, które są narażone na działanie czynników środowiskowych lub mechanicznych. Czytelne oznakowanie upraszcza uruchamianie maszyn i systemów. Skraca to również czas rozwiązywania problemów w przypadku serwisowania, a tym samym skraca czas przestojów podczas pracy.

Wybór właściwego procesu etykietowania zależy od zastosowania i warunków otoczenia, w których używany jest oznacznik. Znaczniki zewnętrzne wymagają innych materiałów i procesów niż oznakowanie złączki szynowej w szafie sterowniczej. Decydującymi czynnikami mogą być również czas wykonania, wielkość produkcji i koszty. Oferujemy odpowiednią metodę nadruku oznaczników do każdego zastosowania.

Korzyści

  • Metoda nadruku oznaczników do każdego zastosowania
  • Oszczędność kosztów i wyposażenia dzięki innowacyjnym metodom nadruku
  • Różnorodne oznaczniki: nadruk na tabliczkach i etykietach z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium
  • Trwałe i bezpieczne oznaczniki dzięki materiałom wysokiej jakości
  • Oznakowanie i identyfikacja z wykorzystaniem sprawdzonej technologii RFID