Nadruk termiczny

Szybkie, elastyczne wykonywanie oznakowań o wysokiej jakości

Pojęcie nadruku termicznego obejmuje szereg procesów drukowania, które opierają się na punktowym zastosowaniu ciepła. Jedną z metod jest druk termotransferowy. Phoenix Contact stosuje tę metodę w drukarkach serii THERMOMARK. Dzięki sprawdzonej technologii termotransferowej drukarki charakteryzują się szybkimi, wysokiej jakości i spójnymi efektami drukowania.

Do drukarek termotransferowych
Drukarki termotransferowe
Zarys technologii druku termotransferowego

Nadruk termotransferowy Technologia

W drukarce termotransferowej pożądany obraz jest tworzony poprzez podgrzanie wielowarstwowej taśmy barwiącej bez większego mechanicznego wpływu na znakowany materiał (z greckiego: thermós = ciepły). W głowicy drukującej dla każdego piksela jest zintegrowana grzałka (iglica), którą można nagrzewać z wykorzystaniem sterowania komputerowego. Podczas gdy taśma barwiąca jest prowadzona wzdłuż głowicy drukującej w synchronizacji z oznacznikiem, elementy grzejne w głowicy drukującej są podgrzewane zgodnie z żądanym nadrukowywanym obrazem. Ciepło i siła nacisku inicjują precyzyjny transfer koloru na oznacznik.

Korzyści

  • Niezawodność i wysoka dostępność dzięki sprawdzonej technologii druku termotransferowego
  • Precyzyjne, spójne i szybkie drukowanie małych kodów kreskowych, symboli i znaków azjatyckich
  • Szczególnie ekonomiczne wykonywanie oznaczeń na dużych partiach
  • Łatwy serwis za sprawą bezobsługowej eksploatacji
Broszura
MARKING system

W broszurze można znaleźć wyczerpujące informacje na temat naszej oferty z obszaru oznaczeń, technologii naszych systemów znakowania i jakości naszych materiałów do znakowania.

Otwórz broszurę
Dwie osoby rozmawiają o materiałach do znakowania
Szkic z objaśnieniem co do różnych rozdzielczości druku

Rozdzielczość druku

Głowice drukujące Budowa różnych wariantów głowic drukujących

Jednym z najważniejszych elementów druku termotransferowego jest głowica drukująca. Znajduje się tam duża liczba sterowanych komputerowo grzałek. Grzałki te topią warstwę barwiącą na taśmie barwiącej, przenosząc ją w ten sposób na podłoże.

W głowicy drukującej dla każdego piksela jest zintegrowana grzałka (iglica). Liczba zagęszczenia poszczególnych elementów grzejnych oraz częstotliwość przełączania temperatury decydują o rozdzielczości nadruku (Dots per inch = dpi). Wersje głowic drukujących różnią się rozmieszczeniem grzałek.

Konstrukcja głowicy drukującej typu flat head

Głowica drukująca typu flat head

Grzałki głowic drukujących typu flat head znajdują się w odległości kilku milimetrów od krawędzi płyty. Taśma barwiąca i materiał przeznaczony do nadruku przesuwają się przez chwilę równolegle i są oddzielane z opóźnieniem. Te głowice drukujące nadają się w szczególności do nadruku na materiałach w rolce. Phoenix Contact wykorzystuje głowice drukujące typu flat head w urządzeniach THERMOMARK ROLL 2.0 oraz w urządzeniach THERMOMARK E SERIES.

Konstrukcja głowicy drukującej typu true edge

Głowica drukująca typu true edge

W głowicach typu true edge grzałki nie znajdują się na płycie nośnej, lecz na cienkiej powierzchni czołowej. Te głowice drukujące mają regulowaną wysokość i dlatego szczególnie dobrze sprawdzają się w przypadku druku na twardych materiałach. Phoenix Contact wykorzystuje taką konstrukcję w drukarce THERMOMARK CARD 2.0 oraz THERMOMARK PRIME 2.0.

Taśmy barwiące w skrócie

W drukarkach termotransferowych powszechnie stosowane są trzy różne rodzaje taśm barwiących.

Taśmy woskowe

Taśmy żywiczne

Taśmy woskowo-żywiczne

Typ taśmy barwiącej
Właściwości drukowanego obrazu Ostry i czytelny, nawet na chropowatych powierzchniach Odporny na wysokie temperatury, odporny na rozmazywanie i zarysowania, bardzo trwały i odporny na rozpuszczalniki oraz chemikalia Typ odporny na wysoką temperaturę, odporny na rozmazywanie i zarysowania, odporny na rozpuszczalniki i chemikalia
Materiały do oznakowania Papier Folie i powierzchnie z tworzyw sztucznych Papier i tworzywo sztuczne
Wymagania techniczne Niska energia Wysoka energia, niska prędkość druku Średnia energia, wysoka prędkość druku
Struktura taśmy barwiącej do druku termicznego

Nasze taśmy barwiące

Phoenix Contact stosuje taśmy żywiczne i taśmy woskowo-żywiczne. Składają się one z czterech warstw:

  1. Powłoka tylna: służy ona ochronie folii PET i głowicy drukującej, ogranicza oddziaływanie ładunków elektryczności statycznej i poprawia przepływ taśmy barwiącej w głowicy drukującej.
  2. Folia PET: zapewnia dobry transfer ciepła z głowicy drukującej do atramentu.
  3. Warstwa separacyjna: wspomaga czysty transfer atramentu nawet w niskich temperaturach.
  4. Warstwa barwna (atrament): podczas drukowania topi się, a atrament zostaje przeniesiony na podłoże.