Przemysłowa komunikacja zdalna

Dostęp do maszyn i systemów z dowolnego miejsca na świecie – bezpiecznie, elastycznie i przyszłościowo.
Osoba z tabletem podczas zdalnego dostępu

Jako kompetentny partner w zakresie sieci zdalnych oferujemy kompleksowe rozwiązania do zdalnego serwisowania i zdalnego sterowania. Nasza szeroka oferta produktów umożliwia przewodowy i bezprzewodowy dostęp do maszyn i systemów – bezpiecznie na całym świecie. Dzięki Industrial 5G tworzymy elastyczne i przyszłościowe połączenie sieciowe do komunikacji przemysłowej.

Przyszłościowe sieci

Maszyny i systemy są często mocno rozproszone. Bezpieczne podłączenie rozproszonych stacji do sterowni może być realizowane na wiele różnych sposobów poprzez komunikację zdalną. Umożliwia to dostęp i ciągłe monitorowanie danych procesowych z centralnego miejsca. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów do bezprzewodowego i przewodowego zdalnego dostępu.

Poznaj różne możliwości zdalnego dostępu do swoich urządzeń i systemów:

  • Zdalne serwisowanie: Bezpośredni dostęp do sterowników i sieci Ethernet na całym świecie umożliwia szybkie i efektywne przeprowadzanie przeglądów i prac serwisowych.
  • Zdalne sterowanie: Bezpieczne i ciągłe przesyłanie danych procesowych do sterowni umożliwia monitorowanie, regulację i sterowanie nawet najbardziej oddalonych podstacji i stacji zewnętrznych.
  • Zdalne sterowanie i monitorowanie: Proaktywne i precyzyjne wczesne ostrzeganie za pomocą wiadomości SMS lub e-mail pozwala na szybkie usuwanie błędów i minimalizację przestojów produkcji.
Sieć przemysłowa

Zdalna komunikacja za pośrednictwem Industrial 5G

Zdalny dostęp przez 5G

5G jako nowy standard sieci komórkowej znacznie zwiększa możliwości komunikacji przemysłowej. Oprócz dużych szybkości transmisji danych, przy wysokiej niezawodności możliwe jest uzyskanie większej liczby urządzeń i małych opóźnień. W klasycznych aplikacjach zdalnego serwisowania i sterowania często konieczna jest komunikacja na duże odległości. Tu z pomocą przychodzi publiczna sieć telefonii komórkowej, ponieważ jest ona dostępna na całym świecie i zapewnia dostęp do internetu nawet w odległych miejscach.

Przy użyciu Industrial 5G można na przykład realizować również sieci prywatne, co pozwala na spełnienie wszystkich wymagań dotyczących elastycznych i przyszłościowych sieci w zastosowaniach mobilnych lub elastycznych. Zaletą sieci prywatnej jest możliwość śledzenia, przechowywania, analizowania i elastycznego konfigurowania ruchu danych według własnych potrzeb. Chętnie doradzimy Ci w kwestii nowych możliwości 5G!

Bezpieczny zdalny dostęp do ICS
White paper

White paper opisuje, w jaki sposób można bezpiecznie i elastycznie wdrożyć zdalny dostęp do systemów automatyki przemysłowej. Opisuje typowe zagrożenia bezpieczeństwa, odnosi się do praktycznych wymagań i zawiera konkretne zalecenia dotyczące najlepszych praktyk. Dowiedz się, jak możesz skutecznie sprostać wyzwaniom związanym ze zdalnym dostępem w swojej firmie.

Pobierz teraz bezpłatnie
Personel serwisowy podczas zdalnego serwisu
Logo LinkedIn

LinkedIn: Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo Zostań teraz częścią naszej społeczności!

Przemysłowe sieci komunikacyjne pozwalają na niezawodne przesyłanie danych z obiektu do poziomu sterowania do chmury. Na naszej stronie LinkedIn Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo znajdziesz ciekawe informacje na temat dostępności sieci, cyberbezpieczeństwa, zdalnego serwisowania i wiele innych. Zostań częścią naszej społeczności!