Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

W zależności od życzeń i możliwości na miejscu, zdalne połączenie serwisowe może zostać nawiązane za pośrednictwem przewodowego połączenia internetowego, za pomocą sieci WLAN lub routera sieci komórkowej. Podczas gdy rozwiązanie przewodowe jest proste i niedrogie w realizacji, zaletą rozwiązania bezprzewodowego jest jego elastyczność – nawet w miejscach, gdzie nie ma do dyspozycji przyłącza internetowego.
Do transmisji danych można wykorzystać utrzymywany we własnym zakresie serwer VPN lub gotowe rozwiązania, takie jak mGuard Secure Cloud. Oba warianty mają różne zalety.

Zdalne serwisowanie za pośrednictwem chmury

mGuard Secure Cloud to kompletne, gotowe rozwiązanie do zdalnego serwisowania, które za pośrednictwem Internetu łączy personel serwisowy i maszyny lub instalacje bezpiecznie, niezawodnie i bez wiedzy informatycznej. Pozwala to na znaczną redukcję kosztów i wizyt serwisowych na miejscu. Przedsiębiorstwa eksploatujące oraz firmy budujące maszyny i urządzenia mają dzięki temu korzystną cenowo alternatywę dla realizacji inteligentnych i zrównoważonych koncepcji serwisowych.

Komponenty funkcjonalne mGuard Secure Cloud

Przegląd: komponenty mGuard Secure Cloud

Krótki przegląd: Pracownicy serwisu korzystają z zatwierdzonego klienta VPN, np. oprogramowania klienckiego mGuard Secure VPN lub iPada, i łączą stację roboczą z mGuard Secure Cloud. Maszyny są wyposażone w przemysłowe routery do zdalnego serwisowania lub sterownik PLCnext Control i w razie potrzeby nawiązują połączenie VPN z Secure Cloud. Nawiązanie połączeń VPN może być kontrolowane lokalnie sprzętowo (przełącznik kluczykowy) lub przez użytkownika w oprogramowaniu.

Do zdalnego serwisowania jednej, kompaktowej maszyny o małej sieci IP odpowiednie będą rozwiązania Cloud Client. W przypadku maszyn podłączonych do sieci produkty mGuard zabezpieczają sieć maszyn za pomocą silnej, elastycznej i łatwej w obsłudze zapory.

Zdalne serwisowanie poprzez własną infrastrukturę VPN

Chcesz swobodnie definiować prawa dostępu i jednocześnie zachować kontrolę nad połączeniami VPN? W tym przypadku dobrym pomysłem jest korzystanie z własnej infrastruktury VPN on-premise. Dane, platformy sprzętowe czy programowe: dzięki własnej infrastrukturze VPN to wszystko jest Twoje. Podejmujesz własne decyzje o konfiguracji, aktualizacjach i zmianach w systemie. Nie musisz też zawsze polegać na łączności internetowej lub wpływach zewnętrznych, aby uzyskać dostęp do swoich maszyn i urządzeń. Niezbędni są kompetentni pracownicy IT, którzy dbają o infrastrukturę na miejscu. Konfigurację, obsługę, konserwację, wykonywanie kopii zapasowych i oraz realizację wsparcia musisz wziąć we własne ręce.

Zdalne serwisowanie poprzez własną infrastrukturę VPN

Przegląd: Zdalne serwisowanie poprzez własną infrastrukturę VPN

Krótki przegląd: Wszystkie urządzenia FL mGuard i routery TC firmy Phoenix Contact mogą zostać podłączone do takiej infrastruktury VPN i w niej pracować. Jako centralny element VPN zalecane jest urządzenie FL mGuard centerport w wykonaniu 19″. Gwarantuje ono doskonałą kompatybilność i wysokie standardy bezpieczeństwa.