TC ROUTER Przemysłowe routery sieci komórkowej 4G i 5G umożliwiają niezawodne i wydajne połączenia ze zdalnymi stacjami za pośrednictwem sieci komórkowej – z możliwością powrotu do 3G i 2G. Dzięki temu sprawdzają się wszędzie, niezależnie od tego, która technologia zapewnia najlepszy zasięg sieci w danym miejscu. Dzięki zwiększonemu zakresowi temperatury od -40 do +70°C mogą być używane w każdej strefie klimatycznej.

TC Router – przemysłowe routery sieci komórkowej 4G i 5G na tle kuli ziemskiej

Korzyści

  • Nowa technologia mobilna 5G dla sieci publicznych i prywatnych (samodzielnych i niesamodzielnych)
  • Pełne bezpieczeństwo sieci dzięki prywatnemu APN (Access Point Name), zaporze sieciowej Stateful Packet Inspection i VPN
  • Uniwersalne zastosowanie – od powiadomień SMS i mailowych, poprzez protokoły chmury i zdalnego sterowania, po połączenia szerokopasmowe 5G
  • Łatwa integracja z systemem poprzez co najmniej dwa złącza Ethernet lub jako WLAN Access Point
  • Komfortowa obsługa bezpośrednio z przodu urządzenia i konfiguracja za pomocą karty pamięci SD lub interfejsu webowego
Router przemysłowy 5G

Router 5G o wysokiej przepustowości z czterema portami Ethernet i interfejsem sieci komórkowej 4x4 MIMO

Wyjątkowo duża przepustowość dzięki 5G i wydajnemu procesorowi Router TC serii 5000

TC ROUTER 5004T-5G EU to pierwszy przedstawiciel rodziny TC ROUTER z mobilnym interfejsem sieci komórkowej 5G. Wyposażony w wydajną platformę procesorową i cztery porty Gigabit Ethernet, dzięki czemu może obsługiwać wysokie prędkości transmisji danych w sieciach 5G (5G NR) i 4G (LTE Advanced Pro).

Oprócz użytkowania w sieciach publicznych, za pomocą routera 5G można również skonfigurować sieci prywatne i w ten sposób samodzielnie kontrolować właściwości i niezawodność sieci 5G. Zaletą sieci prywatnej jest możliwość śledzenia, przechowywania, analizowania, sterowania i elastycznego konfigurowania ruchu danych w firmie według własnych potrzeb.

Jako urządzenie o najwyższej przepustowości w rodzinie, jest więc szczególnie przydatne w takich zastosowaniach jak transmisja wideo lub przesyłanie dużych plików oprogramowania sprzętowego lub plików konfiguracyjnych do maszyn i stacji zewnętrznych.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Uniwersalny router 4G ze zintegrowanym interfejsem WLAN i portem Ethernet WAN

Maksymalna elastyczność dzięki interfejsowi WAN i WLAN Router TC serii 4000

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN dzięki wbudowanemu interfejsowi WLAN może działać jako Access Point do łatwego podłączenia do sieci innych sąsiednich urządzeń. Na szynie nie jest zatem konieczny dodatkowy WLAN Access Point. Ponadto sieć WLAN może być używana do połączenia się z Internetem niezależnie od aplikacji. Dzięki temu nie trzeba liczyć wyłącznie na mobilną transmisję danych w laptopie lub smartfonie.

Router TC oferuje różne opcje Uplink po stronie WAN. Różne opcje łączności WAN i obsługa dwóch kart SIM dzięki karcie SIM i zintegrowanej karcie eSIM sprawiają, że urządzenie jest wyjątkowo bezpieczne i elastyczne w użyciu.

Dzięki konfigurowanemu portowi Ethernet WAN lub jako klient WLAN może wykorzystywać do komunikacji zdalnej wiele opcji połączenia. W razie awarii komunikacja jest kontynuowana przez połączenie sieci komórkowej, co chroni przed utratą połączenia ze stacją zewnętrzną. Zapewnia to wysoką dostępność w krytycznych zastosowaniach infrastrukturalnych, takich jak lokalne stacje sieciowe, punkty pomiarowe i łączeniowe w dostawach energii lub pompy i zbiorniki górne w zaopatrzeniu w wodę.

Router serii 3000 do użytku na całym świecie

Router 4G z globalnym mobilnym modułem komórkowym

Globalna łączność za pomocą jednego routera sieci komórkowej Router TC serii 3000

Router TC 3002T-4G GL łączy w sobie globalny zasięg częstotliwości z lokalnym dostawcą i pozwoleniami radiowymi w jednym numerze artykułu. To sprawia, że urządzenie jest idealne dla międzynarodowych operatorów lub projektów transgranicznych.

Router 3000 ma również zoptymalizowaną kosztowo konstrukcję do podłączenia stacji zewnętrznej za pośrednictwem sieci komórkowej. Sprawia to, że jest to szczególnie łatwe w użyciu urządzenie w zastosowaniach budżetowych.

Typowe zastosowania urządzenia to miejskie zakłady energetyczne lub sektor transportowy, np. podłączanie sygnalizacji świetlnej, bramownic, śluz lub systemów oświetleniowych dla dróg wodnych i lotnictwa.

Topologia: Funkcje oprogramowania do zarządzania TC Router Online Manager

Centralne zarządzanie urządzeniami za pomocą TC Router Online Manager

Zarządzanie routerami sieci komórkowej

TC Router Online Manager (TOM) umożliwia automatyczne wykonywanie regularnych aktualizacji wszystkich urządzeń z serii TC Router firmy Phoenix Contact.

Aktualizacje bezpieczeństwa, aktualne wersje oprogramowania sprzętowego i zmiany konfiguracji można przesyłać masowo w zdefiniowanych oknach czasowych do wszystkich urządzeń na całym świecie.

Ta internetowa platforma zarządzania dokumentuje również stan urządzeń, czyli połączenie online wszystkich routerów TC przez wiele lat.

TC Router Online Manager może być używany lokalnie (on premise) lub w chmurze (np. Amazon Web Services).

Router TC jako bramka SMS i e-mail

Wiadomości SMS umożliwiają dostęp do procesu dla serwisantów oraz układu sterowania

Zastosowanie jako bramka SMS i e-mail

Poza komunikacją oddalonego systemu ze sterownią lub chmurą urządzenia z serii TC ROUTER oferują inne dodatkowe interfejsy.

Interfejs XML zapewnia nieograniczone rozszerzenie np. wejść/wyjść routera. Znajdujący się za nim sterownik wysyła poprzez interfejs polecenia przesłania powiadomień SMS lub e-mail. Otrzymane powiadomienia SMS mogą również spowodować określone zdarzenia w sterowniku. Router staje się wtedy bramką SMS, co jest ciekawym rozwiązaniem szczególnie przy niezbyt natężonej komunikacji. Ponadto istnieje możliwość utworzenia sieci VPN za pomocą wiadomości SMS.

Stacja zewnętrzna z panelem solarnym

Routery TC sprawdzają się również w systemach z zasilaniem solarnym

Tryb oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii znacząco zmniejsza zużycie energii przez urządzenia w trybie czuwania. Szczególnie w przypadku stacji zewnętrznych zasilanych energią solarną umożliwia to bezawaryjne działanie mimo niewielu godzin słonecznych.

Tryb oszczędzania energii jest sterowany przez wejście cyfrowe, a w modelu TC ROUTER serii 4000 dodatkowo za pomocą kalendarza.

Przegląd rodziny produktów TC ROUTER

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Obszar zastosowania 5G, globalny 4G, globalny
VPN do 10 tuneli VPN (IPsec lub OpenVPN) do 10 tuneli VPN (IPsec lub OpenVPN)
Wejścia / wyjścia cztery wejścia cyfrowe i dwa wyjścia cyfrowe dwa wejścia cyfrowe, jedno wyjście cyfrowe
Funkcja fallback sieci komórkowej 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interfejs Ethernet 4 x Gigabit LAN 2 x LAN
Interfejs WAN fallback nie nie
Interfejs WLAN nie nie
Obsługa TC Router Online Manager tak tak
Nr art. 1439475 1632697
Do listy produktów Do listy produktów

Przegląd pozostałych routerów TC

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Obszar zastosowań 4G, Europa 4G, Europa 4G, Europa
VPN brak limitu, ograniczenie przez zasoby systemowe i dostępną przepustowość brak limitu, ograniczenie przez zasoby systemowe i dostępną przepustowość brak limitu, ograniczenie przez zasoby systemowe i dostępną przepustowość
Wejścia / wyjścia cztery wejścia cyfrowe i dwa wyjścia cyfrowe cztery wejścia cyfrowe i dwa wyjścia cyfrowe dwa wejścia cyfrowe, jedno wyjście cyfrowe i 1 x złącze RS-232/RS-485
Funkcja fallback sieci komórkowej 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interfejs Ethernet 1 x LAN, 1 x WAN lub 2 x LAN (do konfiguracji) 1 x LAN, 1 x WAN lub 2 x LAN (do konfiguracji) 1 x LAN, 1 x WAN lub 2 x LAN (do konfiguracji)
Interfejs WAN fallback Ethernet Ethernet i WLAN Ethernet i WLAN
Interfejs WLAN nie Access Point i Client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n Access Point i Client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
Obsługa TC Router Online Manager tak tak tak
Nr art. 1234352 1234353 1234354
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów