Przemysłowy router zewnętrzny 4G, CAT4, 150 Mbit/s, zintegrowane anteny, może być używany na całym świecie, fallback do 3G/2G, montaż na słupku, montaż naścienny z akcesoriami, port RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, geolokalizacja i synchronizacja czasu przez GNSS, IP66/69K, IK10, proces rozwoju certyfikowany wg IEC 62443-4-1, produkt certyfikowany wg IEC 62443-4-2, zostaje przygotowany do CRA
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i cyberbezpieczeństwa
Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci za pomocą kabla (routery LAN i routery NAT) lub sieci komórkowej (2G/3G/4G/5G) do celów zdalnego serwisowania, zabezpieczenia sieci lokalnej i wymiany danych z aplikacjami przemysłowymi. Wiele produktów zawiera wbudowane funkcje VPN i zapory sieciowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, routery mGuard chronią przed cyberatakami i złośliwym oprogramowaniem.
Pasywne rozwiązanie PoE do stałego zasilania urządzeń końcowych PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montaż na szynie DIN
Adapter ścienny do zewnętrznego routera sieci komórkowej Cellulink M25, do montażu na ścianach i prostych powierzchniach, odporność na wibracje i ochrona przed kradzieżą dzięki dołączonej śrubie, może być używany jako szablon do wiercenia, obciążenie wiatrem do 220 km/h
Przemysłowy router zewnętrzny 4G, CAT1, 10 Mbit/s, zintegrowane anteny, urządzenie UE, może być używany na całym świecie, fallback do 2G, montaż na słupku, montaż naścienny z akcesoriami, port RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, geolokalizacja i synchronizacja czasu przez GNSS, IP66/69K, IK10, proces rozwoju certyfikowany wg IEC 62443-4-1, produkt certyfikowany wg IEC 62443-4-2, zostaje przygotowany do CRA
Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)., konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł
Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Security-Router seria, 5 Porty RJ45 (WAN, 3x LAN, strefa zdemilitaryzowana (XF5)) 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)., konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł
Kabel koncentryczny 50 Ω, długość: 5 m, N(m) - SMA(m), średnica zewnętrzna: 4,9 mm, częstotliwość transmisji: ≤ 7,25 GHz, typowa tłumienność: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB
Przemysłowy router zewnętrzny 4G, CAT4, 150 Mbit/s, zintegrowane anteny, może być używany na całym świecie, fallback do 3G/2G, montaż w szafie sterowniczej, port RJ45 (PoE In) i COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM, geolokalizacja i synchronizacja czasu przez GNSS, IP66/69K, IK10, proces rozwoju certyfikowany wg IEC 62443-4-1, produkt certyfikowany wg IEC 62443-4-2, zostaje przygotowany do CRA
Przemysłowy router zewnętrzny 5G, SA/NSA, zintegrowane anteny, może być używany na całym świecie, fallback do 4G/3G, montaż na słupku, montaż naścienny z akcesoriami, port RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, geolokalizacja i synchronizacja czasu przez GNSS, IP66/69K, IK10, proces rozwoju certyfikowany wg IEC 62443-4-1, produkt certyfikowany wg IEC 62443-4-2, zostaje przygotowany do CRA
Industrial Security
Cyberbezpieczeństwo to warunek niezawodnego działania sieci
Cyberbezpieczeństwo przemysłowe to ochrona sieci systemów i urządzeń przemysłowych przed atakami, szpiegostwem gospodarczym oraz awariami spowodowanymi przez wirusy, szkodliwe oprogramowanie i nieprawidłową obsługę. Cyberataki i złośliwe oprogramowanie mogą wyrządzić ogromne szkody: od utraty know-how, wizerunku i danych, przez kosztowne przestoje i koszty osobowe związane z usunięciem szkód, po wymuszenia wysokiego okupu.
Dlatego oferujemy routery zabezpieczające i przemysłowe zapory sieciowe, dostosowane specjalnie do wymogów przemysłu i kontrolujące ruch danych w sieci. Dopuszczają one tylko określoną wymianę danych i uniemożliwią dostęp osobom niepowołanym. Pozwala to zwiększyć dostępność systemu.
Nowe produkty
Zewnętrzne routery sieci komórkowej
Uniwersalne połączenie sieci komórkowej na całym świecie
Cellulink to rodzina produktów przemysłowych routerów sieci komórkowej do łączenia urządzeń z siecią telefonii komórkowej. Urządzenia z certyfikatem IEC 62443-4-2 mają zintegrowane anteny i mogą być używane na całym świecie.
Najważniejsze cechy
- Zintegrowane anteny
- Globalne moduły sieci komórkowej
- Cyberbezpieczeństwo: IEC 62443-4-2
- Różne klasy wydajności: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
- Obudowa do zastosowań zewnętrznych: IP66 / 67 / 68 i IK10
- Montaż na słupie, ścianie i w szafie rozdzielczej
- Podwójna karta SIM i rezerwowy operator
- GNSS: lokalizacja i synchronizacja czasu
Korzyści
- Oszczędność kosztów i miejsca dzięki integracji anten w obudowie
- Oszczędność czasu dzięki szybkiej instalacji dzięki PoE i eliminacji konieczności montażu anteny
- Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa z certyfikacją zgodną z normami IEC 62443-4-1 i IEC 62443-4-2
- Zastosowanie na całym świecie w sieciach 4G i 5G
- Konfiguracja i aktualizacje oprogramowania sprzętowego dzięki zarządzaniu z poziomu przeglądarki, REST API oraz zarządzaniu urządzeniami i aktualizacjami
Bezpieczne zdalne serwisowanie
Zdalny dostęp do maszyn z dowolnego miejsca na świecie
Do zdalnego serwisowania urządzeń przemysłowych rozproszonych po całym świecie firma Phoenix Contact oferuje szeroką gamę wytrzymałych i nowoczesnych routerów przemysłowych do przewodowego lub bezprzewodowego zdalnego dostępu do sieci. Produkty posiadają nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak VPN, szyfrowanie IPsec czy zintegrowana zapora sieciowa. Umożliwia to nawiązanie połączenia z maszynami i systemami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, aby szybko i efektywnie wykonać niezbędne czynności serwisowe.
Anteny do wszystkich zastosowań
Odpowiednie akcesoria do routerów sieci komórkowej
Do niezawodnej komunikacji routerów sieci komórkowej Phoenix Contact dostępne są odpowiednie anteny sieci komórkowej i kable antenowe. W zależności od lokalizacji można wybrać anteny dookólne do montażu na szafie sterowniczej, montażu na ścianie i słupie lub montażu bezpośrednio na urządzeniu. Ofertę uzupełniają akcesoria oraz odpowiednia ochrona przed przepięciami.
Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniej anteny i prawidłowego montażu zawiera nasza ulotka „10 zasad stosowania anten”.