Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i cyberbezpieczeństwa

Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i cyberbezpieczeństwa

Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci za pomocą kabla (routery LAN i routery NAT) lub sieci komórkowej (2G/3G/4G/5G) do celów zdalnego serwisowania, zabezpieczenia sieci lokalnej i wymiany danych z aplikacjami przemysłowymi. Wiele produktów zawiera wbudowane funkcje VPN i zapory sieciowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, routery mGuard chronią przed cyberatakami i złośliwym oprogramowaniem.

Go to Product Detail Page for item 1357842
FL MGUARD 4102 PCIE - Router
FL MGUARD 4102 PCIE - Router
1357842

Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP00, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Konfigurowalny stateful inspection firewell z pełnym zakresem funkcji

Go to Product Detail Page for item 1396316
ANT-OMNI-0671-01 - Antena
ANT-OMNI-0671-01 - Antena
1396316

Antena dookólna wielopasmowa do montażu na ścianie lub na maszcie, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zysk: 1 dBi ... 3 dBi, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Go to Product Detail Page for item 1441187
FL MGUARD 4102 PCI - Router
FL MGUARD 4102 PCI - Router
1441187

Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP00, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Konfigurowalny stateful inspection firewell z pełnym zakresem funkcji

Nowe produkty

Visual mGuard Secure Cloud
Dwa zewnętrzne routery sieci komórkowej

Dostęp zdalnego serwisu w chmurze

Aktualizacja mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud umożliwia bezpieczny zdalny dostęp do maszyn i systemów. Nowa wersja 3.1 oferuje ulepszoną architekturę backendu i dodatkowe funkcje, takie jak China VPN+ i obsługa dodatkowych routerów i urządzeń klienckich w chmurze.

Najważniejsze cechy

  • Krótsze czasy propagacji sygnału
  • Komunikacja w warstwie 2 (np. dla nazewnictwa PROFINET)
  • Bezpłatne klienty VPN dla serwisowych stacji roboczych
  • Narzędzie do migracji z wersji 2 do 3
  • 8 GB danych miesięcznie bez opłat

Korzyści

  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu szyfrowanych protokołów VPN typu end-to-end
  • Globalna dostępność dzięki inteligentnemu wyborowi serwerów i bramom VPN
  • Przyszłościowy, ponieważ komunikacja IPv6 jest już przygotowana w infrastrukturze
  • Niezawodne połączenia VPN do Chin dzięki China VPN+

Zewnętrzne routery sieci komórkowej

Uniwersalne połączenie sieci komórkowej na całym świecie

Cellulink to rodzina produktów przemysłowych routerów sieci komórkowej do łączenia urządzeń z siecią telefonii komórkowej. Urządzenia z certyfikatem IEC 62443-4-2 mają zintegrowane anteny i mogą być używane na całym świecie.

Najważniejsze cechy

  • Zintegrowane anteny
  • Globalne moduły sieci komórkowej
  • Cyberbezpieczeństwo: IEC 62443-4-2
  • Różne klasy wydajności: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Obudowa do zastosowań zewnętrznych: IP66 / 67 / 68 i IK10
  • Montaż na słupie, ścianie i w szafie rozdzielczej
  • Podwójna karta SIM i rezerwowy operator
  • GNSS: lokalizacja i synchronizacja czasu

Korzyści

  • Oszczędność kosztów i miejsca dzięki integracji anten w obudowie
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiej instalacji dzięki PoE i eliminacji konieczności montażu anteny
  • Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa z certyfikacją zgodną z normami IEC 62443-4-1 i IEC 62443-4-2
  • Zastosowanie na całym świecie w sieciach 4G i 5G
  • Konfiguracja i aktualizacje oprogramowania sprzętowego dzięki zarządzaniu z poziomu przeglądarki, REST API oraz zarządzaniu urządzeniami i aktualizacjami

Industrial Security


Wizualizacja cyberbezpieczeństwa z komunikatem alarmowym „System hacked"

Cyberbezpieczeństwo to warunek niezawodnego działania sieci

Cyberbezpieczeństwo przemysłowe to ochrona sieci systemów i urządzeń przemysłowych przed atakami, szpiegostwem gospodarczym oraz awariami spowodowanymi przez wirusy, szkodliwe oprogramowanie i nieprawidłową obsługę. Cyberataki i złośliwe oprogramowanie mogą wyrządzić ogromne szkody: od utraty know-how, wizerunku i danych, przez kosztowne przestoje i koszty osobowe związane z usunięciem szkód, po wymuszenia wysokiego okupu.

Dlatego oferujemy routery zabezpieczające i przemysłowe zapory sieciowe, dostosowane specjalnie do wymogów przemysłu i kontrolujące ruch danych w sieci. Dopuszczają one tylko określoną wymianę danych i uniemożliwią dostęp osobom niepowołanym. Pozwala to zwiększyć dostępność systemu.

Bezpieczne zdalne serwisowanie


 Przemysłowa komunikacja zdalna za pomocą tabletu

Zdalny dostęp do maszyn z dowolnego miejsca na świecie

Do zdalnego serwisowania urządzeń przemysłowych rozproszonych po całym świecie firma Phoenix Contact oferuje szeroką gamę wytrzymałych i nowoczesnych routerów przemysłowych do przewodowego lub bezprzewodowego zdalnego dostępu do sieci. Produkty posiadają nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak VPN, szyfrowanie IPsec czy zintegrowana zapora sieciowa. Umożliwia to nawiązanie połączenia z maszynami i systemami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, aby szybko i efektywnie wykonać niezbędne czynności serwisowe.

Antena radiowa kierunkowa

Anteny do wszystkich zastosowań

Odpowiednie akcesoria do routerów sieci komórkowej

Do niezawodnej komunikacji routerów sieci komórkowej Phoenix Contact dostępne są odpowiednie anteny sieci komórkowej i kable antenowe. W zależności od lokalizacji można wybrać anteny dookólne do montażu na szafie sterowniczej, montażu na ścianie i słupie lub montażu bezpośrednio na urządzeniu. Ofertę uzupełniają akcesoria oraz odpowiednia ochrona przed przepięciami.

Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniej anteny i prawidłowego montażu zawiera nasza ulotka „10 zasad stosowania anten”.