ANT-OMNI-0671-01 - Antena
1396316

Antena dookólna wielopasmowa do montażu na ścianie lub na maszcie, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zysk: 1 dBi ... 3 dBi, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Szczegóły produktu








Korzyści

Nadaje się optymalnie do aplikacji mobilnych lub stacjonarnych w sieciach telefonii komórkowej 2G/3G/4G/5G
Uniwersalne zastosowanie dzięki dużemu zakresowi częstotliwości
Odporność na działanie wody morskiej
Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki wykonaniu z materiałów bez zawartości ołowiu