mGuard Secure Cloud MGuard Secure Cloud oferuje bezpieczne i gotowe rozwiązanie do zdalnego serwisowania. Umożliwia to szybkie i bezpieczne zdalne łączenie się z maszynami i systemami, ograniczając w ten sposób kosztowne i czasochłonne wizyty na miejscu.

Pracownik serwisu podczas zdalnego serwisowania za pomocą tabletu

Korzyści

  • Bezpieczna szyfrowana komunikacja przez VPN
  • Wygoda obsługi: prosta konfiguracja dzięki kreatorowi konfiguracji
  • Kompatybilność: współpracuje z routerami zabezpieczającymi mGuard, klientami w chmurze, routerami TC i PLCnext Control
  • Elastyczność: obsługa komputerów z systemami Windows, macOS i Linux, a także urządzeń mobilnych, takich jak Apple iPad, iPhone i urządzeń z systemem Android
  • Niezawodność: Działanie na całym świecie w centrach obliczeniowych o wysokiej dostępności
Tablet do łączenia z mGuard Secure Cloud

Bezpieczna usługa zdalna: prosta i elastyczna dzięki chmurze

Zdalne serwisowanie oparte na chmurze Łatwo – bezpiecznie – niezawodnie

mGuard Secure Cloud to kompletne i gotowe do użytku rozwiązanie do zdalnego serwisowania. Pracownicy serwisu łączą się szybko i bezpiecznie z maszynami, komputerami przemysłowymi i sterownikami za pomocą prostego interfejsu webowego.

Korzystając z połączeń VPN, personel serwisu może uzyskać dostęp do urządzeń na całym świecie i przeprowadzać prace konserwacyjne bez konieczności dojazdu na miejsce.

Zaleta: Oszczędza to czas i koszty oraz zwiększa wydajność procesów serwisowych.

Przegląd struktury zdalnego serwisu Współpraca wszystkich komponentów

Pracownicy serwisu korzystają z darmowego klienta oprogramowania OpenVPN na komputerze serwisowym lub tablecie i łączą stację roboczą z chmurą.

Maszyny są wyposażone w przemysłowe routery do zdalnego serwisowania lub sterownik PLCnext Control i w razie potrzeby nawiązują połączenie VPN z mGuard Secure Cloud. Nawiązanie połączeń VPN może być kontrolowane lokalnie sprzętowo (np. przełącznik kluczykowy) lub przez użytkownika w oprogramowaniu.

Maszyny i systemy mogą być podłączone zdalnie za pośrednictwem wszystkich nowoczesnych technologii, takich jak 5G, 4G, światłowody itp.

Topologia działania mGuard Secure Cloud

Zasada działania mGuard Secure Cloud

Przegląd właściwości technicznych Innowacyjny, bezpieczny i wydajny ekosystem

Nasza wypróbowana i przetestowana technologia chmury umożliwia zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej zdalnej obsługi serwisowej maszyn i systemów przez całą dobę, w dowolnym miejscu na świecie.

Właściwości techniczne mGuard Secure Cloud
China VPN+

Bezpieczne i oficjalnie autoryzowane połączenia

China VPN+ Szyfrowane połączenia VPN z Chinami

MGuard Secure Cloud oferuje oficjalnie zatwierdzone rozwiązanie dla połączeń VPN do Chin z 99% dostępnością, oferowane jako usługa ryczałtowa.

Rozwiązanie China VPN+ umożliwia bezpieczną, szyfrowaną komunikację z połączeniami mGuard VPN za pośrednictwem sieci szkieletowej operatora. Dane są przesyłane z szyfrowaniem end-to-end przez „Chinese National Network Security” bez naruszania bezpieczeństwa i integralności danych.

Zaleta: Zapewniamy klientom mGuard Secure Cloud zaufane i zgodne z przepisami rozwiązanie do zdalnego dostępu do maszyn i systemów w Chinach.

Przegląd subskrypcji usług w chmurze

Pełna elastyczność dzięki subskrypcjom usług w chmurze

Dostępne płatne opcje Od wersji bezpłatnej do skalowalnej

Podstawowa wersja mGuard Secure Cloud z dwoma połączeniami serwisowymi i wolumenem danych 8 GB jest dostępna bezpłatnie.

Możesz zamówić dodatkowe opcje w rozliczeniu rocznym, aby dopasować je do swojej indywidualnej koncepcji serwisowej, takie jak:

  • Remote Access+: 1 dodatkowe połączenie serwisowe z 4 GB transferu miesięcznie
  • China VPN+: bezpieczne i oficjalnie autoryzowane połączenia
  • Traffic+ 1000: 1 TB dodatkowych danych na klienta
  • Traffic+ 100: 100 GB dodatkowych danych na klienta
  • Traffic+ 10: 10 GB dodatkowych danych na klienta
  • Support+: kontakt przez e-mail i telefon w godzinach pracy

Zaleta: Pełna elastyczność i ułatwienie serwisowania i aktualizacji systemów. Pozwala to na inwestowanie zasobów w główny obszar działalności.

Public Cloud vs. Private Cloud
White paper

Chmura publiczna czy prywatna? Które rozwiązanie jest najlepsze dla mojej firmy?

W naszym White paper porównujemy oba modele chmury i sugerujemy, która opcja jest zalecana pod względem bezpieczeństwa, dostępności i kosztów.

Pobierz teraz bezpłatnie
Tablet do mGuard Secure Cloud